Climatix – решение для ОВК и ОЕМ-партнеров

Climatix соответствует требованиям OEM-производителей для систем ОВК

Climatix соответствует требованиям OEM-производителей для систем ОВК

Climatix предлагает готовый ассортимент гибких и масштабируемых решений для управления, от стандартных до свободно-программируемых контроллеров. Данная продукция была разработана для любого типа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Контроллеры подходят для использования с чиллерами, тепловыми насосами, вентиляционными установками, руфтопами, кондиционерами с высокой точностью позиционирования и станциями распределения тепла или холода. Они надежно работают даже при экстремальных температурах от −40 до 70 °C. Диапазон возможных модулей расширения входов / выходов, коммуникационных модулей и пользовательских интерфейсов дополняет портфолио продукции.

За дополнительной информацией обращайтесь в наш Центр поддержки клиентов
Свяжитесь с нами
Climatix C600

Новое поколение Climatix C600 – реализуйте ваши инновации

Информация о Climatix

Надежность контроллеров – результат большого опыта

Контроллеры Climatix основаны на многочисленном применении ноу-хау и десятилетнем опыте компании «Сименс» в производстве систем управления ОВК. «Сименс» является ведущим поставщиком систем управления для ключевых OEM-производителей по всему миру, благодаря качеству и надежности продукции, подходу к заказчикам и бизнес-процессам, которые были подстроены под специфические требования рынка OEM.

Всеобъемлющий ассортимент CLIMATIX

Всеобъемлющий ассортимент, удовлетворяющий любым требованиям

Climatix предлагает уникальную концепцию продукции с проверенными приложениями в формате 3-х различных семейств контроллеров. Гибкий и масштабируемый дизайн позволяет заказчику выбирать оптимальные решения для его конкретных потребностей. Ассортимент продукции включает в себя стандартные контроллеры для базовых, бюджетных приложений ОВК. Контроллеры с модульным дизайном, с уникальными разработками, доступными для наиболее востребованных приложений, где необходима максимальная гибкость, возможности расширения и коммуникация. Обновление системы легко выполняется, не изменяя панель управления (шкаф). Climatix позволяет заказчикам экономить время и деньги в процессе монтажа, разработки, запуска и обслуживания.

Ваши преимущества

  • OEM-производители разрабатывают собственные приложения для ОВК, чтобы защитить свои ноу-хау
  • Специальные инженерные инструменты поддерживают стандартные функции ОВК
  • Стандартные библиотеки приложений минимизируют затраты инженера на подготовку приложения управления вентиляционной установкой, чиллером и тепловым насосом
  • Масштабируемый диапазон контроллеров для любого типа приложений
  • Диапазон включает в себя стандартные функции и функции ОВК
  • Гибкий набор входов / выходов контроллера, благодаря универсальным входам / выходам и запатентованным схемам ASICs
  • Изменение системы можно выполнить без переработки шкафа управления
  • Благодаря встроенным коммуникационным портам, поддерживающим различные протоколы
  • Прямая и экономически эффективная интеграция оборудования ОВК в системы управления зданием
  • Удаленный доступ и обслуживание в любое время из любого места благодаря Climatix IC

Референтные проекты

Реализованные проекты по всему миру

Смотрите успешные истории проектов с применением Climatix.

Комплексная система управления для городских садов Хеннигера
MS Oslofjord и Novenco добрались до облаков благодаря Climatix IC

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Скачать брошюры, связаться с нашими экспертами или зарегистрироваться на нашем экстранет-портале, чтобы узнать больше о продукции.

Единая служба для обращений клиентов в России

Industry Mall в России

Каталог продукции и система работы с заказами через Интернет.

Подробнее

Industry Mall в России

Каталог продукции и система работы с заказами через Интернет.

Подробнее