Комнатные термостаты

Комнатные термостаты «Сименс»

«Сименс» располагает полным ассортиментом термостатов – от простых механических и цифровых комнатных термостатов для управления климатом в помещении до термостатов с коммуникацией KNX для интеграции в системы автоматизации зданий. Наш ассортимент обладает непревзойденным охватом применения, а также предлагает специализированные приложения для определенных типов зданий. Продукция «Сименс» соответствует самым жестким международным стандартам энергосбережения, таким как EN15232 и eu.bac класса A или AA. 

 

Кроме того, «Сименс» как глобальная инновационная компания создает новые тенденции рынка термостатов: например, контроль качества воздуха для улучшения здоровья и производительности пользователей, а также коммуникацию для подключения термостатов к облачному сервису, что является революционным решением в системах управления зданием и удаленного обслуживания.

Смарт-термостаты «Сименс»
Смарт-термостаты

Смарт-термостаты

Ассортимент термостатов был дополнен смарт-термостатом для тепловых приложений. Мощные встроенные датчики позволяют управлять температурой и влажностью, а также контролировать качество воздуха. Смарт-термостатом можно управлять в любое время из любого места с помощью приложения для смартфона.

Автономные термостаты «Сименс»
Автономные термостаты

Приложения для жилых и коммерческих зданий

Особый акцент направлен на быстрый монтаж, интуитивный интерфейс и точное регулирование.

 

Термостаты охватывают все приложения ОВК для помещений:

  • Нагрев и/или охлаждение
  • Фэнкойлы
  • Переменный расход воздуха
Комнатные термостаты «Сименс» с коммуникацией
Комнатные термостаты с коммуникацией

Экономичная комнатная автоматика

Термостаты с коммуникацией KNX гарантируют высокопроизводительную и тем не менее экономически эффективную автоматизацию помещения. Все чаще данные термостаты предлагаются для комнатной автоматики в проектах с контроллерами Desigo.

 

Возможность интеграции в системы управления зданием Desigo CC, Desigo Control Point или Synco IC предоставляет удаленный сервис.

  • Нагрев и/или охлаждение
  • Охлаждающие/теплые потолки
  • Фэнкойлы с KNX
  • Фэнкойлы с Modbus
  • Переменный расход воздуха
Капиллярные и накладные термостаты «Сименс»
Капиллярные и накладные термостаты

Погружной и настенный монтаж

Гибкий ассортимент термостатов также включает капиллярные и накладные термостаты.

 

Включая устройства для накладного и погружного монтажа для:

  • Управления температурой
  • Защиты от замерзания

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Контакты

Как мы можем вам помочь?

Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь вам!