Датчики

Датчики Symaro

Symaro – датчики производства «Сименс»

Датчики Symaro обеспечивают здоровый и благоприятный климат в помещении. Они регистрируют и передают показания чрезвычайно быстро и точно, обеспечивая оптимальную основу для точного и, следовательно, энергосберегающего и экономически эффективного управления всей системой ОВК. Благодаря таким инновациям, как интегрированная тестовая функция и универсальные мультисенсоры для различных применений, датчики Symaro являются надежными инвестициями в будущее. А благодаря концепции монтажа, которая совершенствовалась на протяжении десятилетий, их можно быстро установить и ввести в эксплуатацию - поэтому ваши инвестиции начнут окупаться с самого начала.

Датчики тонкодисперсной пыли
Датчики тонкодисперсной пыли

Датчики тонкодисперсной пыли

Первые в своем роде датчики тонкодисперсной пыли компании «Сименс» разработаны специально для мониторинга и контроля загрязнения воздуха в офисах и других помещениях. Датчики дополняют существующие системы контроля CO2, влажности, летучих органических соединений и контроля температуры, образуя комплексный набор приложений для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для здоровой внутренней среды.

Датчики температуры
Датчики температуры

Датчики температуры

Symaro предлагает датчики температуры со всеми основными активными и пассивными выходными сигналами. Активные датчики можно  быстро адаптировать к имеющейся ситуации на месте, используя ряд различных, легко регулируемых диапазонов измерений.

Датчики влажности
Датчики влажности

Датчики влажности

Когда речь идет об энергосберегающих концепциях управления, датчики влажности Symaro гарантируют безотказную работу в течение многих лет, даже в критических условиях эксплуатации. Благодаря емкостному измерительному элементу они отличаются превосходной долговременной стабильностью, высокой точностью и не требуют технического обслуживания

  • Переменный объем воздуха
Датчики качества воздуха
Датчики качества воздуха

Датчики качества воздуха

Датчики качества воздуха соответствуют всем требованиям и подходят для всех типов зданий. Высокоточные мультисенсоры (CO / VOC, CO₂ / T и CO₂ / T / отн.влаж.) с наглядным дисплеем применяются в помещениях и воздуховодах.

Датчики давления
Датчики давления

Датчики давления

Symaro охватывает весь спектр требований к измерению давления. В линейке представлены датчики для измерения давления – от самых низких до самых высоких значений во всех видах сред, таких как жидкости, газы, вода, хладагенты и воздух.

Датчики потока
Датчики потока

Датчики потока

Symaro предлагает все необходимое для обеспечения точных измерений расхода – от датчиков потока до датчиков скорости, будь то поток жидкостей или поток воздуха. Все типы датчиков потока доступны с универсальными выходами
DC 0...10 В или 4...20 мА.

Датчики скрытого монтажа
Датчики скрытого монтажа

Датчики скрытого монтажа

Линейка Symaro для скрытого монтажа включает в себя не только датчики температуры, влажности и качества воздуха в помещении, но и мультисенсоры для одновременного измерения до трех переменных. Кроме того, датчики можно адаптировать к конкретным требованиям благодаря широкому выбору параметров конфигурации.

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Как мы можем вам помочь?

Контакты

Если у вас есть вопросы, комментарии или пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь вам!