Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

SIMOTION – высокопроизводительная масштабируемая система управления движением

image

Сочетание производительности и гибкости

С SIMOTION даже самые сложные машины могут быть автоматизированы с высокой эффективностью. С помощью системы SCOUT TIA вы можете проектировать ваше оборудование в среде, которая интегрирована в Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). Функции безопасности SINAMICS, встроенные в привод, также будут доступны с этой системой. 

 

В новых версиях программного обеспечения SIMOTION поддерживает объектно-ориентированное программирование (ООП), протокол связи OPC UA, а также проверку пользовательских программ при разработке без аппаратного обеспечения. 

Аппаратные платформы

Аппаратные платформы SIMOTION

Аппаратные платформы – это основа системы управления перемещениями SIMOTION. Мы позаботились, чтобы у вас была полная свобода действий: вы можете выбрать из трех аппаратных платформ ту, которая больше подходит для вашего оборудования.

 

Все эти аппаратные платформы имеют одни и те же системные свойства и функциональность, программирование на всех платформах идентичное. Это является преимуществом, особенно когда речь идет о модульных машинах и системах со смешанными топологиями.

ПО для исполняющей системы

Масштабируемая и высокопроизводительная исполнительная система

Масштабируемая исполнительная система обеспечивает правильную функциональность для всех задач машиностроения. Функции управления движением варьируются от простого кулачкового механизма до трехмерной интерполяции траектории для различной кинематики.

 

 

 

Системы инжиниринга

Удовлетворяет самые высокие требования, предъявляемые к процессу разработки и выполнения программы

Система инжиниринга SCOUT / SCOUT TIA особенно удобна для пользователя. В процессе конфигурации, программирования, тестирования или ввода в эксплуатацию все шаги представлены графически.

 

Однако это программное обеспечение предоставляет еще больше возможностей: благодаря модульному объектно-технологическому подходу, объектно-ориентированному программированию (ООП) и модульной модели программирования SIMOTION предлагает максимальную функциональность и высокую гибкость при минимизации инженерных усилий.

Отраслевые решения

Оптимальное внедрение для отраслевых областей применения

Система управления перемещением SIMOTION используется в самых различных отраслях. С помощью специальных библиотек и генератора проектов SIMOTION easyProject система SIMOTION облегчает интеграцию стандартных модулей в рабочий проект.

 

Всего за несколько кликов вы с легкостью сможете создать, настроить и объединить большую часть приложений устройства, обеспечив при этом повышенную гибкость, оптимальное качество и снижение затрат. В дополнение к этому мы предоставляем вам бесплатные предварительно сконфигурированные программные модули для различных отраслей.

 

Кроме того, вы можете воспользоваться инновационными услугами, такими как поддержка мехатроники и приложений, а также глобальной сервисной сетью.

Гибкий доступ к данным оборудования

Интегрированный веб-сервер и неограниченная коммуникация

Благодаря интегрированному веб-серверу, вы можете использовать данные вашего оборудования для повышения его эксплуатационной готовности. Стандартизированный протокол OPC UA также предоставляет возможности для неограниченной коммуникации между системами, платформами и производителями.

Дополнительные компоненты

Подключение к автоматизации и приводам

SIMOTION – это системное решение, полностью интегрированное в среду проектирования для промышленной автоматизации Totally Integrated Automation (TIA Portal) от «Сименс». Благодаря этому вы можете использовать комплексную автоматизацию и полный ассортимент приводов для SIMOTION.

Особенности

Особенности SIMOTION

Высокопроизводительная система управления перемещением SIMOTION сочетает в себе мощные аппаратные средства с эффективным инженерным и инновационным программным обеспечением. Здесь мы представляем вам преимущества нашего модульного решения для управления перемещением.

Краткий обзор SIMOTION

SIMOTION – решение высокого технического уровня

Сокращение времени выхода продукта на рынок при повышении эффективности и гибкости – такие задачи стоят перед промышленностью. Чтобы их выполнить, но при этом сохранить или даже повысить качество продукции, необходимо мощное, универсальное и высокоточное оборудование.

А чтобы обеспечить конкурентоспособность в глобальном масштабе, промышленности, в свою очередь, требуются мощные, универсальные и эффективные приложения управления перемещением, которые работают с высокой точностью. Машиностроители должны адаптироваться к этим требованиям, а также продолжать изучать, реализовывать и стабильно удовлетворять специализированные запросы своих клиентов из сферы промышленности.

 

Надежная модульная масштабируемая система SIMOTION, предлагающая большой набор функций, является оптимальным решением для управления движением в машиностроении в тех случаях, когда нужны модульность, максимальная точность и скорость. Вы можете использовать SIMOTION для реализации широкого круга задач и требований в отношении управления перемещением и адаптации этих задач для любой отрасли, в которой особое внимание уделяется управлению движением.

SIMOTION идеально интегрируется в процесс цифровизации

Эффективное использование преимуществ дигитализации

Вы можете приумножить преимущества, предлагаемые дигитализацией. Благодаря модульному технологическому подходу к объектам, а также библиотекам для отраслевых применений и генератору проектов система SIMOTION позволяет создавать многократно используемые программные модули и значительно повышать эффективность во время разработки вашего оборудования. 

 

Интеграция в среду Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) с помощью SCOUT TIA упрощает интеграцию контроллера с панелью оператора. Объектно-ориентированное программирование (ООП), открытый интерфейс OPC UA и программное обеспечение моделирования SIMOSIM – все это дает возможность сократить время разработки и ввода в эксплуатацию.

Высокая производительность в сочетании с модульностью

Все, что нужно знать о SIMOTION
Скачать брошюру

Референтные проекты

Применение SIMOTION на практике

SIMOTION успешно используется во многих проектах по всему миру. Здесь представлены наиболее интересные проекты.

image
image
image
image

Поддержка и обслуживание

Дополнительная информация о SIMOTION

Здесь вы можете найти различные материалы по SIMOTION и мехатронике, а также обучающие видеоролики и советы по конкретным задачам

Гибкость с SIMOTION

Управление движением может быть очень разнообразным

SIMOTION позволяет решать самые сложные задачи управления движением. Модульная система с инновационными программными компонентами может быть адаптирована к вашим требованиям. Мы всегда рады помочь. Если вы хотите получить дополнительную информацию, просто свяжитесь с нами.