Быстрый и гибкий переход от чертежа к готовому станку

image

Программное обеспечение ЧПУ для управления цехом: повышенная производительность в области машиностроения

Чтобы обеспечить оперативное и гибкое реагирование на заданные требования рынка и заказчиков, машиностроительные предприятия прибегают к все большей виртуализации и параллельной реализации этапов разработки новых станков. Предпосылкой стало последовательное использование всех возможностей цифровизации: от идеи до пусконаладки готового станка.

Остались вопросы о спектре наших решений? Мы всегда рады помочь!
Свяжитесь с нами

Цифровой двойник

Как сделать разработку станков еще эффективнее?

Представители сектора машиностроения ставят перед собой две задачи: с одной стороны, повышенная эффективность и гибкость при разработке, например, за счет постепенной витуализации в ходе процесса разработки. С другой стороны, поставка дополнительной продукции и решений для цифровизации производства заказчика за счет создания новых моделей бизнеса.

Оптимизация процесса машиностроения

image

Повышение производительности и эффективности процесса разработки станков

Для быстрого и рентабельного вывода продуктов на рынок вы должны быть готовы гибко реагировать на направленные запросы на внесение изменений. Все большим спросом пользуются индивидуальные концепции станков с кратчайшими сроками поставки. Именно поэтому требуется еще более эффективная разработка на механическом и электричеством уровне.

 

Поэтому для станков должна создаваться добавленная стоимость, а при производстве запчастей всегда должно быть обеспечено высокое качество.

image

Цифровой двойник обеспечивает большую гибкость

Благодаря цифровизации процесса разработки производитель станков уже на ранних этапах видит все необходимые данные в виде виртуальной модели станка.

 

Результат – цифровой двойник станка, который можно использовать для самых различных процессов: с самого начала при проработке концепции станка, при виртуальной пусконаладке, презентации станка при продаже, загрузке запчастей в производство вплоть до ретрофита и обслуживания. Таким образом, обеспечивается существенная экономия времени и усовершенствование концепции, качества и объёма производства.

image

Виртуальная пусконаладка ЧПУ сокращает сроки реальной пусконаладки

Разработчик концепций NX Mechatronics поддерживает «Сименс» в существенном сжатии процесса разработки станков. Виртуальная пусконаладка позволяет существенно сократить уровень затрат фактической пусконаладки.

 

В этих целях виртуальный станок подключается к реальному контроллеру - SINUMERIK. Таким образом, функции станка можно испытать и оптимизировать в практически реальных условиях.

image

Повышенная безопасность за счет использования виртуальной среды

Данная процедура обеспечивает максимальную безопасность машиностроительного предприятия. Таким образом, предотвращается потенциальный ущерб реальному станку на этапе пусконаладки и, соответственно, ввода в эксплуатацию.

 

Еще одно преимущество: Оператор станков может провести испытания своей части производственных программ в виртуальной среде на ранних этапах в практически реальных условиях.

image

Manage MyMachines для машиностроительных предприятий

Manage MyMachines поддерживает усовершенствованные сервисные процессы на базе существующих станков и производственных данных, а также истории их эксплуатации для отражения изменений.

 

Это позволяет экспертам, обладающим необходимыми ноу-хау, обнаружить возможные причины возникновения ошибок. Таким образом, становится возможным создание новых цифровых бизнес-моделей.

Узнайте больше о комплектах программного обеспечения ЧПУ для управления цехом
Скачать брошюру (англ. язык)

Узнать больше о преимуществах SINUMERIK