LOGO! – красота в деталях

Интеллектуальный логический модуль LOGO!

Инновационные решения для повседневных задач автоматизации

Простая установка, минимум проводов, удобный интерфейс программирования: реализовывайте небольшие проекты автоматизации с помощью интеллектуального логического модуля LOGO! от «Сименс». LOGO! занимает совсем немного места в шкафу управления и позволяет быстро выполнять необходимые функции, например, выключатели с выдержкой времени, реле времени, счетчики и вспомогательные реле.

Узнайте больше о LOGO!
Свяжитесь с нами
Базовые модули LOGO!
Базовые модули LOGO!

Базовые модули LOGO!

LOGO! – быстрое, простое и компактное решение для базовых задач автоматизации. LOGO! уже длительное время служит надежным продуктом для небольших проектов.

Модули расширения LOGO!
Модули расширения LOGO!

Модули расширения LOGO!

Широкий выбор модулей расширения LOGO! обеспечивает пользователям гибкие возможности конфигурации. Они характеризуются следующими показателями: 24 дискретных входа, 20 дискретных выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов.

Блоки питания LOGO!Power
Блоки питания LOGO!Power

Блоки питания LOGO!Power

Блоки питания имеют компактные размеры, но демонстрируют превосходную производительность. Они обеспечивают стабильность выходного напряжения и защиту нагрузки от коротких замыканий, гарантируя эффективность производства.

image
Коммуникационные модули LOGO!

Коммуникационные модули LOGO!

Семейство LOGO! предоставляет широкие возможности для передачи информации. В LOGO! 8 подключение к коммуникационным модулям выполняется через Ethernet. Это означает, что диапазон адресов входов/выходов доступен и для дискретных и для аналоговых сигналов.

image
Приборы оперативного управления

Приборы оперативного управления

LOGO! TDE и SIMATIC Basic Panels позволяют выполнять простое оперативное управление и мониторинг.

image
Программное обеспечение LOGO!

Программное обеспечение LOGO!

Программное обеспечение LOGO! поддерживает небольшие проекты автоматизации с простым и интуитивным конфигурированием и выполнением операций – от ПО для проектирования LOGO! Soft Comfort до LOGO! Access Tool и LOGO! Web Editor для веб-сервера, интегрированного в LOGO!.

К какой категории пользователей LOGO! относитесь вы?

LOGO! – это идеальный выбор для быстрых, несложных и компактных решений в области систем управления и обратной связи в промышленности, системах автоматизации зданий или любимом хобби. Откройте для себя возможности LOGO!

Для небольших задач автоматизации

Общий обзор

В ассортименте продукции LOGO! представлены решения на любой вкус: с дисплеем и без него, с поддержкой обмена данными через Ethernet и интегрированным веб-сервером, не требующим от пользователя знания языка HTML.

Узнайте больше о LOGO!
Загрузить брошюру

Референтные проекты

Использование модулей LOGO! на практике

Ознакомьтесь с примерами применения и отраслевыми решениями, которые могут быть актуальными и для вас.

Поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь вы найдете документы для загрузки и дополнительную информацию.

image

Промышленный сервис

Оперативная экспертная поддержка по всем техническим вопросам – даже в отношении снятых с производства или недоступных для поставки изделий

Техническая поддержка

Новостная рассылка

Подписывайтесь на новости о решениях по автоматизации!

Зарегистрируйтесь, чтобы оформить подписку на новостную рассылку, и регулярно получайте свежие новости о продуктах для базовой автоматизации и отчеты об их применении.

Не пропустите ни одного выпуска!
Подписаться