Идеальное решение

Шагните в мир базовой автоматизации вместе с GO!

Рольставни, автоматически поднимающиеся на рассвете, или система отопления с централизованным управлением – средствам автоматизации зданий, ранее использовавшимся только в промышленности, потребовалось немало времени на то, чтобы завоевать популярность в частном секторе. Модуль LOGO! в сочетании с контроллерами линейки SIMATIC S7-1200 станет идеальным решением для любого сценария применения – качественным, удобным и экономичным. Прочитайте примеры применения и истории успеха, чтобы узнать, чем решения для базовой автоматизации могут быть полезны именно вам.

Истории успеха

Автоматизация с использованием решений LOGO! и SIMATIC S7-1200

Логические модули LOGO! и контроллеры SIMATIC S7-1200, представленные в разнообразных вариантах – от компактных инновационных решений до систем автоматизации зданий и небольших промышленных объектов, – могут значительно упростить повседневную жизнь.

Автоматизация дома своими руками

Автоматизация дома своими руками

Сегодня решения для базовой автоматизации играют в бытовом секторе не менее важную роль, чем в других отраслях. Франк Шонауэр (Frank Schönauer) рассказывает, как модули LOGO! и его самопрограммирующееся приложение помогают пользователям не только автоматизировать дома без лишних расходов, но и отслеживать и изменять параметры с помощью смартфона или планшета. 

Прочитайте интервью с Франком Шонауэром

Автоматизация частных домов

Автоматизированный дом – быстро и легко

При автоматизации дома центральная роль отводится контроллеру. Именно в нем сохраняются все параметры, обеспечивающие активацию различных функций в нужное время. С решениями LOGO!, которые превосходно комбинируются друг с другом, имеют широкий функционал и отличаются низкой стоимостью, автоматизация жилых зданий становится невероятно простой задачей. Геральд Хавелка (Gerald Havelka) и Ханнес Энгельхардт (Hannes Engelhardt) из Австрии показывают, как это выглядит на практике.

Узнайте больше об автоматизации частных домов

Автоматизация отеля Bayerischer Hof

Идеально снаружи, комфортно внутри

Номера в северном и южном крыльях отеля Bayerischer Hof (Мюнхен), открывшихся после капитального ремонта и частичной реконструкции, по уровню комфорта ничуть не уступают апартаментам в основном корпусе. Следование высочайшим стандартам качества проявляется не только в стильном интерьере: логический модуль LOGO!8, скрытый от глаз благодаря оформлению в бежевых и земляных тонах различной насыщенности, полностью автоматизирует управление номером, в том числе освещением и микроклиматом.

Узнайте больше о системе автоматизации отеля Bayerischer Hof

Световая инсталляция

Погружение в историю промышленности

Оттенки красного, оранжевого, зеленого и фиолетового в освещении коридоров придают им сюрреалистичный вид; из-за закрытых дверей доносится призрачный стук невидимых машин. Установка базового контроллера SIMATIC S7-1200 позволила модернизировать экскурсионный объект – световую инсталляцию в подземных подводящих туннелях конференц-центра Бохума Jahrhunderthalle («Зал Столетия»).

Узнайте больше о световой инсталляции

Системы управления колокольным звоном

Мелодичное звучание – полностью автоматически

Времена, когда в церковные колокола звонили, дергая за веревки, давно прошли. Сегодня достаточно просто нажать на кнопку, ведь за колебания колокола теперь отвечает автоматизированный электропривод. Однако простая на первый взгляд процедура в действительности намного сложнее. Благодаря контроллеру SIMATIC S7-1200 системы управления колокольным звоном компании Philipp Hörz GmbH позволяют по нажатию кнопки звонить в церковные колокола в нужное время с соблюдением силы и тембра звука.

Узнайте больше о системах управления колокольным звоном для церквей

Предупреждения о снеговой нагрузке

Под тяжестью снега

В последние годы значительно участились случаи серьезных снегопадов и ливневых дождей. Владельцы зданий и руководители предприятий, встревоженные новостями о падении плоских крыш спортивных стадионов и супермаркетов, проявляют повышенный интерес к надежным системам раннего оповещения. Контроллеры SIMATIC S7-1200 в составе систем предупреждения о снеговой нагрузке отслеживают давление снега или скопившейся воды на плоских крышах и отправляют сигнал тревоги при необходимости принять меры предосторожности для спасения жизни людей.

Узнайте больше о системах предупреждения о снеговой нагрузке

Еще больше историй успеха ищите в последнем выпуске GO!
Читать

Советы и рекомендации

Ноу-хау

Хотите узнать, каким образом решения LOGO! могут обмениваться данными с другими устройствами или регулировать параметры в ходе реальной эксплуатации? Мы можем поделиться с вами советами экспертов, рекомендациями и видеоруководствами по выполнению разнообразных задач автоматизации.

Референтные проекты

Больше эффективности благодаря превосходной адаптации решений

Музей Euro Space Center