SIRIUS ACT

image

SIRIUS ACT: преимущества в действии

SIRIUS ACT – светосигнальная аппаратура со степенью защиты до IP69K. Современный дизайн и высококачественные материалы исполнения делают возможным применение SIRIUS ACT в различных отраслях промышленности и на инфраструктурных объектах. Элементы системы разработаны для длительной работы при тяжёлых условиях эксплуатации.

С октября 2018 г. предыдущая линейка светосигнальной аппаратуры 3SB3 будет снята с производства.
Переходите на Sirius ACT
прямо сейчас!

Информация о продукте

Преимущества в действии

Современный дизайн

Предлагается четыре различных исполнения актуаторов: пластик, пластик с матовым металлическим фронтальным кольцом, глянцевый металл и металл с плоским матовым кольцом. Кнопки, переключатели и индикаторы могут комбинироваться с соответствующими типами держателей и устанавливаться в панель, дверь шкафа управления или в корпус 3SU1. SIRIUS ACT 3SU1 – универсальный ответ самым высоким требованиям заказчиков. 

 

Простота эксплуатации

Преимущества в действии: быстрый монтаж

Инновационная концепция монтажа одной рукой (snap-on) позволяет сэкономить до 50% времени на монтаж выключателей или индикаторов по сравнению с предыдущей линейкой. Совпадение стрелок на корпусе актуатора и держателя указывает на корректное монтажное положение элементов. Маркированные посадочные места для контактных блоков или светодиодных модулей позволяют безошибочно монтировать их на держателе.

Повышенная степень защиты

Преимущества в действии: экстремальная надёжность

Актуаторы и индикаторы линейки SIRIUS ACT со степенью защиты IP69K (с фронтальной стороны) имеют повышенную стойкость к маслам, едким и активным моющим веществам. Таким образом, светосигнальную аппаратуру SIRIUS ACT можно применять на большинстве промышленных и инфраструктурных объектов.

Гибкие возможности коммуникации

Возможность интеграции в систему автоматизации

Устройства светосигнальной аппаратуры SIRIUS ACT поддерживают протоколы IO-Link, AS-Interface и PROFINET. Благодаря поддержке различных интерфейсов аппараты можно легко комбинировать с устройствами человеко-машинного интерфейса (HMI) и промышленными компьютерами, реализовывать сложные решения без дополнительных затрат времени на инжиниринг и монтаж. Возможность интеграции в TIA портал позволяет сконфигурировать и визуально отобразить всю систему в единой программной среде. Все эти функции обеспечивают разработку гибких систем под индивидуальные нужды заказчика и позволяют легко вносить изменения даже в ходе эксплуатации.

Устройства SIRIUS ACT доступны для заказа в
Industry Mall

Загрузки и поддержка

Дополнительная информация

Здесь вы сможете найти информацию по устройствам SIRIUS ACT.

Переходите на 3SU1!

Переходите на SIRIUS ACT прямо сейчас!

С октября 2018 г. предыдущая линейка светосигнальной аппаратуры будет снята с производства.

 

Не медлите! Переходите на новые устройства SIRIUS ACT до октября 2018 г. Процесс снятия с производства командных и сигнальных устройств 3SB1, 3SB3 и 3SF5 уже стартовал! Эти продукты будут недоступны для заказа с октября 2018 г.

image
Переходите с 3SB1, 3SB3 и 3SF5 на SIRIUS ACT.
Переходите на Sirius ACT прямо сейчас!