Система SIMOCODE pro для защиты и управления стандартным низковольтным электродвигателем

SIMOCODE pro

Безопасное, надёжное управление и прозрачность процессов в фидере

SIMOCODE pro – это модульная система, которая более 30-ти лет применяется по всему миру для управления и защиты стандартных низковольтных электродвигателей с постоянной частотой вращения. Применение такой системы  позволяет  получить подробные диагностические и сервисные данные, превентивно запланировать техническое обслуживание установки и  предотвратить большинство аварий, связанных с выходом из строя электродвигателя.  Поддержка коммуникационных протоколов PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet IP и OPC UA открывает возможность интеграции фидеров электродвигателей в облачные технологии. 

Подобрать элементы системы в онлайн-каталоге Industry Mall
Industry Mall

Применение в облачных технологиях

Интеграция систем SIMOCODE pro в MindSphere

OPC UA – это гибкий и производительный коммуникационный интерфейс на базе промышленного Ethernet для систем автоматизации. Автоматизированные системы управления выступают в качестве клиента OPC UA и получают доступ ко всем важным оперативным, сервисным и диагностическим данным SIMOCODE pro с PROFINET, а также передают команды управления через встроенный сервер OPC UA. Система управления двигателем получает данные по Ethernet напрямую с панели оператора HMI или из системы автоматизации верхнего уровня на базе облачных технологий, например, MindSphere.

Основные преимущества применения SIMOCODE pro

  • Гибкая, модульная система с множеством различных конфигураций
  • Подробные эксплуатационные, сервисные и диагностические данные
  • Применение в схемах безопасного останова электродвигателей
  • Поддержка различных протоколов коммуникации: PROFIBUS, PROFINET, Modbus RTU, EtherNet/IP
  • Интеграция в систему управления процессом PCS7
  • Доступ к данным о состоянии фидера и измеренным значениям из любого производственного участка, без сложного конфигурирования
  • Предиктивное обслуживание, данные для энергоменеджмента и оптимизация ресурсов предприятия

Текущие требования

SIMOCODE pro – решение для различных отраслей непрерывного производства

Там, где требуется непрерывная работа электродвигателя, SIMOCODE заслуживает особого внимания. Требования рынка ужесточаются с каждым днём. Повышается спрос на решения, обеспечивающие гибкость применения, высокую прозрачность процессов и измеренных данных, надёжный контроль токов утечки, экономию пространства и возможность резервирования.

Защита от сухого хода по активной мощности

Новый метод защиты насосов от сухого хода при помощи SIMOCODE pro

Новый метод защиты насосов от сухого хода при помощи SIMOCODE pro

Точные измерения особенно важны для установок с электродвигателями, размещёнными в потенциально взрывоопасных средах, например, в химической промышленности. Важное значение имеет надёжная защита насосов от сухого хода. Раньше уровень жидкости в трубопроводах контролировался дорогостоящими датчиками, которые требовали постоянного обслуживания и могли выходить из строя.
 

При использовании систем SIMOCODE pro V второго поколения c новыми гибридными модулями измерения тока и напряжения (Gen 2) можно применять технологию контроля сухого хода насоса, которая принципиально отличается от традиционной. Если ранее сухой ход насоса определяли датчики, которые через контроллер управления процессом передавали сигнал на управление насосом, то сейчас SIMOCODE pro может контролировать состояние насоса путём измерения активной мощности. При этом нет необходимости устанавливать дополнительные датчики и устройства контроля в трубопроводе насоса.

 

Система на базе SIMOCODE pro V Gen 2 имеет ряд дополнительных преимуществ:

  • Высокая точность измерений (например, ток, напряжение и cos phi: +/- 1.5 %, активная мощность: +/- 5 %)
  • Быстрое обнаружение ошибок (высокая частота измерений: 200 мс)
  • Меньшие затраты на аппаратную часть (минимальный набор системы 2 элемента + соединительный кабель)
  • SIMOCODE можно использовать в схеме гарантированного (безопасного) отключения насоса

Очистка насоса в отрасли водоподготовки и водоотведения

Инновационное решение защиты от блокировки насоса

Система и её компоненты

Система SIMOCODE pro для защиты и управления электродвигателем

На данный момент предлагается две серии устройств: SIMOCODE pro S и SIMOCODE pro V, что позволяет выбрать оптимальное по функционалу решение для различных отраслей промышленности.

Основным элементом системы SIMOCODE pro является базовый модуль, который обеспечивает основные функции контроля и защиты.

 

Трансформатор служит для измерения  параметров электродвигателя. Модули расширения применяются, когда к системе предъявляются повышенные требования по функционалу, например, необходимо организовать контроль температуры в узлах установки или вывести сигнал на аналоговые устройства.

Комплексный контроль электрических величин

Для систем SIMOCODE pro S и SIMOCODE pro V предлагаются модули измерения тока электродвигателей до 630А. При помощи дополнительного трансформатора типа 3UF18 можно измерять токи до 820 А. Для системы SIMOCODE pro V, кроме того, доступны гибридные модули измерения тока и напряжения. Эти модули позволяют измерять не только ток, но и напряжение до 690 В и, соответственно, обеспечить контроль всех необходимых электрических величин фидера.

 

 

Применение SIMOCODE pro в шкафах управления электродвигателями SIVACON S8

Системы SIMOCODE pro используются в шкафах SIVACON S8 с модулями выдвижного или стационарного исполнения, что позволяет реализовать компактные двигательные фидеры с возможностью коммуникации.

В шкафах управления двигателями с выдвижными модулями для систем SIMOCODE pro могут устанавливаться модули инициализации. На этих модулях хранится вся информация о параметрах и адресные данные соответствующего фидера. При замене одного выкатного модуля на другой, корректные параметры фидера из модуля инициализации автоматически загружаются в новую систему SIMOCODE pro. 

 

 

Мультифункциональный модуль для SIMOCODE pro S

Установив один модуль расширения можно получить:

- 4 дополнительных дискретных входа (напряжение питания 24 В DC или 110-240 АС/DC)

- 2 релейных выхода

- Контроль замыкания на землю с внешним суммирующим трансформатором 3UL23 (диапазон измерения токов утечки 30мА – 40А)

- Контроль температуры, возможность подключения аналоговых температурных датчиков (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 или NTC)

Цифровой модуль позволяет увеличить количество дискретных входов и релейных выходов системы.

 

Благодаря этому возможно обрабатывать или передавать дополнительные сигналы. В зависимости от исполнения модуля, входы запитываются от внешнего источника питания напряжением 24 В DС или 110-240 В АС/DC. Можно выбрать модули с бистабильными или моностабильными релейными выходами. Бистабильные релейные выходы сохраняют своё коммутационное состояние даже после исчезновения напряжения питания. 

Если необходим более точный контроль замыкания на землю, чем встроенный функционал базового модуля, то используется модуль замыкания на землю и внешний суммирующий трансформатор тока 3UL23.

В дополнение к термисторной защите электродвигателя, модуль контроля температуры позволяет подключить до трёх аналоговых температурных датчиков (например, РТ100, РТ1000, KTY, NTC). Благодаря этому, возможно контролировать температуру подшипников, смазки или охлаждающей жидкости.

Аналоговый модуль позволяет добавить аналоговые входы и выходы (0/4 – 20 мА) к системе защиты и управления двигателем SIMOCODE pro V и контролировать уровень наполнения, скорость потока, сухой ход или загрязнение фильтров насоса.

Модуль безопасности DM-local используется в случаях, когда необходимо локальное безопасное отключение (например, аварийный останов) или безопасное отключение по сигналу безопасности (сигнал от выхода безопасности контроллера)

Модуль безопасности DM-F PROFIsafe используется в случаях, когда сигнал на безопасное отключение поступает от контроллера безопасности по протоколам PROFIBUS/PROFINET, используя стандартный профить PROFIsafe.

 

 

Применение SIMOCODE pro в шкафах управления электродвигателями SIVACON S8

Применение SIMOCODE pro в шкафах управления электродвигателями SIVACON S8

Системы SIMOCODE pro используются в шкафах SIVACON S8 с модулями выдвижного или стационарного исполнения, что позволяет реализовать компактные двигательные фидеры с возможностью коммуникации.

 

В шкафах управления двигателями с выдвижными модулями для систем SIMOCODE pro могут устанавливаться модули инициализации. На этих модулях хранится вся информация о параметрах и адресные данные соответствующего фидера. При замене одного выкатного модуля на другой, корректные параметры фидера из модуля инициализации автоматически загружаются в новую систему SIMOCODE pro.

Основные преимущества:

  • Автоматическое хранение и загрузка параметров фидера и адреса при использовании инициализационного модуля в шкафу управления двигателем
  • Назначение индивидуальных параметров и адреса для каждого двигательного фидера
  • Лёгкость замены выдвижных модулей, для замены не требуется специальных знаний системы SIMOCODE
  • Больше не требуется ручное параметрирование и назначение адресов, что облегчает эксплуатацию шкафа
  • Возможна замена выдвижных модулей с SIMOCODE pro V и SIMOCODE pro S без отключения других фидеров

Коммуникация

Встроенные коммуникационные интерфейсы

SIMOCODE pro позволяют интегрировать стандартный двигательный фидер в вышестоящие системы автоматизации по PROFIBUS, Modbus, PROFINET или EtherNet/IP

SIMOCODE pro с поддержкой PROFIBUS или Modbus
SIMOCODE pro с поддержкой PROFINET или EtherNet/IP
Циклический (DPV0) и ациклический (DPV1) обмен данными Поддержка резервированных систем на базе PROFINET IO
Комплексная диагностика и обнаружение ошибок
Возможны линейные и кольцевые топологии сетей благодаря встроенному свитчу
Поддержка протокола PROFIsafe (для SIMOCODE pro V) Резервирование данных по протоколу MRP
Штамп времени с высокой точностью на дискретные события (для SIMOCODE pro V) Поддержка протокола PROFIsafe 
  Передача измеренных данных и функция останова для систем энергоменеджмента на базе PROFIEnergy
  Синхронизация времени по NTP
  Замена модулей без конфигурирования на ПК и без модулей памяти по протоколу «обнаружения соседей» (neighborhood detection)
  Комплексная диагностика и обнаружение ошибок
  Встроенная функция OPC UA сервера для коммуникации с панелями управления и визуализации
  Доступ к эксплуатационным, диагностическим и сервисным данным через стандартный веб-браузер

Для систем с поддержкой PROFINET и EtherNet/IP

SIMOCODE pro PROFINET поддерживает функцию системного резервирования. Устройство защиты и управления двигателем SIMOCODE pro может быть интегрировано в резервированную систему автоматизации с двумя контроллерами без дополнительных принадлежностей. Особенно в комплексных системах автоматизации непрерывных производств, где уделяется внимание резервированию и исключению простоев оборудования, важное значение имеет надёжная коммуникация с Н-CPU. Оба контроллера Н-системы имеют постоянный доступ к полевому устройству SIMOCODE pro. В случае обрыва кабеля или ошибки CPU, управление берет на себя второй контроллер. Благодаря этому обеспечивается непрерывная коммуникация.

 

Основные преимущества:

  • Повышение доступности системы
  • Минимизация простоев оборудования, повышение производительности
  • Нет затрат на перезапуск системы

 

 

Для систем с поддержкой PROFINET и EtherNet/IP

Функция веб-диагностики, интегрированная в SIMOCODE pro, обеспечивает онлайн-доступ ко всем важным диагностическим и сервисным данным (по PROFINET или EtherNet/IP). Эта информация доступна с любого компьютера, имеющего стандартный веб-браузер. Получить доступ можно через интернет, либо через локальную сеть. Подробная информация об электродвигателе, измеренные значения, например, тока и мощности, журнал ошибок, сервисные и статистические данные представлены в удобном виде благодаря встроенному веб-интерфейсу.

Программное обеспечение

Удобное ПО для параметрирования и прозрачность системы

Лёгкость проектирования, надёжность конфигурации, быстрый ввод в эксплуатацию, а также диагностика и сервисный мониторинг – всё это функции программного обеспечения SIMOCODE ES для конфигурирования и ввода в эксплуатацию устройств SIMOCODE pro. Интеграция SIMOCODE ES в универсальную инжиниринговую среду Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) предоставляет эффективные решения для различных задач автоматизации.

Напишите нам и получите ссылку для скачивания программного обеспечения SIMOCODE ES
Написать
SIMOCODE ES V14 based on the TIA Portal

Легко и быстро

Используя программное обеспечение SIMOCODE ES, Вы получаете ряд преимуществ: удобное параметрирование устройства, графический интерфейс с функциями «drag & drop», онлайн отслеживание состояний сигналов и построение графиков измеренных значений. 

Простота и стандартизация

Библиотека PCS7 SIMOCODE pro облегчает интеграцию устройств защиты и управления двигателем SIMOCODE pro в систему управления процессами SIMATIC PCS7. Библиотека PCS7 содержит набор стандартных блоков и фейсплейтов для контроля и управления электродвигателем. SIMOCODE pro также интегрируется в SIMATIC PDM (Process Device Manager) для диагностики и контроля параметров оборудования всего предприятия. Это означает, что стандартные универсальные инструменты для интеллектуальных полевых устройств, таких как SIMOCODE pro, встроены в систему управления производственным процессом.

 

Основные преимущества:

  • Интеграция в SIMATIC PCS7
  • Стандартизированные блоки для удобной интеграции и эксплуатации
  • Поддержка технологий безопасности SIMOCODE pro Safety
  • Прозрачность процессов системы благодаря расширенному объёму информации в системе управления процессами

Соответствие актуальным требованиям

Конфигурирование и ввод в эксплуатацию может реализовываться в среде TIA Portal, при этом не требуется дополнительное программное обеспечение. Поскольку конфигурация устройства является частью STEP 7, каждая индивидуально создаваемая конфигурация загружена в ПЛК и автоматически передаётся устройствам SIMOCODE, подключенным по PROFIBUS/PROFINET.

 

Основные преимущества:

  • Конфигурирование SIMOCODE pro без дополнительных инструментов
  • Быстрая, удобная интеграция в систему SIMATIC благодаря общему управлению данными и использованию единой среды.
  • Среда TIA portal разработана таким образом, что все обновления программного обеспечения SIMOCODE pro мгновенно интегрируются

Документы для скачивания

Воспользуйтесь преимуществами наших электронных сервисов

Здесь представлена важная информация и документация для систем защиты и управления двигателями. 

Закажите сейчас

Шаг в будущее с SIMOCODE pro

SIMOCODE pro – не только система защиты и управления двигателем. Непрерывное развитие возможностей системы, интеграция в облачные технологии, простота инжиниринга и надёжность эксплуатации в различных производственных условиях делают SIMOCODE невероятно мощным семейством продуктов для получения максимально качественной картины производственных процессов предприятия. 

Найти соответствующее устройство
Industry Mall Russia