Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Пускорегулирующая аппаратура – эффективное построение пусковых сборок

image

SIRIUS – модульная система для решения задач коммутации, пуска и защиты электродвигателей

Совершенно новое поколение пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) SIRIUS компании «Сименс» включает автоматические выключатели, контакторы, электронные и тепловые реле перегрузки. Устройства имеют модульную конструкцию, что облегчает составление всевозможных сборок и комбинаций. Более 50 000 комбинаций являются типовыми, испытанными на соответствующий тип координации. Линейка ПРА полностью обновилась. Аппараты SIRIUS доступны в семи типоразмерах, на мощности до 250 кВт. 

Главное преимущество модульной системы в том, что все аппараты идеально сочетаются по типоразмерам. Использование соединительных модулей и систем монтажа облегчает составление сборок. Устройства линейки SIRIUS позволяют осуществить виртуальное проектирование и реализовать проект в соответствии со стандартами отрасли и страны применения. Комплексный набор инструментов для проектирования, типовые комбинации устройств и экспертная поддержка позволяют легко трансформировать проекты в реальные установки. 

Руководство по конфигурированию элементов фидеров электродвигателей
Скачать брошюру

Подробная информация о линейке SIRIUS

Эффективная коммутация, защита, управление и контроль электродвигателя

Сегодня технологии развиваются очень быстро. Нарастающая дигитализация оказывает влияние на всю промышленность. Какие технологии лучше использовать для пуска и контроля электродвигателя? Есть ли какие-либо рекомендации и инструменты для более эффективного проектирования шкафов управления в соответствии со стандартами?

Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS объединяет виртуальные и реальные миры

Идеальная совместимость всей линейки пускорегулирующей аппаратуры

Благодаря совместимости всех устройств SIRIUS и многообразию типовых комбинаций, возможно создание индивидуальных решений под требования заказчика. Преимущество линейки в модульной конструкции всех типоразмеров, широком наборе функций для различных применений, быстром и эффективном проектировании в соответствии со стандартами.

 

Ответы на эти вопросы предоставляет наша линейка пускорегулирующей аппаратуры. Благодаря совместимости всех устройств SIRIUS и многообразию типовых комбинаций, возможно создание индивидуальных решений под требования заказчика. Преимущество линейки в модульной конструкции всех типоразмеров, широком наборе функций для различных применений, быстром и эффективном проектировании в соответствии со стандартами.

Обзор основных позиций ПРА SIRIUS
Загрузить брошюру

Достигайте цели быстрее

Совместимость в комбинациях

Каждый шкаф управления должен соответствовать определенным требованиям. У каждой отрасли есть собственные стандарты и требования, а на каждом предприятии приняты индивидуальные процессы проектирования, поэтому важно гибко и динамично подстраиваться под все эти условия.

Обзор основных позиций ПРА SIRIUS
Загрузить брошюру

Полезная информация

Обзор полезных ресурсов

В современную эру дигитализации мы сталкиваемся с постоянным потоком данных. Здесь вы найдете всю необходимую информацию, узнаете как оптимизировать и облегчить процессы проектирования.

Референтные проекты

Применение пускорегулирующей аппаратуры SIRIUS

image

Загрузки и поддержка

Дополнительная информация

Здесь вы сможете найти дополнительную информацию об устройствах направления «Пускорегулирующая аппаратура».

Новости и мультимедиа

Всё о пускорегулирующей аппаратуре SIRIUS

Источник актуальной информации и последних событий в сфере пускорегулирующей аппаратуры SIRIUS.