Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS

Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS

SIRIUS – линейка оборудования для коммутации, пуска, защиты и управления низковольтными электродвигателями. Основные преимущества: все устройства согласованы по типоразмерам и комбинируются друг с другом, что облегчает проектирование и монтаж в шкафах управления. Устройства SIRIUS легко интегрируются в вышестоящую систему автоматизации.

 

Устройства коммутации и защиты

Устройства коммутации и защиты

Линейка пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) SIRIUS компании «Сименс» включает автоматические выключатели, контакторы, электронные и тепловые реле перегрузки. Устройства имеют модульную конструкцию, что облегчает составление всевозможных сборок и комбинаций. Более 50 000 комбинаций являются типовыми, испытанными на соответствующий тип координации. Линейка ПРА полностью обновилась. Аппараты SIRIUS доступны в семи типоразмерах, на мощности до 250 кВт.

Устройства плавного пуска и пускатели электродвигателей

Устройства плавного пуска и пускатели электродвигателей

Доступны к заказу  пускатели, устройства плавного пуска и пусковые сборки для стандартных низковольтных трехфазных электродвигателей мощностью от 0,09 до 1200 кВт. Также предлагаются  полупроводниковые  аппараты для коммутации резистивных нагрузок и энергоэффективные компактные пускатели с гибридной технологией коммутации. В соответствии с современными тенденциями пускатели и УПП имеют возможность интеграции в систему автоматизации и передают комплексный набор  данных о двигателе. 

Реле

Реле

Реле SIRIUS – линейка устройств для контроля электрических и неэлектрических величин, преобразования или согласования различных сигналов и защиты отдельных фидеров электродвигателей, промышленного оборудования и электроустановок. Семейство устройств контроля SIRIUS представлено компактными реле времени, реле контроля, согласующими реле, втычными реле и преобразователями сигналов. 

Устройства контроля и управления электродвигателем

Устройства контроля и управления электродвигателем

SIMOCODE pro – универсальная система для защиты, контроля и управления стандартными низковольтными электродвигателями. Применение SIMOCODE pro позволяет интегрировать фидер в систему автоматизации, получать подробные эксплуатационные и диагностические данные, избежать дорогостоящих простоев оборудования. Возможность коммуникации по PROFIBUS, PROFINET/PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet IP и OPC UA позволит вам воспользоваться преимуществами облачных технологий уже сегодня.

Системы безопасности

Системы безопасности

Новые реле безопасности облегчают реализацию функций противоаварийной защиты, таких как аварийный останов или контроль состояния защитных ограждений. Их модульная конструкция позволяет упростить проектирование, ввод в эксплуатацию и расширение системы. Кроме того, вам необязательно обладать глубокими знаниями в области программирования: стандартные реле безопасности легко параметрируются при помощи DIP-переключателей. Таким образом, обеспечиваются защита персонала, окружающей среды и оборудования, а также реализуются комплексные системы промышленной безопасности.

Светосигнальная аппаратура

Светосигнальная аппаратура

Любая установка на производстве содержит устройства подачи команд и сигнализации. Линейка светосигнальной аппаратуры представлена кнопками, переключателями, световыми индикаторами,  сигнальными колоннами, тросовыми и педальными выключателями.

 

Любая ситуация под контролем!

 

Устройства подачи команд и индикации SIRIUS ACT являются связующим звеном между человеком и машиной. Элементы аппаратов произведены из металла и высококачественного пластика. Смонтированные кнопки, переключатели и индикаторы линейки SIRIUS ACT имеют степень защиты IP69K, что предотвращает попадание пыли, влаги или агрессивных веществ в элементы аппаратов и шкаф управления. Устройства могут подключаться к вышестоящей системе автоматизации по различным шинам коммуникации, например, AS-Interface, IO-Link или PROFINET.

Преимущества линейки SIRIUS

Преимущества линейки SIRIUS

Полный каталог ПРА IC10 (перед загрузкой каталога выберите в выпадающем меню русский язык)
Скачать каталог

Загрузки и поддержка

Дополнительная информация

Здесь вы найдете важные документы и дополнительную информацию.

Новости и мультимедиа

Все о SIRIUS

Будьте в курсе последних новинок!