Профили PROFINET

Профили PROFINET

Еще больше свободы благодаря профилям PROFINET

С профилями PROFIdrive, PROFIsafe и PROFIenergy, идеально дополняющими стандарт PROFINET, вы сможете разрабатывать собственные решения по автоматизации быстро и легко.

Наши эксперты по PROFINET будут рады проконсультировать вас
Свяжитесь с нами

Профили PROFINET

Ваш интерфейс для новых возможностей

При помощи профилей PROFINET вы можете задать дополнительные характеристики и настройки для устройств и систем автоматизации (в том числе контуров управления электроэнергией), функциональной безопасности и управления приводами любых производителей. Таким образом, они выступают в качестве независимого от устройства и производителя программного интерфейса для программ пользователя. Все сведения об устройствах и передаче данных скрыты. Это означает, что программная часть разработки оборудования для машин и объектов остается совершенно независимой.

PROFIdrive

PROFIdrive: простое и быстрое внедрение концепций для приводов

PROFIdrive определяет поведение устройства и процедуры доступа к внутренним данным электроприводов в рамках PROFINET – от простых преобразователей частоты до высокопроизводительных сервоконтроллеров. Интерфейсы приводов упрощаются до предела, и из них исключаются все технические функции.

 

Преимущества для вас:

  • единый интерфейс приложений для управления перемещениями и обеспечения безопасности путем контроля приводов;
  • возможность замены любых устройств;
  • диагностика по шине.

 

Сократите временные затраты на инженерно-технические и пусконаладочные работы с PROFIdrive!

PROFIsafe: безопасная система коммуникации – открытая, интегрированная и проверенная

PROFIsafe: безопасная система коммуникации – открытая, интегрированная и проверенная

Профиль PROFIsafe помогает быстрее создавать системы обеспечения безопасности заводов и машинного оборудования на основе PROFINET. Для этого требуется только линия коммуникации (проводная или беспроводная) без дублирующей отдельной системы шин. Кроме того, передаваемые блоки данных постоянно отслеживаются.

 

Преимущества для вас:

  • возможность воспроизведения концепций безопасности;
  • утвержденный стандарт для технологий безопасности;
  • минимум проводов;
  • отказоустойчивая беспроводная система коммуникации по сети IWLAN.

 

Беспрепятственное внедрение современных решений по безопасности.

PROFIenergy: энергоэффективная коммуникация

PROFIenergy: энергоэффективная коммуникация

Профиль PROFIenergy поддерживает простое автоматическое отключение и подключение компонентов завода, связанных между собой на технологическом уровне. Управление осуществляется централизованно на более высоком уровне. Результат не заставляет себя ждать – затраты на электроэнергию заметно сокращаются.

 

Преимущества для вас:

 

  • управляемое потребление электроэнергии;
  • согласованное отключение и подключение всех компонентов завода;
  • устранение необходимости в постоянном обслуживании внешних проводных систем.

 

Снижайте затраты на электроэнергию с PROFIenergy!

Загрузки, поддержка,услуги

Полезная информация о PROFINET

Загрузите подробные брошюры и документы о PROFINET. По ссылкам на ресурсы службы поддержки вы сможете найти вопросы и ответы по конкретному продукту, руководства, заметки и технические сведения. Узнайте больше о наших услугах, позволяющих получить актуальные экспертные знания и обеспечить высокую доступность решения по автоматизации.

image

Все, что вы хотели знать о технологиях

Оперативная экспертная поддержка по всем техническим вопросам – даже в отношении снятых с производства или недоступных для поставки изделий.

Техническая поддержка
image

Отличная подготовка для эффективной работы

Обучайтесь по стандартной или индивидуальной программе, разработанной непосредственно производителем – наши учебные центры есть в более чем 60 странах мира.

Услуги по обучению
image

Финансовые решения для вашего успеха

Наши знания и опыт в области финансов и технологий в вашем распоряжении – повысьте свою конкурентоспособность.

Индивидуальные финансовые решения

Свяжитесь с нами

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET просто напишите нашим экспертам по электронной почте. Они будут рады помочь вам.

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами