Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Получите новые преимущества с помощью PROFINET

image
PROFINET уже объединяет почти
0 миллионов

узлов в промышленных приложениях, используемых 14.000 заказчиков, и это число постоянно растет

Наши эксперты по PROFINET будут рады проконсультировать вас
Свяжитесь с нами

Открытость, гибкость,эффективность, производительность

Четыре столпа производительности и простой переход

PROFINET открывает новые пути повышения производительности за счет четырех серьезных преимуществ: открытости, гибкости, эффективности и производительности. Мы также расскажем, как быстро перейти от существующего решения PROFIBUS к PROFINET.

PROFINET: стандарт Ethernet для профессионалов

«Сименс» использует стандарт Ethernet для автоматизации сетей при помощи PROFINET. PROFINET обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными на всех платформах и позволяет реализовать инновационные концепции в производственной сфере и перерабатывающей промышленности. Благодаря своей открытости и гибкости PROFINET предоставляет пользователям достаточно высокую степень свободы при разработке структуры машинного оборудования и систем.

 

Эффективность PROFINET – это залог того, что ресурсы пользователя будут использоваться наиболее оптимально, а доступность системы заметно возрастет. Инновационная продукция «Сименс» и отличная производительность PROFINET гарантируют стабильный рост эффективности работы в вашей компании.

image

Постоянная открытость – сегодня и завтра

PROFINET представляет собой воплощение идеи по созданию автоматизированных решений без привязки к производителям оборудования на основе открытого стандарта. При разработке PROFINET в качестве основы был взят промышленный Ethernet (Industrial Ethernet), технология, широко используемая для обмена данными в промышленных системах еще с 90-х годов.

Прозрачная, комплексная система обмена данными на базе единого стандарта

Открытость стандарта PROFINET позволяет использовать его в качестве основы для единой сети автоматизации машинного оборудования/завода, к которой можно подключать устройства автоматизации и стандартные устройства Ethernet.

Поддержка подключения и взаимозаменяемость компонентов от разных производителей

Не имеет значения, какие компоненты включены в ваше решение по автоматизации – с помощью PROFINET можно создавать конфигурации без привязки к типу контроллера и других узлов.

Простая интеграция существующих систем

PROFINET, помимо прочего, надежно защищает ваши существующие инвестиции в PROFIBUS. Например, вы можете без труда перепрофилировать контроллер SIMATIC ET 200SP для работы с PROFINET, заменив модуль интерфейса и адаптировав конфигурацию соответствующим образом. Поддерживается также одновременная интеграция нескольких сетей PROFIBUS с PROFINET через модуль IE/PB LINK PN IO.

Использование с PROFINET стандартных веб-служб

PROFINET – это Ethernet, а следовательно, он поддерживает протокол TCP/IP. Таким образом, пользователи получают ряд преимуществ, в том числе возможность использовать веб-технологии, например для доступа к интегрированному веб-серверу с периферийных устройств. Такая модель существенно упрощает выполнение пусконаладочных и диагностических работ. Данная схема работает с учетом механизмов обеспечения безопасности, а это значит, что компания сможет начать реализацию новых концепций удаленного технического обслуживания или даже быстрой замены продукции. Именно таким и должен быть путь к цифровизации.

PROFINET – постоянное развитие как залог инноваций

Основные характеристики PROFINET, в частности детерминированный отклик, обработка больших объемов данных в режиме реального времени (с задержкой в микросекунды) и интегрированные средства диагностики, идеально соответствуют требованиям к коммуникационным системам в рамках концепции «Индустрия 4.0». Более того, технология PROFINET полностью совместима с современными стандартами, такими как OPC UA. А благодаря абсолютной согласованности PROFINET с разработками IEEE вам будут доступны все дальнейшие усовершенствования промышленного Ethernet в том, что касается пропускной способности, скорости, безопасности и производительности. PROFINET – это зрелый стандарт (IEC 61158/61784).

image

Максимальная гибкость для внедрения ваших идей

Ввиду сокращения жизненных циклов инноваций и продукции во всех секторах, для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности современным организациям необходимо работать над уменьшением времени отклика инфраструктуры и оптимизацией процессов. За счет невероятной гибкости при интеграции с заводскими системами и производственными процессами PROFINET позволяет внедрять инновационные концепции оборудования и заводов. К примеру, на относительно труднодоступных объектах можно устанавливать и включать в инфраструктуру мобильные устройства.

Новые области применения благодаря беспроводному обмену данными

Технология IWLAN помогает сократить затраты на техническое обслуживание, повысить надежность инфраструктуры и значительно ускорить обмен данными. Но надежную защиту среды, где используется IWLAN, гарантирует только PROFINET. Простой пример: при наличии сети IWLAN оператор завода получает больше свободы передвижения благодаря мобильной панели SIMATIC. Ее всегда можно взять с собой, не нарушая при этом безопасность.

PROFINET с PROFIsafe для обеспечения безопасности заводов и оборудования

Обмен данными по защищенному каналу с использованием PROFIsafe надежно защищает персонал, среду и заводы. Никаких специальных сетевых компонентов не требуется. Вы можете использовать стандартные коммутаторы и шлюзы без ограничений. Необходимость в дополнительных кабелях или средствах управления безопасностью отсутствует, поэтому ресурсы существующей сетевой инфраструктуры будут распределяться максимально эффективно. Кроме того, отказоустойчивую систему коммуникации можно создать и в промышленной беспроводной локальной сети (IWLAN).

Коммуникационная сеть PROFINET для оптимального размещения оборудования и планирования заводов

Помимо линейной топологии, PROFINET поддерживает схемы «звезда», «дерево» и «кольцо». Как результат, мы получаем в высшей степени гибкую инфраструктуру. Для развертывания сети PROFINET, соответствующей всем требованиям к промышленной среде, не требуются специальные знания. Даже если в будущем необходимо будет расширить топологию, реструктуризация не понадобится. Сетевые компоненты SCALANCE также поддерживают доступ к машинному оборудованию и системам через защищенное подключение VPN (например, для удаленного технического обслуживания).

Масштабируемость

С PROFINET расширять сетевые инфраструктуры можно как угодно – даже в процессе работы.

image

Новый уровень эффективности для вашего экономического преимущества

Из-за постоянного роста цен на сырье и принятия новых законов по защите окружающей среды компаниям во всем мире приходится искать способы более экономичного и эффективного использования ресурсов. Это в первую очередь относится к производственной сфере.

 

Ключ к решению всех проблем – PROFINET. Простота проектирования способствует более быстрому завершению пусконаладочных работ, а надежные устройства обеспечивают постоянную доступность завода. Вдобавок, комплексные концепции диагностики и технического обслуживания помогают свести к минимуму простои завода и затраты на техобслуживание. 

Обмен данными между оборудованием и системами завода при помощи всего одного кабеля

PROFINET предлагает большой набор функций, для использования которых нужен лишь один кабель: данные машинного оборудования и стандартные ИТ-данные передаются по нему единым потоком. Это обеспечивает интеграцию и экономию, так как исключает накладные расходы на приобретение дополнительных кабелей и обучение персонала.

Диагностика с PROFINET – просто, быстро и надежно

На устройствах хранятся большие объемы данных, которые можно считывать при диагностике для быстрого выявления неполадок. Обслуживание устройств PROFINET (в локальной среде и удаленно) осуществляется через веб-сайты с поддержкой HTML.

PROFINET оптимизирует процессы при замене оборудования

PROFIenergy позволяет отключать отдельные устройства или целые технологические узлы, когда в них нет необходимости – согласованно и централизованно. Это экономит энергию в перерывах между производственными циклами и увеличивает эффективность работы завода.

Промышленные коммуникационные сети – быстро и надежно

Как создавать промышленные сети за короткое время без специальных знаний и не допускать при этом ошибок? Очень просто – с системой FastConnect в составе PROFINET.

PROFINET оптимизирует процессы при замене оборудования

При замене устройства PROFINET контроллер ввода-вывода обнаруживает новое устройство и автоматически назначает ему имя.

Надежная передача данных

Использование переключателей при работе даже с периферийными устройствами помогает изолировать сбои в отдельных сегментах сети и не допустить их влияния на сеть завода в целом. С PROFINET вы можете использовать оптоволоконные кабели, особенно в тех зонах, которые особенно чувствительны к воздействию электромагнитных помех.

image

Высокая производительность сети для отличной производительности работы

Производительность и точность – вот две составляющие коммерческого успеха. Именно поэтому ключевыми факторами для достижения высокого уровня производительности являются точность отслеживания движений, динамические накопители, высокоскоростные контроллеры и детерминированная синхронизация устройств.

 

Уровень производительности PROFINET обеспечивает более чем достаточно ресурсов для удовлетворения требований сегодняшнего дня и будущего, а значит, производительность работы будет постоянно расти.

Максимальная производительность при работе с ресурсоемкими приложениями

Для использования приложений, отслеживающих быстрые движения, необходим высокоскоростной канал обмена данными. Малые сроки их обработки в среде на основе PROFINET повышают производительность машинного оборудования и завода. А при использовании этого стандарта совместно с технологией приводов «Сименс» вы получите необходимую скорость и максимальную точность. Технология приводов SINAMICS, разработанная «Сименс», гарантирует высокую скорость работы оборудования без ущерба для точности.

PROFINET также позволяет настраивать узлы в соответствии с любыми требованиями. Это обеспечивает оптимальное и эффективное использование ресурсов полосы пропускания и доступных контроллеров.

Точный и детерминированный обмен данными

Обмен данными через PROFINET осуществляется детерминированным методом. Задержка составляет менее 1 микросекунды, что гарантирует максимальную точность циклов и высокое качество продукции.

Стандарт PROFINET позволяет подключать комплексное оборудование, системы и объекты

При использовании стандарта PROFINET одного контроллера SIMATIC будет достаточно для управления 512 устройствами. Различные механизмы, например I-Device, позволяют без труда настраивать иерархические структуры контроллеров. Таким образом, PROFINET упрощает создание крупных сетевых структур.

Быстрая и эффективная передача данных

PROFINET поддерживает значительно более высокую скорость передачи данных, чем традиционные промышленные шины. Никаких проблем при передаче даже больших объемов данных и отсутствие влияния на скорость обмена данными ввода-вывода.

PROFINET поддерживает структуры с резервированием

Повысить доступность завода можно за счет резервирования элементов инфраструктуры. Здесь есть два пути – добавление внешних переключателей и использование внутренних интерфейсов PROFINET. Для этой цели доступен протокол резервирования среды передачи (MRP), а также средства резервирования систем.

Внедрение проектных модулей без ожидания

На модульных заводах контроллеры ввода-вывода должны обнаруживать новое машинное оборудование или секции как можно быстрее. Благодаря системе быстрого запуска (Fast Start-up) PROFINET может обнаруживать устройства менее чем за 500 мс и сразу же подключать их к контроллеру ввода-вывода. Это ускоряет работу (и, как следствие, производительность) таких устройств, как станки с автоматической сменой инструментов.

Загрузки,поддержка, услуги

Полезная информация о PROFINET

Загрузите подробные брошюры и документы о PROFINET. По ссылкам на ресурсы службы поддержки вы сможете найти вопросы и ответы по конкретному продукту, руководства, заметки и технические сведения. Узнайте больше о наших услугах, позволяющих получить актуальные экспертные знания и обеспечить высокую доступность решения по автоматизации.

image

Все, что вы хотели знать о технологиях

Оперативная экспертная поддержка по всем техническим вопросам – даже в отношении снятых с производства или недоступных для поставки изделий.

Техническая поддержка
image

Отличная подготовка для эффективной работы

Обучайтесь по стандартной или индивидуальной программе, разработанной непосредственно производителем – наши учебные центры есть в более чем 60 странах мира.

Услуги по обучению
image

Финансовые решения для вашего успеха

Наши знания и опыт в области финансов и технологий в вашем распоряжении – повысьте свою конкурентоспособность.

Индивидуальные финансовые решения

Свяжитесь с нами

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET просто напишите нашим экспертам по электронной почте. Они будут рады помочь вам.

Вы хотели бы узнать больше?
Свяжитесь с нами