SINETPLAN - Siemens Network Planner

SINETPLAN - Siemens Network Planner
Прогнозируйте поведение своей сети – с решением, для работы которого нужен всего
1 кабель
Наши эксперты по PROFINET будут рады помочь вам
Свяжитесь с нами

Siemens Network Planner

Планирование – моделирование – тестирование: SINETPLAN

Инструмент Siemens Network Planner представляет собой профессиональный планировщик систем автоматизации на основе PROFINET, помогающий быстрее создавать предварительные планы систем.

Воспользуйтесь всеми преимуществами эффективного планирования и развертывания сетей PROFINET, особенно при совместном использовании методик обмена данными в реальном времени (или изохронном реальном времени) и с задержкой (например, при передаче данных по протоколу TCP/IP).

Оцените нагрузку на сеть заранее и забудьте о сомнениях на этапе пусконаладки

С решением SINETPLAN очень легко рассчитать и смоделировать нагрузку на сеть PROFINET для выявления ключевых участков, где значение нагрузки превысит допустимое. Кроме того, при моделировании будет сымитирована нагрузка при обработке данных в реальном времени (коммуникация между контроллерами и устройствами ввода-вывода в реальном времени) и при передаче информации с задержкой, которая возникает, например, при взаимодействии со стандартными узлами Ethernet.

 

Карта потенциальной нагрузки на будущую сеть будет у вас как на ладони еще до начала монтажа компонентов и пусконаладочных работ. Если Siemens Network Planner обнаружит критически уязвимые сегменты сети, вы сможете легко изменить план и запустить моделирование сначала.

 

Таким образом, вам не составит никаких сложностей оптимизировать будущую сеть, обеспечить по-настоящему эффективное использование сетевых ресурсов или зарезервировать дополнительные мощности. И последнее по порядку, но не по важности – такой подход помогает сразу обнаружить и устранить потенциальные проблемы, в то время как исправление ошибок на этапе пусконаладочных работ или даже эксплуатации в реальных условиях повлечет за собой значительно более высокие затраты. С SINETPLAN эксплуатационная готовность и безопасность вашей сети будут на высоте с момента запуска.

Коротко о ваших преимуществах

  • Проектирование сети и моделирование нагрузки при помощи специализированных инструментов уже на этапе планирования
  • Оптимизация использования доступных сетевых ресурсов
  • Предотвращение простоев в связи со сбоями сети и повышение эксплуатационной готовности
  • Гарантия надежности в эксплуатации благодаря использованию средств формирования трафика
  • Оптимизация затрат: решение, для работы которого нужен всего 1 кабель
  • Прозрачность распределения сетевой нагрузки на всех уровнях вплоть до портов при одновременной обработке данных ввода-вывода и трафика, передаваемого не в реальном времени 

Свяжитесь с нами

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET просто напишите нашим экспертам по электронной почте. Они будут рады помочь вам.

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами