PROFINET

image

Сегодня компании активно цифровизируют все больше процессов, тем самым формируя новые сетевые инфраструктуры и открывая бескрайние экономические возможности.

 

PROFINET, ведущий стандарт промышленного Ethernet для автоматизации, позволяет создавать комплексные интегрированные процессы и настраивать сетевые интерфейсы. Он был разработан для полной автоматизации производства на всех уровнях, что является залогом оптимального использования ресурсов.

 

Открытость стандарта обеспечивает его совместимость со всеми инновационными технологиями, которые могут появиться в будущем. Абсолютная гибкость гарантирует больше свободы в создании собственных концепций оборудования и заводов. Фантастическая эффективность позволяет оптимально использовать ресурсы. А исключительная производительность – это высокая точность и превосходное качество продукции.

 

С PROFINET вы готовы к цифровому будущему.

Хотите обменяться профессиональным опытом или получить ответы на вопросы? Наши эксперты по PROFINET будут рады пообщаться с вами.
Свяжитесь с нами

Преимущества и примеры использования

Весомые аргументы в пользу выбора PROFINET для любых задач

Откройте мир PROFINET и узнайте, почему вы можете довериться «Сименс» и цифровому стандарту будущего.  

Загрузки, поддержка, услуги

Дополнительные возможности PROFINET

Узнайте больше о PROFINET, открытом стандарте, в полной мере отвечающем требованиям будущего. 

image

Все, что вы хотели знать о технологиях

Оперативная экспертная поддержка по всем техническим вопросам – даже в отношении снятых с производства или недоступных для поставки изделий

Техническая поддержка
image

Отличная подготовка для эффективной работы

Обучайтесь по стандартной или индивидуальной программе, разработанной непосредственно производителем – наши учебные центры есть в более чем 60 странах мира

Услуги по обучению
image

Финансовые решения для вашего успеха

Наши знания и опыт в области финансов и технологий в вашем распоряжении – повысьте свою конкурентоспособность

Индивидуальные финансовые решения

Референтные проекты

Практическое применение PROFINET

Возможности PROFINET ежедневно используются в самых разных сферах. Подключение через PROFINET позволяет использовать большое количество различных устройств, что открывает пути к созданию решений практически для любых сценариев и отраслей. Ниже вы найдете 2 примера из многих тысяч.

image

Новости

Что нового в PROFINET

Здесь вы найдете последнюю информацию о PROFINET: новые услуги, публикации и новости в СМИ, а также даты торговых выставок и важных мероприятий.

Свяжитесь с нами

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET просто напишите нашим экспертам по электронной почте. Они будут рады помочь вам.

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами