Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Контрольно-измерительное оборудование для технологических процессов

image

Измерение всего, что имеет значение

Компания «Сименс» предлагает уникальные решения по контрольно-измерительному оборудованию для технологических процессов от одного поставщика. Наша инновационная линейка SITRANS обеспечивает возможности для достижения ваших бизнес-целей благодаря широкому спектру точных и надежных устройств для измерения различных технологических показателей, таких как давление, температура, расход, уровень, весоизмерение, а также системы управления для регистрации и контроля практически любого производственного процесса.

 

Конструкция наших интеллектуальных приборов также обеспечивает четкое взаимодействие с любой промышленной автоматизацией, что позволяет максимально эффективно использовать данные технологических процессов. Датчики и измерительные преобразователи идеально подходят для интеграции в системы управления, такие как SIMATIC PCS7, что обеспечивает большую прозрачность процессов и принятие более обоснованных решений для вашего бизнеса. Воспользуйтесь знаниями и опытом компании «Сименс» — комплексного поставщика решений в сфере автоматизации, работающего по всему миру, с круглосуточной поддержкой, доступной 365 дней в году.

Ниже представлен краткий обзор всего контрольно-измерительного оборудования для технологических процессов.
Краткий каталог с описанием продукции

Области применения

Точное управление технологическим процессом во всех областях применения — в любой отрасли промышленности

Независимо от отрасли, к которой относится ваше предприятие, поддержание высокой эффективности и качества возможно только при комплексном подходе, который начинается с точных, прозрачных измерений параметров процесса на полевом уровне. «Сименс» предлагает интеллектуальные решения по КИП для любых областей применения.

Материалы для скачивания

Файлы для загрузки, поддержка, услуги

Здесь представлены файлы для загрузки, поддержка и услуги подразделения контрольно-измерительного оборудования для технологических процессов компании «Сименс».

image

Оперативные консультации экспертов

Готовые решения ваших задач и прямой доступ к экспертам технической поддержки.

Заявка на обслуживание
image

Сервисные предложения

Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо обеспечивать – а в идеале увеличивать – доступность оборудования и предприятий. Будучи вашим партнером, мы предлагаем уникальное портфолио услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке.

Сервис для цифрового будущего промышленности
image

Сервисный каталог

Будучи вашим партнером, мы предлагаем уникальное портфолио услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке, созданное на основе наших инновационных технологий и обширном опыте в индустрии. Наши предложения обеспечат надежное функционирование ваших предприятий и позволят эффективно использовать цифровые технологии.

Сервисный каталог
image

Обучение для эффективной работы


Получите знания прямо от производителя в наших обучающих центрах, находящихся в более, чем 60 странах.

Обучение
image

Интегрированная безопасность

Безопасность имеет ключевое значение в непрерывных производствах. Ошибки в средствах обеспечения безопасности могут привести к серьезным последствиям для людей, процессов и окружающей среды. Поэтому наши продукты обычно снабжены интегрированной системой безопасности.

Функциональная безопасность

Референтные проекты

Отзывы

Что говорят заказчики о подразделении контрольно-измерительного оборудования для технологических процессов компании «Сименс»

image
image
image

Контакты

Как мы можем вам помочь?

«Сименс» предлагает лучшее в своем классе контрольно-измерительное оборудование для любых измерений: давления, температуры, расхода, уровня или веса, способное удовлетворить даже самые уникальные потребности вашего предприятия или сферы деятельности, а также всемирную сеть технической поддержки, доступную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономичные решения для различных отраслей промышленности также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты технологического процесса, регистрации параметров, управления, связи и т. д.

Ваша линия прямой связи с «Сименс»
Свяжитесь с вашим региональным партнером