Обеспечение прозрачности производственных процессов

image

Улучшение контроля за производственными процессами, состоянием машин и потреблением энергии

Платформа Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) позволит вам добиться прозрачности производства за счет оптимизации процессов и повышения доступности оборудования и установок. Интегрированное управление потреблением энергии обеспечивает контроль за расходованием энергоресурсов в соответствии с ISO 50001. Таким образом, TIA Portal – идеальный вариант автоматизации в рамках концепции цифрового производства.

Основные характеристики

Повышение производительности

Стремительный рост производительности и обеспечение максимальной прозрачности на протяжении всего жизненного цикла оборудования и предприятий.

Учитывая рост глобальной конкуренции, крайне важно быть в курсе всего, что происходит с оборудованием. Возможность детального контроля за производством позволит вам принять верные решения за счет согласованных данных и глубокого анализа. Вы сможете также повысить уровень энергоэффективности, роль которой сложно переоценить с точки зрения конкурентоспособности.

image

Принимайте верные решения быстро

Максимально возможная прозрачность за счет использования надежного хранилища данных в сфере производства позволит вам быстро принимать верные решения. Вы сможете подготовить данные в соответствии с конкретными целевыми группами локально с помощью SIMATIC Information Server или дистанционно с использованием мобильных приборов, если вы находитесь на объекте. Для удаленного управления и доступа система поддерживает WinCC/WebUX, а также WebNavigator.

  • Веб-предоставление отчетов
    Анализ данных производства для конкретных целевых групп посредством  SIMATIC Information Server
  • НОВОЕ: Веб-управление и мониторинг

    Гибкая функция для различных устройств/браузеров на базе WinCC/WebUX или комплексного удаленного доступа через WinCC/Webnavigator
image

Энергоэффективное производство с соблюдением норм законодательства

Интегрированное решение автоматизации SIMATIC Energy Suite и подключаемая в любой точке мира система управления заводского уровня Energy Manager PRO позволят вам постоянно контролировать затраты на энергоресурсы. Energy Suite упрощает процесс регистрации данных энергопотребления, делает его более эффективным, обеспечивает прозрачность, которая необходима вам для энергосбережения в соответствии с ISO 50001.

  • НОВОЕ: Простая и эффективная регистрация данных энергопотребления
    В рамках интегрированного решения автоматизации с применением SIMATIC Energy Suite
  • НОВОЕ: Сокращение операционных расходов
    С помощью комплексной системы управления потреблением энергии SIMATIC Energy Manager PRO (ранее B.Data)
image

Сокращение времени простоев производства

Эффективная интегрированная диагностика ошибок в процессах сокращает время простоев и повышает доступность оборудования и предприятий. Стандартизированные функции диагностики машин и установок (SIMATIC ProDiag) обеспечивают эффективный анализ ошибок процессов. Встроенная система диагностики системы позволяет оперативно выявлять ошибки во всех компонентах системы автоматизации.

  • Оперативное выявление ошибок в системе автоматизации
    Благодаря использованию комплексной диагностики системы, включая все ее компоненты
  • НОВОЕ: Эффективная диагностика неполадок в процессах
    С помощью стандартизированных функций диагностики оборудования и предприятий (SIMATIC ProDiag)
image

Простая интеграция систем более высокого уровня (MES/ERP)

Объединение уровней автоматизации и ИТ-уровней через открытые коммуникации упрощает процессы интеграции с MES/ERP-системами более высокого уровня. Стандартный протокол обмена данными SIMATIC OPC UA позволяет пересылать производственные данные в системы других производителей. IndustrialDataBridge используется для двунаправленного межсистемного взаимодействия посредством стандартных интерфейсов. Программирование не требуется!

  • НОВОЕ: Стандартное подключение систем сторонних производителей
    За счет поддержки стандартного протокола обмена данными SIMATIC OPC UA
  • Межсистемная передача данных
    Через стандартные интерфейсы WinCC/IndustrialDataBridge
image

Откройте для себя весь портфель программного обеспечения TIA Portal

Используя TIA Portal, вы не только интегрируете базовое программное обеспечение (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES и SIMOTION SCOUT TIA), но и получаете преимущества в виде дополнительных функций с новыми возможностями в рамках единого интерфейса, например TIA Portal Multiuser Engineering, и управление потреблением энергии с помощью SIMATIC Energy Suite. 

 

Узнать больше

Контакты

Чем мы можем вам помочь?

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, комментарии или пожелания, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь!

Наши эксперты помогут вам:
Свяжитесь с нами