В сердце эффективной автоматизации лежит комплексное проектирование

image

Комплексное проектирование

Постоянное усложнение процессов промышленного производства влечет за собой рост требований к технологиям автоматизации с точки зрения производительности, функциональности и эффективности. Ключевым здесь является применение комплексного проектирования. «Сименс» предлагает новейшие технологии автоматизации и их основу, платформу TIA Portal.

Основные характеристики

Сокращение сроков выхода на рынок

Обеспечьте готовность своих технических систем или процессов к новым вызовам

В TIA Portal интегрированы все основные компоненты автоматизации. Вы сможете осуществлять программирование всех составляющих – от контроллеров, периферийных модулей и приводов до интерфейса человек – машина, компонентов обеспечения безопасности и управления перемещениями, а также управления потреблением энергоресурсов. Единая база данных и библиотек с универсальной функциональностью позволяет ускорить и упростить проектирование.

image

Сокращение сроков проектирования

С помощью TIA Portal вы сможете интегрировать все ключевые компоненты своего проекта автоматизации: безопасность, защиту, управление, интерфейс человек – машина, приводы, децентрализованные периферийные устройства, а теперь еще и управление перемещениями и распределение электроэнергии. Уменьшение числа повторных вводов информации, общая база данных и стандартизированный пользовательский интерфейс для всех задач позволят сократить сроки проектирования.

  • НОВОЕ: Решения для приводов – неотъемлемая часть TIA Portal
    Благодаря сочетанию SIMATIC S7-1500 T-CPU и сервоприводов SINAMICS V90 with PROFINET
  • НОВОЕ: Электрификация как неотъемлемый компонент
    За счет интеграции 3VA molded case circuit breaker и 7KM PAC measuring devices
  • НОВОЕ: Интеграция сетей и диагностика аппаратуры для всех компьютеров SIMATIC IPC
    С помощью ПК-станции 2.1
image

Меньшие усилия по координированию за счет синхронизации на базе системы

TIA Portal Multiuser Engineering допускает одновременное подключение к проекту нескольких человек. Синхронизация происходит автоматически. Вы можете использовать гибкий подход к работе над своими задачами и выполнять их одновременно – как на уровне различных устройств, так и на уровне различных задач.

  • НОВОЕ: Совместная работа над проектами в команде
    Гибкое администрирование на сервере за счет Multiuser Engineering
  • НОВОЕ: Соответствие корпоративным стандартам
    Применение базовых определений и администрирования в рамках TIA Portal
  • Простота сочетания HMI и PLC
    За счет использования эквивалента PLC
  • Совместное выполнение пусконаладочных работ в режиме онлайн
    Наблюдение за системой управления, c которой одновременно работает до пяти человек
image

Устранение ошибок в целях минимизации дополнительных работ

Вы сможете сократить объем дополнительных работ за счет надежного выявления ошибок и их своевременного устранения с помощью многочисленных шаблонов программных кодов. Множество новых эффективных инструментов диагностики, а также циклической регистрации параметров системы помогает выполнять поиск и анализировать случайные ошибки в ходе пусконаладки.

  • НОВОЕ: Адресная поддержка многочисленных шаблонов программных кодов
    За счет новой справочной системы
  • НОВОЕ: Многочисленные новые эффективные возможности диагностики
    Например, сравнение по содержанию и новые функции диагностики
  • Циклические тестовые записи параметров системы
    В ходе пусконаладки и при анализе случайных ошибок за счет интегрированной функции трассировки
image

Ускоренная разработка решений

Разрабатывайте решения еще быстрее за счет автоматического генерирования объектов визуализации с помощью SIMATIC Visualization Architect (SiVArc), быстрой и простой диагностики оборудования и предприятий, эффективного внедрения системы управления энергоресурсами, а также автоматического создания программ с помощью генераторов программного обеспечения с привязкой к интерфейсу TIA Portal Openness.

  • НОВОЕ: Автоматическое генерирование объектов визуализации HMI
    Благодаря SIMATIC Visualization Architect (SiVArc)
  • НОВОЕ: Простая и быстрая диагностика оборудования и предприятий
    Использование автоматического генерирования кодов и графического мониторинга состояния оборудования и предприятий (SIMATIC ProDiag)
  • НОВОЕ: Простое и эффективное управление энергоресурсами
    За счет интуитивно понятного конфигурирования измерительных компонентов и автоматического генерирования программ контроллеров с помощью  SIMATIC Energy Suite
  • НОВОЕ: Автоматическое генерирование программ с использованием систем сторонних производителей
    Посредством общедоступного программного интерфейса приложения (API) в рамках TIA Portal Openness
image

Исключение дополнительных трудозатрат

Благодаря поддержке комплексной концепции библиотек вы сможете неоднократно использовать все объекты проекта, избегая дополнительных трудозатрат. Обезопасьте свои специальные знания в долгосрочной перспективе с помощью блоков защиты ноу-хау – и просто занимайтесь дальнейшей разработкой уже существующих систем и проектов в среде TIA Portal.

  • Простота повторного использования всех объектов проекта
    Включая функции создания нескольких версий и обновления за счет поддержки комплексной концепции библиотек
  • Надежная защита специальных знаний в долгосрочной перспективе
    Применение блоков защиты ноу-хау
  • Простота модернизации действующих заводов и проектов в TIA Portal
    За счет поддержки миграции уже имеющихся проектов
image

Откройте для себя весь портфель программного обеспечения TIA Portal

Используя TIA Portal, вы не просто интегрируете базовое программное обеспечение (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES и SIMOTION SCOUT TIA), но и получаете преимущества в виде дополнительных функциональных возможностей с новыми опциями, например TIA Portal Multiuser Engineering и управление потреблением энергии с  SIMATIC Energy Suite, в рамках единого интерфейса. 

 

Узнать больше 

Контакты

Чем мы можем вам помочь?

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, комментарии или пожелания, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь!

Наши эксперты помогут вам
Свяжитесь с нами