Специальные решения по технологии упаковки

image

Сокращение времени вывода продукта на рынок благодаря масштабируемым модульным решениям

Растущее разнообразие индивидуализированной и персонализированной упаковки требует, чтобы оборудование обладало максимальной гибкостью, возможностями динамичного реагирования на изменение требований и обеспечивало надежность производственного процесса и перемещения материалов. От серийного производства до партий размером в одну единицу: модульные решения от «Сименс» для упаковочной промышленности сокращают время вывода продукта на рынок и повышают техническую готовность оборудования блоагодаря экономичности конструкции и меньшей сложности.

Узнайте больше о наших продуктах и решениях
Свяжитесь с нами

Наше предложение

Решения для производителей упаковочного оборудования

Во всем мире, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, растет спрос на линии расфасовки и упаковки продукции. Тенденция перехода на индивидуализированную упаковку требует гибкого, высокопроизводительного оборудования, динамично реагирующего на изменение требований. Как специалист в области упаковочной промышленности «Сименс» предлагает перспективные модульные решения, а также комплексные системы управления перемещением, в том числе для производства партий объемом в одно изделие на серию.

Несмотря на то, что требования к производителям упаковочных материалов быстро меняются, наши специалисты в области упаковочной промышленности хорошо осведомлены о потребностях машиностроителей. Являясь технологическим лидером, компания «Сименс» предлагает индивидуальные масштабируемые решения для всех областей применения, основанные на обширных знаниях местных и глобальных требований к упаковке.

Дополнительные решения по упаковочному оборудованию можно найти в центре предоставления и загрузки информации (Information and Download Center) компании «Сименс»
Узнайте прямо сейчас

Характеристики и ключевые преимущества

Дигитализация

Решения по дигитализации: ваши преимущества

В настоящее время машиностроители выступают в качестве поставщиков решений. Предметами продажи для них являются производительность и техническая готовность оборудования. «Сименс» предоставляет в их распоряжение программный продукт TIA Portal, объединяющий в единое целое виртуальное и реальное производство посредством модульного аппаратного и программного обеспечения и эффективного инжиниринга для максимального снижения издержек.

Дополнительная информация о решениях по дигитализации от «Сименс»
Скачать брошюру

Индивидуальные решения

Правильное решение для любого требования

«Сименс» является надежным партнером для предприятий упаковочной промышленности, предлагая мощные, эффективные и индивидуальные решения в области полностью интегрированной автоматизации технологических процессов (TIA). Инженерную среду TIA Portal можно использовать при создании системы практически для любого применения: от небольших полуавтоматических установок до высокоточных полностью автоматизированных систем с максимальной производительностью. Она даже позволяет скомпоновать систему для серийного производства партий объемом в одно изделие. Транспортное решение Multi-Carrier-System обладает максимальной гибкостью, позволяя отказаться от жесткой системы транспортировки в пользу свободы выбора путей перемещения и максимально динамичного реагирования на изменяющиеся требования. 

SIMATIC S7-1500 T-CPU и SINAMICS S210

SIMATIC S7-1500 T-CPU:
Быстрая перенастройка процесса в машиностроении – упаковочные машины компании Sollas

Передовые контроллеры SIMATIC S7-1500 с технологическими центральными процессорами предлагают расширенный набор функций управления перемещением. Это позволяет реализовывать в контроллере при помощи полностью интегрированной инженерной среды (TIA Portal) стандартные функциональные возможности, функции обеспечения безопасности, а также более широкие функции управления перемещением. Вместе с новой и простой в использовании системой привода SINAMICS S210 любое применение становится возможным в диапазоне средних мощностей.

 

Расширенные функции управления перемещением включают в себя функциональность редукторов и путевых кулачков. Встроенный графический редактор Cam Editor обеспечивает поддержку графического и табличного конфигурирования и оптимизации данных кулачков. Можно даже настроить и рассчитать кулачки в пользовательской программе в процессе работы (например, при смене продукта).

Product highlights

SIMOTION и SINAMICS S120

Кинематика SIMOTION Delta Picker и мультисекционная транспортная система Multi-Carrier-System (MCS)

Версия 4.5 программного обеспечения для высокотехнологичной системы управления перемещением SIMOTION включает средства объектно-ориентированного программирования (OOP), а также возможности коммуникации через открытую платформу с унифицированной архитектурой (OPC UA). Эти инструменты позволят пользователям-машиностроителям гораздо эффективнее, чем раньше, реализовывать более крупные проекты по разработке ПО и обеспечат их стандартизованным доступом к данным SIMOTION на всех уровнях автоматизации, включая облачный сервис. 

 

Модульная приводная система SINAMICS S120 предлагает широкий спектр идеально согласованных компонентов и функций, включая мощные одиночные и координированные приводы (для многоосевого применения) с функциями серво- и векторного управления, что позволяет реализовывать индивидуальные решения.

Информация о продуктах

Контроллер SIMATIC с сервоприводом V90

SINAMICS V90 – cистема сервопривода для применений, связанных с управлением перемещением

Решения «Сименс» для стандартных задач по упаковке, основанные на стандартизированных и идеально согласованных компонентах, обладают значительными преимуществами, включая отсутствие сложности и низкие затраты на протяжении всего жизненного цикла.

 

Модульная конструкция и библиотеки готовых к использованию легко адаптируемых программ обеспечивают максимальную гибкость и быструю перенастройку. Открытые структуры автоматизации основаны на экономичной интеграции привода посредством функций управления перемещением и профиля PROFIdrive.

Информация о продуктах

Поддержка и услуги

Оптимизация технологических процессов

Как специалист по индивидуальным решениям в области технологий упаковки компания «Сименс» предлагает клиентам консультации экспертов и комплексные услуги. Кроме того, клиентам  представляются многочисленные примеры различных приложений для оказания помощи при создании упаковочного оборудования.

Контакты

image

Промышленные услуги

Инновационные услуги для перспективного цифрового развития отрасли

Узнать больше
image

SITRAIN Russia – обучение для отраслевых специалистов

Курсы практического обучения непосредственно от производителя

Подробнее

Референтные проекты

Наши решения на практике

Гибкость, которая окупается повсюду: решения по упаковке могут быть внедрены во всех отраслях промышленности благодаря согласованности модульных и стандартизированных компонентов, спроектированных на платформе полностью интегрированной автоматизации технологических процессов (Totally Integrated Automation). 

image
Откройте для себя инновационные решения по упаковочному оборудованию
Журнал Spectrum Packaging