Мультисекционная транспортная система Multi-Carrier-System

Максимальная гибкость при проектировании механического оборудования и планировке производства

Определение требований рынка

Повышение гибкости промышленного производства

Вслед за изменениями потребностей клиентов изменилось и промышленное производство. Клиенты все чаще требуют абсолютно новых и изготавливаемых в индивидуальном порядке продуктов. При этом они желают, чтобы изделия по особому заказу производились в тех же условиях, что и массовые продукты. Для удовлетворения этих требований промышленным предприятиям приходится еще больше сокращать затраты и сроки доставки.

Нам необходимо оборудование, способное на быструю модернизацию, производство различных вариантов изделия и которое бы уже сейчас могло продемонстрировать свои возможности по серийному производству продукции для массового рынка.

Д-р Мартин Штрампфер, начальник производства компании Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

Растущие потребности требуют инновационных решений

Эти требования клиентов также ставят современные предприятия перед огромным вызовом.

 

Чтобы не отставать от тенденций рынка машиностроителям и проектировщикам оборудования необходимо разработанное на основе потребностей клиентов решение:

  • позволяющее без особых усилий проводить модификацию и модернизацию производственного оборудования и систем, 
  • обеспечивающее максимальную универсальность и опции индивидуальной адаптации, 
  • предлагающее реализуемые варианты, которые экономят время и затраты. 

 

Мультисекционная транспортная система специально разработана для удовлетворения этих требований рынка. Она включает ориентированные на потребности клиентов масштабируемые технические средства, а также модульные аппаратные компоненты. Кроме того, вам предлагаются наши обширные знания, которые обязательно будут включены в решение, разработанное в соответствии с вашими требованиями.

Мультисекционная транспортная система

Инновационное системное решение для повышения гибкости производственных процессов

С транспортным решением Multi-Carrier-System процесс планировки производственных линий становится максимально гибким. Отказ от обычной жесткой системы транспортных путей обеспечивает свободу выбора и возможности для максимально динамичного реагирования на изменяющиеся требования.  

Модульные, гибкие и динамичные производственные процессы

Инновационные концепции модульного машиностроения – дигитализация в условиях производства

В этой конфигурируемой транспортной системе реализован принцип гибкого перемещения тележек-модулей, приводимых в движение линейными двигателями, к отдельным устройствам, например, станциям заполнения, запечатывания или маркировки. Модули свободно перемещаются синхронно с технологическим процессом и могут быть объединены с существующей внутризаводской логистикой, включая тщательно согласованную загрузку и разгрузку тележек. Остальные транспортные пути остаются без изменений.

 

Модульный подход позволяет быстро адаптировать систему к различным форматам, типам продуктов и сезонным требованиям. Интегрированный подход обеспечивает управление перемещениями транспортных тележек и функцию контроля перемещения, а также согласование работы дополнительных модулей системы.

Конфигурация системы

  • Мощный контроллер: полная интеграция функций контроллера и задач управления движением в масштабе системы
  • Инерционные тележки без двигателей и активной электроники для снижения износа и вибрации
  • Линейный двигатель, базовый профиль и роликовый конвейер 
  • Простая, модульно-организованная механическая базовая система

Концепция модульной системы

Модульная и масштабируемая система для повышения гибкости и конкурентоспособности

Аппаратное и программное обеспечение, от базового до высшего уровня: пользователь решает, что необходимо для определенного применения. Благодаря возможности легкого изменения масштаба системы последующие переналадки в соответствии с изменяющимися требованиями могут осуществляться без значительных затрат и с небольшими техническими усилиями.

Просто выберите, какие из элементов модульной системы вам необходимы

Пользователь имеет возможность гибкого выбора требуемых механических и электрических компонентов модульной системы в нужном количестве. Он может выбрать практичный полный пакет или отдельные элементы с различными размерно варьируемыми приводами и контроллерами.

 

Дополнительная гибкость

 

Multi-Carrier-System можно легко объединить с системами ленточных конвейеров известных производителей. В зависимости от требований объем поставки может варьироваться от отдельного  модуля до полной, предварительно собранной транспортной системы Multi-Carrier-System.

Краткий обзор системы Multi-Carrier-System
Скачать брошюру (англ. язык)

Инновационные программные решения

Максимальная степень свободы конструирования

Программное обеспечение, точно соответствующее вашим потребностям – с помощью наших совместимых, комбинируемых наборов программных инструментов вы сможете с легкостью разрабатывать индивидуальные решения применительно к каждому требованию.

Ускорение вывода продукта на рынок с помощью MCS Creator – в стандартных приложениях MCS Creator позволяет экономить время, обеспечивая возможность графического конфигурирования транспортных секций с последующей автоматической генерацией моментально исполняемого проекта. Это существенно сокращает время ввода системы в эксплуатацию.
MCS Creator

Ускорение вывода продукта на рынок с помощью MCS Creator – в стандартных приложениях MCS Creator позволяет экономить время, обеспечивая возможность графического конфигурирования транспортных секций с последующей автоматической генерацией моментально исполняемого проекта. Это существенно сокращает время ввода системы в эксплуатацию.

Системы SIMOTION и SINAMICS предоставляют машиностроителю возможность гибкой разработки концепций оборудования для высокопроизводительного применения. MCS в сочетании с Delta-Picker демонстрирует идеальное взаимодействие высокоуровневых систем транспортировки и обработки с управлением перемещением в одном комбинированном приложении!
Delta Picker und MCS

Системы SIMOTION и SINAMICS предоставляют машиностроителю возможность гибкой разработки концепций оборудования для высокопроизводительного применения. MCS в сочетании с Delta-Picker демонстрирует идеальное взаимодействие высокоуровневых систем транспортировки и обработки с управлением перемещением в одном комбинированном приложении!

Быстрое получение наилучшего индивидуального решения

Ваши преимущества

Краткий обзор системы Multi-Carrier-System

Модульная, свободно масштабируемая система Multi-Carrier, всегда в точности отвечающая требованиям пользователя, позволит вам с большей гибкостью занять лидирующую позицию на рынке.

Интерактивная MCS

Интеллектуальное программное обеспечение и современные средства управления меняют правила игры в машиностроении

Изготовление различных модификаций изделия на одной производственной линии – мультисекционная транспортная система, разработанная «Сименс» для фирмы OPTIMA, делает это возможным.

Референтные проекты

Система Multi-Carrier-System в практическом применении

Признанная производительность и гибкость: Multi-Carrier-System гарантирует экономическую эффективность производственных процессов в самых разных отраслях промышленности.

image

Контакты

Мы будем рады проконсультировать вас

Вы хотели бы получить дополнительную информацию о преимуществах Multi-Carrier-System и узнать, как можно использовать эту систему для повышения конкурентоспособности вашего предприятия в долгосрочной перспективе? Наши опытные специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы.