Революционные идеи для устойчивого успеха

image

Максимальная гибкость. Высокая производительность. Минимальное время оснащения.

В первую очередь, деревообрабатывающие и деревоперерабатывающие станки должны иметь две ключевые характеристики: обеспечивать экономическую эффективность по всей цепочке создания добавленной стоимости и быть энергоэффективными. Только в этом случае они будут в достаточной степени экономичны, чтобы обладать конкурентоспособностью на глобальном уровне – как сегодня, так и в будущем.

 

В настоящее время конкуренция характеризуется тенденцией к индивидуализированному массовому производству, и это сохранится в предстоящие годы. Для этого дигитализация предлагает множество возможностей и потенциал создания добавленной стоимости, однако только в том случае, если техника и программное обеспечение работают как единое целое.

 

Здесь вы найдете информацию о том, каким образом деревообрабатывающая или деревоперерабатывающая компания может обеспечить себе перспективу устойчивого развития, какие инновационные идеи существуют для одного из самых старых в мире видов сырья и как можно извлечь выгоду из уникального портфеля технологий привода и автоматизации компании «Сименс».

Узнайте больше о наших решениях
Свяжитесь с нами

Продуктовый портфель, сочетающий в себе все потребности отрасли

Как партнер данной отрасли промышленности компания «Сименс» предлагает оптимальное решение для всех видов деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих станков и для каждой стадии обработки. Подключение к среде проектирования TIA Portal предоставляет вам доступ к портфелю продуктов, который может быть легко расширен в любое время, если это будет необходимо для конкретного применения в связи с изменением или возрастанием требований.

 

Наш портфель услуг гарантирует, что части машин будут иметь высокую эксплуатационную готовность в течение длительного периода времени. Помимо отличного качества, вы получаете уникальную на рынке защищенность разработок и инвестиций.

Обзор решений

Оптимальное решение для любых требований

Обращайтесь в «Сименс» и получите индивидуальное решение, кастомизированное под ваш проект, и воспользуйтесь всеми его преимуществами.

image

Быстрее, больше, безопаснее

Наиболее важной характеристикой лесопильного станка является скорость. Именно поэтому обширный портфель элементов управления и приводов от компании «Сименс» – ваш правильный выбор. Решения «Сименс», обеспечивающие высокую скорость переработки древесины, увеличивают выход пиломатериала и значительно повышают производительность лесопильного предприятия.

 

Ваши преимущества:

  • Высокая производительность благодаря оптимальной согласованности элементов управления и производственного оборудования и/или двигателя
  • Эффективное выполнение требований безопасности: встроенная отказоустойчивость всего привода – от ввода-вывода до систем управления
  • Максимальная безопасность применения на основе встроенной защиты «ноу-хау» 
  • Высокая степень технической готовности оборудования/системы, основанная на высокой надежности постоянно совершенствуемых и рационализируемых компонентов 

 

Основные технические данные:

  • Максимальная длина лесопильной линии: 100 метров
  • Скорость подачи: 200 м/мин
  • Производительность: до 1,5 миллиона куб. метров древесины в год
  • Максимальное количество осей: 220

 

image
Сокращение времени переналадки

Модель решения для лесопильного станка

Основным требованием, предъявляемым к лесопильному станку, является обеспечение максимальной производительности при высокой степени безопасности. Данная модель идеально подходит для достижения этой цели. Все компоненты оптимально взаимодействуют друг с другом – от элементов управления до устройств нижнего уровня.

 

С контроллерами SINAMICS S7-1500F, панелями операторов HMI Comfort, различными преобразователями серии SINAMICS, а также серво- и стандартными двигателями SIMOTICS вы получаете эффективно интегрированное решение, обеспечивающее максимальную производительность и одновременно высокую степень безопасности.

Требуемые компоненты

Примеры применения в отрасли

image

Прессы для производства древесностружечных плит непрерывным способом

Когда речь заходит об автоматизации процессов прессования древесностружечных плит в прессах непрерывного действия, то первостепенное значение имеют вопросы высокой стоимости и энергетической эффективности. Уникальный в мировом масштабе портфель энергосберегающих компонентов компании «Сименс» адаптируется под требования конкретного производственного процесса, что позволяет получить оптимальное решение для любой без исключения линии прессования.

 

Ваши преимущества:

  • Высокая экономия затрат и энергии благодаря использованию новых энергосберегающих технологий в двигателях и системах 
  • Стабильное качество древесностружечных плит на основе идеально согласованных и скоординированных решений по автоматизации
  • Высокая точность и доступность благодаря использованию высокопроизводительной сети (PROFINET IRT)
  • Простая и быстрая техническая разработка с помощью платформы TIA Portal

 


Основные технические данные:

  • Макс. длина линии прессования: 77 м
  • Регулирование толщины плиты
  • Производительность: до 1500 куб. метров древесины в день     

 

image
Модель решения для прессов по изготовлению древесностружечных плит непрерывным способом

Требуемые компоненты

image

Всегда в ногу со временем

Работа прессов с коротким циклом оценивается по выработке продукции в единицу времени, при этом они должны обеспечивать стабильно высокое качество. В нашем продуктовом портфеле можно найти решения, сокращающие время прессования и загрузки, что имеет решающее значение для увеличения скорости, надежности и экономической эффективности. 

 

Ваши преимущества:

  • Полная безопасность планирования с высокой доступностью запасных частей, выходящей далеко за пределы того, что обычно имеется в наличии
  • Высокая техническая готовность на основе решений, проверенных в масштабе системы и согласованных друг с другом
  • Сокращение времени вывода продукта на рынок посредством запуска в серийное производство на платформе TIA Portal

 

 Основные технические данные: 

  • Стандартные размеры нагревательной плиты:  13 м x 2,5 м
  • Макс. производительность: 260 циклов в час
  • Усилие прессования: 1000 Н/см2

 

image
Модель решения для пресса с коротким циклом

Требуемые компоненты

image

Полный спектр оборудования

Применительно к широколенточным шлифовальным станкам первостепенное значение имеют экономичность и рентабельность – требования, которые могут быть оптимальным образом удовлетворены с помощью нашего масштабируемого продуктового портфеля. Вы всегда можете полагаться на высокую техническую готовность и производительность систем «Сименс».

 

Ваши преимущества:

  • Простота реализации инновационных рабочих концепций посредством платформы TIA Portal
  • Сокращение времени цикла за счет использования системы привода с высокими динамическими характеристиками
  • Защищенность инвестиций в будущем за счет обеспечения готовности и всеобъемлющей поддержки продуктов на протяжении многих лет
  • Высокая степень рентабельности вашего оборудования благодаря масштабируемости продуктового портфеля

 

Основные технические данные: 

  • Типичная скорость подачи: 2,5 – 13 м/мин
  • Стандартная мощность шлифовального устройства: 22 к

 

image
Модель решения для широколенточных шлифовальных станков

Требуемые компоненты

Примеры применения в отрасли

image

Многогранный талант в области деревообработки

Форматно-раскроечные станки используются как в промышленности, так и в кустарном производстве, поэтому между моделями станков имеются определенные различия. Независимо от ваших конкретных потребностей продуктовый портфель компании «Сименс» гарантирует оптимальную оснащенность вашего предприятия для удовлетворения самых высоких требований.

 

Ваши преимущества:

  • Гибкое и модульное конструирование оборудования с помощью открытой платформы TIA Portal, опций обработки и масштабирования аппаратуры
  • Гибкие ценовые решения благодаря возможности масштабирования систем
  • Высокая производительность благодаря сокращению времени ускорения и торможения шпинделя на основе инновационных функций программного обеспечения

 

Основные технические данные: 

  • Подвижная каретка/устройство сдвига плит 60 м/мин (до 120 м/мин)
  • Двигатель пилы, стандартная мощность 7,5 кВт
  • Мерная длина резки, прибл. 2-6 метров

 

 

image
Модель решения для форматно-раскроечного станка

Требуемые компоненты

image

Идеальная согласованность всех компонентов

Станки для сверления отверстий под шканты предъявляют высокие требования к решениям по автоматизации. Наши инновационные технологии для автоматических сверлильных станков позволяют обрабатывать любой без исключения формат. Реализация этих решений обеспечивается благодаря идеальному взаимодействию систем управления, преобразователей, двигателей и программного обеспечения.

 

Ваши преимущества:

  • Высокая степень компактности благодаря инновационной технологии двигателя и привода, а также сокращению количества используемых механизмов переключения скоростей
  • Быстрое изменение позиции благодаря большой продолжительности циклов работы управляющего и высокоскоростного привода
  • Чрезвычайно высокая степень безопасности благодаря использованию расширенных функций противоаварийной защиты, например, безопасного позиционирования или переключения в режим безопасной скорости посредством PROFIsafe

 

Основные технические данные: 

  • Типичная высота машинной обработки: макс. 1,5 м
  • Фрезерный шпиндель мощностью от 5,5 до 9 кВт
  • Скорость резания при фрезеровании: 24000 об/мин
  • Стандартная длина станка: 6-10 м

 

image

Модель решения для станка сверления отверстий под шканты

Вместе с клиентом «Сименс» разрабатывает оптимальное решение по автоматизации для автоматических сверлильных станков. В этом модельном решении мы используем систему ЧПУ SINUMERIK 808D, преобразователи SINAMICS V70 и серводвигатели SIMOTICS S.

 

Совокупность этих компонентов позволяет создать экономичное решение, которое идеально удовлетворяет требованиям, предъявляемым к автоматическим сверлильным станкам.

Требуемые компоненты

image

Лучшая кромка – невидимая

Что отличает древесину от других материалов, так это ее привлекательный внешний вид. Кромкооблицовочные станки должны работать идеально, чтобы готовое изделие удовлетворяло самым высоким эстетическим требованиям. Наши системы привода и точного управления перемещением обеспечивают основу высокого качества обработки для получения невидимого невооруженным глазом соединения или шва.

 

Ваши преимущества:

  • Высокая производительность благодаря быстрому (1 мкс) и высокоточному переключению кулачков
  • Простота реализации инновационных рабочих концепций посредством платформы TIA Portal 
  • Точная настройка форматов с использованием сервотехнологий и средств управления перемещением

 

Основные технические данные: 

  • Скорость подачи: 10-60 м/мин
  • Стандартная длина станка: 6-10 м

 

image
Модель решения для кромкооблицовочных станков

Требуемые компоненты

image

Неизменно высокое качество – как при непрерывном производстве, так и при изготовлении единичных изделий

Компании, занимающиеся контурной обработкой, сталкиваются с необходимостью обеспечить прибыльность производства даже для партий самого малого объема. Именно поэтому «Сименс» разрабатывает решения для копировально-фрезерных станков, призванные обеспечить максимальную гибкость всех компонентов – от технической разработки до удобной для оператора системы управления станком и прецизионной контурной обработки.

 

Ваши преимущества:

  • Гибкое конструирование оборудования с использованием открытой инженерной платформы, масштабируемой аппаратной частью и опции обработки 
  • Удобная для пользователя система поддержки при работе и программировании
  • Сокращение времени цикла за счет использования приводных систем с высокими динамическими характеристиками
  • Высокая степень компактности благодаря инновационной технологии двигателя и привода, а также сокращению количества используемых механизмов переключения скоростей

 

Основные технические данные: 

  • Скорость подачи: 6-800 м/мин 
  • Полная мощность: 18-200 кВт

 

image

Модель решения для копировально-фрезерного станка

Все компоненты станка должны быть идеально гармонизированы и согласованы друг с другом – начиная от элементов управления станком и кончая системой профильного фрезерования. Модель решения «Сименс» полностью отвечает этим требованиям, обеспечивая высокоскоростную передачу данных внутри станка по сети PROFINET.

 

Это означает возможность сокращения продолжительности циклов с целью обеспечения высокой степени удобства для пользователя. Достигается оптимальная техническая готовность и надежность оборудования, сокращается время оснащения.

Требуемые компоненты

image

Наивысшая ступень обработки и переработки древесины

Независимо от того, пользуетесь ли вы трех- или пятикоординатными обрабатывающими центрами, в вашем распоряжении находятся все преимущества передовой технологии, на базе которой разработаны решения «Сименс» для приводов и автоматизации. Масштабируемые аппаратные средства и программное обеспечение идеально взаимодействуют друг с другом, позволяя достичь первоклассных результатов как при стационарных, так и при сложных операциях обработки.

Ваши преимущества:

 

  • Максимальная гибкость благодаря модульной конструкции
  • Изготовление повторяющихся деталей с высокой производительностью благодаря использованию высокоэффективного устройства ЧПУ с 300% перегрузочной способностью
  • Сокращение времени ускорения и торможения шпинделя независимо от инструмента благодаря инновационным функциям программного обеспечения
  • Чрезвычайно высокая безопасность благодаря использованию расширенных функций противоаварийной защиты, например, безопасного позиционирования или переключения в режим безопасной скорости посредством PROFIsafe

 

Основные технические данные: 

  • Типичная скорость вращения шпинделя: 24 000 об/мин
  • Типичная номинальная мощность фрезерного шпинделя: 7,5 кВт (до 30 кВт во временном интервале)

 

image

Модель решения для обрабатывающего центра с ЧПУ

Здесь приведен пример высокотехнологичного решения по автоматизации для 5-координатных обрабатывающих центров, предъявляющих чрезвычайно высокие требования ко всей системе. Открытая система должна быть снабжена контуром управления с обратной связью, работающим на максимально возможной скорости и гарантирующим наивысшее качество обработки.

 

Этого можно добиться с помощью оптимального сочетания элементов управления, преобразователя и серводвигателя. На основе нашего решения можно сократить время оснащения, обеспечить высокую техническую готовность, надежность и наилучшие динамические характеристики оборудования. То же самое относится и к 3-координатным обрабатывающим центрам.

Требуемые компоненты

Примеры применения в отрасли

Портфель продукции

Крупнейший в мире продуктовый портфель, включающий все виды деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих станков

Вам требуется системная автоматизация, чтобы гарантировать эффективность производственного процесса. Это означает, что все компоненты должны идеально взаимодействовать друг с другом. Оптимальной стратегией является выбор портфеля «бесшовно» интегрируемых компонентов от одного поставщика. Мы поставляем продукты для любой области применения, которые прошли тестирование в системе и обладают высокой долгосрочной эксплуатационной готовностью.

Краткий обзор решений «Сименс» для деревообрабатывающей промышленности и вариантов их применения
Скачать брошюру

Дополнительная информация

Изучение прошлого помогает двигаться вперед

Знакомясь в поисках конкретных решений с различными тематическими изданиями и отчетами об опыте применения, испытываешь истинное воодушевление. Такие документы наглядно демонстрируют, что компания «Сименс» накопила и активно использует многолетний опыт работы в деревообрабатывающей промышленности с большим количеством примеров успешного применения ее продуктов.

image

Промышленные услуги

Качественно новые услуги для цифрового будущего отрасли.

Узнать подробнее
image

SITRAIN Russia – обучениедля отраслевых специалистов

Практическое обучение непосредственно от производителя.

Узнать подробнее
image

Служба технической поддержки Siemens Industry Online Support Россия

Здесь вы можете легко и быстро получить информацию из нашей глобальной базы данных по поддержке продукции.

Узнать подробнее

Референтные проекты

Инновационные проекты, примеры практического применения

Просмотрите информацию, приведенную по ссылкам, и познакомьтесь с некоторыми примерами, демонстрирующими, как решения «Сименс» обеспечивают прогрессивное развитие и практику устойчивого ведения бизнеса в деревообрабатывающей промышленности. 

image

Контакты

Партнерство – основа вашего прогресса

Вместе с «Сименс» вы можете быстро и эффективно воплотить свои планы в жизнь, обеспечив  перспективу устойчивого развития на будущее. Лучшей предпосылкой успешной совместной деятельности является личный контакт и обмен знаниями и опытом.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить информацию из первых рук по всем интересующим вас вопросам
Напишите нам