Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Полная оптимизация вторичных и вспомогательных технологических процессов

image

Постоянное повышение надежности вспомогательных установок

Хотите повысить техническую готовность и надежность установок? Тогда ознакомьтесь с нашими интегрированными решениями для автоматизации и управления ресурсами и энергозатратами, оборудованием для разделения воздуха и вспомогательными установками. С помощью предлагаемых нами цепочек поставок и решений для безопасности можно добиться большей прозрачности потока товаров/процессов и повышения надежности установки на протяжении всего жизненного цикла.

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы.
Свяжитесь с нами

Специализированные решения

Нефтехранилища и терминалы

Нефтехранилища и терминалы

Дополнительная информация о наших продуктах, системах и решениях для автоматизации, оснащения и цифровизации нефтехранилищ и терминалов.

Источники питания

Надежный, безопасный и эффективный источники питания

Полностью интегрированные силовые блоки (TIP) – это полная линейка надежных, безопасных и эффективных источников питания. В нашем портфеле имеются интеллектуальные решения для всех задач химической промышленности и для оптимизации передачи электроэнергии.

image

Инструменты, концепции, решения

Раскройте свой потенциал!

Для сохранения конкурентоспособности на рынке в долгосрочной перспективе необходимо создать стандарты безопасности, технической готовности, эффективности и прозрачности. Чтобы строго следовать им, нужно полностью раскрыть свой потенциал.

image

Уделяйте внимание эффективности

Частые изменения в работе предприятия, сложность технологических процессов, высокая совокупная стоимость владения и растущее конкурентное давление на рынке – вот лишь некоторые из многих причин, заставляющих постоянно повышать эффективность химических установок. Наши отраслевые решения позволяют снизить затраты, повысить производительность и увеличить техническую готовность оборудования. Рассмотрим в качестве примера процесс получения промышленных газов. Это может быть обработка технологического воздуха, разделение и хранение воздуха или обеспечение эффективной работы холодильных установок. В любом из этих случаев подготовка промышленного газа играет ключевую роль на всех химических установках. Операции технологического процесса должны систематически улучшаться – во всех областях и на всех этапах жизненного цикла установки. Идеально и надежно согласованные последовательности процессов обеспечивают максимальную производительность и стабильную работу любой химической установки: от производства электроэнергии до охраны здания. Как постоянный партнер предприятий химической промышленности, мы будем рады помочь улучшить технологические процессы путем моделирования, оптимизации потока материалов или внедрения систем обучения операторов (OTS) в рамках предложения наших инженерных и консультационных услуг.

image

Долгосрочные концепции техники безопасности и информационной безопасности

Работа с химическими веществами требует высоких стандартов техники безопасности. Требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС) должны строго соблюдаться. Наши решения в области техники безопасности призваны гарантировать безопасность технологических процессов и установок на протяжении всего жизненного цикла (например, посредством защиты от взрывов, функциональной безопасности, глубокой защиты и управления рисками). Мы нацелены на обеспечение безопасности объектов посредством ограничения доступа, технических мер, связанных с аппаратным и программным обеспечением, а также путем защиты корпоративных коммуникаций и сетей. Анализ технической готовности и концепции избыточности обеспечивают надежность оборудования. Мы добиваемся целостности системы высокого уровня благодаря концепциям обслуживания, которые, среди прочего, обеспечивают прозрачное управление данными. Все эти факторы открывают возможности для роста производительности благодаря надлежащим мерам безопасности.

image

Разделение воздуха

Для переработки сырьевых и промежуточных продуктов в химической промышленности требуются большие объемы кислорода и азота. Их получают в автоматизированных установках для разделения воздуха. Важнейшими рабочими показателями такого оборудования являются минимальные производственные издержки, которых можно добиться путем сокращения потребления энергии и обеспечения качества продукции. Системы энергоснабжения и компримирования играют ключевую роль в процессе разделения. Компрессоры всасывают отфильтрованный воздух и сжимают его до необходимого давления, после чего он охлаждается и разделяется на основные компоненты. Затем компрессорные агрегаты сжимают кислород и азот, чтобы их можно было подавать в трубопроводную сеть для дальнейшего использования. Наш многолетний опыт в данной области делает нас надежным партнером. Мы предлагаем инновационные решения для многочисленных задач, требующих сжатия воздуха, в точном соответствии с требованиями заказчика.

 

Мониторинг состояния: устройства для контроля и анализа технологических процессов

Затраты на электроэнергию и техническое обслуживание составляют значительную часть издержек производства. Для оптимизации и контроля затрат необходим точный мониторинг, требующий непрерывного и надежного анализа технологического газа. Комплексные функции диагностики также нужны для мониторинга состояния и управления эффективностью активов. Для мониторинга и анализа механического оборудования, такого как насосы, клапаны и теплообменники, мы используем пакетные модули, а также мобильные приложения, представляющие собой неотъемлемую часть системы автоматизированного управления технологическими процессами.

image

Анализ технологического процесса криогенного воздухоразделения

Криогенное воздухоразделение (например, процесс Линде-Франкла при высоком давлении) является высокопроизводительным и экономичным процессом, используемым для получения кислорода и азота. Для его мониторинга и оптимизации требуются анализаторы процессов, которые обеспечивают получение важнейших данных из различных производственных зон, иллюстрирующих потребление электроэнергии и качество продукции. Это самые важные показатели с точки зрения снижения производственных издержек.

image

Анализаторы технологических процессов

Анализаторы являются важными компонентами в установках разделения воздуха. Они используются для контроля и оптимизации последовательности процессов и обеспечивают качество продукции. Анализатор OXYMAT 64 был специально разработан для обнаружения низкого уровня кислорода в чистых газах.

image

Контрольно-измерительная аппаратура и аналитика

Линейка продуктов полностью отвечает высоким требованиям химической промышленности (SIL 2/3). Комплексный диагностический функционал дает возможность полностью контролировать ход процессов в соответствии с планом и в случае необходимости предпринимать корректирующие действия.

 

Оборудование также позволяет заложить основу для мониторинга состояния и управления эффективностью активов. Например, имеется возможность проверить работоспособность клапанов аварийного отключения без остановки оборудования с помощью испытания при неполном ходе.

image

Устройства для мониторинга и управления

Основные требования в отношении двигателей – это их стабильная работа и максимальная техническая готовность. Наши устройства для мониторинга и управления SIMOCODE pro, а также наши компактные реле управления SIRIUS обеспечивают высокую степень надежности контроля – от систем питания двигателей до уровня автоматизации.

image

Энергоэффективная распределительная аппаратура

Электрические приводы являются наиболее активными промышленными потребителями энергии – на их долю приходится около 70 % от общего расхода электроэнергии. В связи с этим необходимо использовать все имеющиеся возможности экономии в отношении электроприводов и повышать эффективность использования энергии в долгосрочной перспективе. Наша промышленная распределительная аппаратура поможет в этом.

image

Управление энергопотреблением

Мы готовы предоставить поддержку, необходимую для оптимизации использования и потребления энергии. Следуя нашим советам, можно увеличить эффективность работы установки. Программа контроля потребления электроэнергии SIMATIC Powerrate в комбинации с системой автоматического управления SIMATIC PCS 7 обеспечит заметное увеличение энергоэффективности на уровне всей установки. Программное обеспечение ведет учет данных о потреблении энергии на предприятии, сопоставляет данные с конкретными потребителями, наглядно визуализирует их и сохраняет в архиве. Таким способом программа помогает обнаруживать скрытый потенциал экономии для целевой оптимизации потребления энергии.

image

Пакетные модули

Помимо компонентов, непосредственно связанных с технологическим процессом, многие производственные предприятия имеют дополнительные станки и агрегаты, которые также необходимо контролировать. Пакетные модули во многих случаях позволяют создать полную модель подсистемы для конкретных производственных задач. Некоторые из них оснащены заводскими компонентами, которые не входят в стандартную систему SIMATIC PCS 7. Новые функциональные блоки позволяют легко интегрировать в систему вспомогательные установки (например, оборудование для разделения воздуха).

image

Компрессоры

Для сложных химических установок необходимы мощные компрессоры, которые способны удовлетворить широкий диапазон требований технологического процесса – например, при использовании терефталевой кислоты (PTA), синтетических волокон, ацетата, акриловой кислоты, ПВХ/ВХ или азотной кислоты. Использование самых современных технологий и проверенных опытом компрессорных агрегатов позволит повысить эффективность работы установок.

image

Паровые турбины

Наши паровые турбины для электростанций применяются либо как привод генератора, либо как механический привод для насосов и компрессоров. Модульная концепция конструкции всех паровых турбин обеспечивает высокую гибкость и техническую готовность, а также сокращение сроков выхода на рынок.

image

Упаковка

Упаковка должна обеспечивать безопасное обращение с широким спектром твердых и жидких веществ. Ее конструкция и технология зависит от производительности, то есть пропускной способности линии и точности контроля (например, при перемещении продуктов от производственных установок к упаковочным станкам). Важную роль играют элементы управления и приводы, технологии взвешивания и дозирования, а также RFID. Особенно важна интеграция упаковочных машин в общую производственную систему. Наши решения позволяют постоянно контролировать транспортировку материалов, оптимально использовать мощности установки и совершенствовать процессы в цепочке поставок. Интеграция пакетных модулей в систему управления более высокого уровня обеспечивает большую гибкость. Воспользуйтесь нашими ноу-хау для оптимизации логистики и повышения эффективности работы установки.

image

Розлив и упаковка жидких веществ

При транспортировке жидких веществ, особенно в случае тонких/специальных химикатов, важно обеспечить надлежащее обращение с учетом их опасности. Кроме требований по безопасности, необходимы гибкость и максимальная точность контроля. Для заполнения небольших контейнеров, таких как бутылки и канистры, или больших емкостей, таких как бочки или цистерны, мы готовы предложить варианты упаковочного оборудования, которые позволяют реализовать прозрачные, безопасные и эффективные технологические процессы.

image

Контрольно-измерительная аппаратура и аналитика

Наши устройства нижнего уровня надежно обеспечивают сверхточные измерения для реализации прозрачных технологических процессов, повторяемости партий и гибкости, в которых нуждается отрасль.

image

Частотные преобразователи

Использование частотно-регулируемых приводов с преобразователями частоты позволяет реализовать точные и гибкие технологические процессы, снижает износ компонентов и экономит энергию. Частотные преобразователи «Сименс», выполненные в виде стационарных шкафов или встраиваемого оборудования, охватывают диапазон мощности от 0,12 кВт до 120 МВт и могут быть интегрированы в систему автоматизации производства по протоколу PROFIBUS.

image

Редукторы и муфты

Редукторы и муфты Flender завершают нашу линейку продуктов и систем для различных применений – от исполнительных механизмов до вентиляторов и спиральных водяных насосов. Они могут служить экологически безопасным и технически совершенным решением в сочетании с муфтами ARPEX и N-EUPEX, которые, как оказалось, особенно хорошо подходят для перекачивания агрессивных и горячих сред.

image

Двигатели (мотор-редукторы)

Мы предлагаем стандартные промышленные двигатели, двигатели с антикоррозионными и химически стойкими покрытиями, взрывозащищенные двигатели EEx, высокоэффективные энергосберегающие двигатели, двигатели NEMA для североамериканского рынка и двигатели Loher CHEMSTAR с полной документацией и сертификатами ATEX. Все наши двигатели и мотор-редукторы выпускаются в соответствии с самыми высокими стандартами качества и сертифицированы по наиболее важным стандартам и нормам конкретных стран. Они охватывают весь диапазон мощностей от 0,12 кВт до 100 МВт.

image

Нагрузочные фидеры и пускатели двигателей

Наша модульная система SIRIUS для промышленных шкафов управления включает широкий спектр пускателей двигателей с возможностью передачи данных и простых нагрузочных фидеров для запуска двигателей. Они отличаются высокой степенью защиты и могут использоваться в электрических шкафах или на нижнем уровне.

image

Энергоэффективная распределительная аппаратура

Электрические приводы являются наиболее активными промышленными потребителями энергии – на их долю приходится около 70 % от общего расхода электроэнергии. Наша модульная система SIRIUS для промышленных распределительных устройств включает широкий спектр продуктов, позволяющих использовать все имеющиеся возможности экономии в отношении электроприводов и повышать эффективность использования энергии в долгосрочной перспективе.

image

Решения для станков для непрерывного производства

Грамотная концепция приводов и индивидуальные решения позволяют экономить ценные ресурсы при планировании и эксплуатации станков для непрерывного производства, а также обеспечить максимальную техническую готовность и срок службы систем. Мы предоставляем целенаправленную поддержку и рекомендации по разработке оптимальной конструкции и внедрению концепций будущего.

image

Производство пара на электростанциях

Еще одной важной технологической операцией является производство пара. Для нагрева воды следует использовать энергосберегающие решения и точные средства измерения температуры. Парогенераторы позволяют настроить давление, температуру и количество производимого пара в соответствии с характеристиками потребителя пара (например, турбины электрогенератора). При этом важную роль играют контрольно-измерительные приборы и аналитические системы. Они обеспечивают высокоточные данные измерений и, следовательно, прозрачность технологических процессов. Надежный мониторинг и контроль всех параметров процесса также создает основу для максимальной технической готовности и снижения затрат на обслуживание – важнейших факторов повышения производительности и эффективности.

Мониторинг состояния

Надлежащий мониторинг и контроль всех параметров технологического процесса создает основу для максимальной технической готовности и минимальных затрат на обслуживание – двух важнейших факторов повышения производительности и эффективности. Наши решения подходят для использования в суровых условиях окружающей среды и имеют комплексные функции для управления активами, диагностики и профилактического обслуживания.

Рекуперация отработанного тепла

В химической промышленности электричество и тепло являются компонентами технологического процесса. В некоторых процессах, таких как осушение химических продуктов, имеется возможность интегрировать газовую или паровую турбину в процесс. Она будет генерировать электричество, необходимое для питания объекта. Альтернативой может служить комбинированная схема производства тепловой и электрической энергии (CHP). Она позволяет стабилизировать подачу электроэнергии и обеспечивать пар, необходимый для различных технологических задач.

image

Контрольно-измерительная аппаратура и аналитика

Наша линейка продуктов также включает взрывозащищенные и ориентированные на безопасность контрольно-измерительные приборы со встроенными функциями для отказоустойчивости. Они являются нашим ответом на последние, более строгие правила безопасности и законодательные положения, и отвечают всем требованиям максимальной технической готовности и взрывозащиты.

Услуги

Доступно по всему миру: услуги для предприятий химической промышленности

От проектирования и разработки концепции установки до ее модернизации. От разработки новых технологических процессов до оптимизации существующих. Благодаря глобальной сети, в которую вовлечены эксперты и сотрудники более чем в 190 странах, мы готовы обеспечить поддержку в любое время и в любой точке планеты. Наши инженеры-технологи, специалисты по автоматизации, руководители проектов или представители партнерских промышленных и ИТ-организаций помогут в решении любых проблем на протяжении всего жизненного цикла химической установки.

Референтные проекты

Примеры успешных проектов

Узнайте, как мы помогаем вспомогательным предприятиям выходить на первый план

image

Контакты

Мы всегда рады ответить на любые вопросы

Технологические процессы в химической промышленности должны отвечать самым строгим требованиям. Благодаря нашему богатому опыту мы можем обеспечить высокий уровень качества, надежности и гибкости процессов на ваших основных и вспомогательных установках, гарантируя при этом эффективное использование ресурсов и минимизацию издержек.

Мы будем рады помочь вам советом!
Свяжитесь с нами