Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Производительность – наиболее важный целевой показатель для предприятий специализированной и тонкой химии

image

Серийное производство должно быть гибким

Оптимальная производительность установки, постоянная прозрачность, неизменное качество и короткие сроки разработки и наладки – производство тонких химических продуктов крупными и малыми партиями требует невероятной гибкости. Следует использовать разные способы повышения производительности. Нужно увеличить гибкость и эффективность использования активов, сырья, данных и технологических процессов. Необходимо сократить время наладки и простоя, ускорив выход на рынок новых продуктов и процессов.

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы
Свяжитесь с нами
Источники питания

Надежные, безопасные и эффективные источники питания

Полностью интегрированные силовые блоки (TIP) – это полная линейка надежных, безопасных и эффективных источников питания. В нашем портфеле имеются интеллектуальные решения для всех задач химической промышленности и для оптимизации передачи электроэнергии.

Периодическое производство

Гибкость рецептурного производства

Интегрированные и масштабируемые решения для периодического производства обеспечивают все необходимое для реализации гибких и эффективных технологических процессов и выпуска качественной продукции небольшими партиями. Наши модульные решения для автоматизации допускают гибкое применение в соответствии с конкретными методами производства и размерами предприятия. Они могут эффективно использоваться для периодического производства даже в быстро меняющихся рыночных условиях.

image

Гибкий технологический процесс. Постоянное качество.

Серийное производство предполагает частый переход от одного продукта или рецептуры к другой. Каждая отдельная партия должна производиться в точном соответствии с техническими спецификациями и документацией, чтобы гарантировать требуемое качество продукции. Наши решения для автоматизации серийных производств обеспечивают высокую гибкость управления партиями продукта с минимальной наладкой. Пакетные протоколы и интеграция информации по качеству и запасам в систему автоматизации делает прозрачной всю цепочку поставок, даже если она объединяет несколько установок, разбросанных по всему миру. Система предполагает полное отслеживание партий и оценку качества: от сырья до расфасовки и упаковки конечных продуктов.

image

Смесители

Смешивание материалов является классическим процессом, в ходе которого несколько ингредиентов смеси взвешиваются и дозируются в соответствии с конкретными рецептурами. В дополнение к требованиям безопасности, высокой точности и гибкости, важным фактором также является однородность готовой смеси. Технология требует прозрачности процессов и оптимального использования таких активов, как сырье, оборудование, данные и персонал.

 

Простые процессы серийного производства с расширенными технологическими функциями

Системы смешивания от малого до среднего рабочего объема не нуждаются в системах периодической загрузки. Зачастую простое управление рецептурой смеси является достаточным для гибкого производства. Оптимальное использование требует простого распорядка работ, планирования производства и всех операций по обработке материалов, а также управления документами. Расширенные технологические функции (APF), интегрированные в библиотеку SIMATIC APC, помогут в этом.

 

image

Расширенные технологические функции

Оптимально подходит для малых и средних производственных предприятий с простой обработкой материалов: инструмент SIMATIC PCS 7 с расширенными технологическими функциями (APF) позволяет автоматизировать простые процессы серийного производства, которые включают операции дозирования, смешивания и перемешивания. Функциональные модули для управления потоками веществ, параметрами, задачами и архивами поддерживают полную автоматизацию производственных процессов: от поступления сырья до выхода готового к расфасовке и упаковке продукта.

image

Технологии взвешивания и дозирования

Дозирование смешиваемых веществ должно быть абсолютно надежным и точным. Под брендом SIWAREX мы предлагаем единые концептуальные решения для легкой интеграции в систему автоматизации SIMATIC. Используя стандартные компоненты SIMATIC, легко адаптировать систему взвешивания к индивидуальным требованиям. Кроме того, стандартизированные интерфейсы, полностью интегрированные функции и единые инструменты обеспечивают экономичность конфигурации.

image

Системы идентификации

Благодаря технологии RFID, контейнеры используемые в обрабатывающей промышленности, легко отслеживать на протяжении всей технологической цепочки. Они снабжены RFID-транспондерами (метками), которые представляют собой блоки памяти, доступные для считывания или записи по радиоканалу. Контейнеры предлагаются в разных исполнениях и размерах и в зависимости от типа подходят для различных применений, таких как высокие температуры или стойкость к агрессивным химическим веществам.

image

Преобразователи

Мотор-редукторы с преобразователями частоты SINAMICS G120 оптимально подходят для управления устройствами для перемешивания. Второе поколение SINAMICS G120 представляет собой модульный преобразователь с большей мощностью и компактными размерами.

image

Реактор с механическим перемешиванием

Полное отслеживание партий продукции, документирование и оценка качества от сырья и процесса реакции до расфасовки и упаковки конечных продуктов. Требования к реактору для производства серийной продукции аналогичны требованиям к оборудованию для массового производства, в отличие от серийного производства, которое зависит от условий рынка. Оно требует масштабируемых решений для обеспечения максимальной гибкости и модульной автоматизации. Реактор является основным компонентом перерабатывающей установки. Жидкие вещества синтезируются в реакторе с механическим перемешиванием. Он должен иметь линии подачи и разгрузки вещества, а также патрубки для подключения измерительных приборов. Периодическая работа с различными партиями требует непрерывного мониторинга процесса.

image

Мониторинг технологических процессов

Для дозирования, измерения уровня заполнения или температуры, открытия и закрытия клапанов требуется эффективная контрольно-измерительная аппаратура. Наша линейка КИПиА и аналитических приборов обеспечивает максимальную надежность и полностью отвечает высоким требованиям химической промышленности (SIL 2/3). Комплексный диагностический функционал дает возможность полностью контролировать ход процессов в соответствии с планом и в случае необходимости предпринимать корректирующие действия.

 

 

image

Контрольно-измерительная аппаратура для технологических процессов

Наш ассортимент контрольно-измерительных приборов включает все традиционные устройства для измерения давления, температуры, уровня и расхода, а также цифровые позиционеры и приборы для технического обслуживания.

image

Автоматизация серийных производств

Система SIMATIC BATCH представляет собой мощный пакет решений для гибких производственных процессов и непрерывной автоматизации рецептур в соответствии со стандартом S88. Она позволяет организовать серийное производство со стабильными показателями качества. Кроме того, система обеспечивает высокую прозрачность данных. Для простых серийных процессов мы предлагаем набор расширенных технологических функций (APF) и инструмент SIMATIC PCS 7, который непосредственно интегрирован в систему управления технологическими процессами.

image

Автоматизация лабораторных исследований

Автоматизация лабораторных исследований связана со специфическими проблемами: короткие сроки и ограничения по затратам требуют гибкой лабораторно-совместимой системы, которая обеспечивает надежный мониторинг и контроль в ходе лабораторных испытаний. Автоматизированные решения, адаптированные для лабораторий, значительно облегчают проведение испытаний и обеспечивают повторяемость их результатов. Серия тестов может быть проведена в полностью автоматическом режиме и в полной безопасности, даже в случае неожиданного поведения химических реактивов. После успешного синтеза в лабораторных условиях системы управления легко масштабируются от испытательного центра до опытной установки и серийного производства.

 

 

Измерение содержания кислорода в лаборатории

Реакционная способность кислорода делает его особо важным компонентом во многих процессах. Требования к измерению содержания кислорода в лаборатории высоки: необходима сертификация по стандарту SIL2 для задач, связанных с безопасностью, в защитном оборудовании.

 

 

image

Лабораторные услуги для автоматизации процессов

Наши предложения по оказанию консультационных услуг и проектированию варьируются от проектно-изыскательных работ (FEED) до полного проектирования, планирования и внедрения производственных и лабораторных комплексов и установок. Мы с радостью поможем вам советом по выбору и разработке технологического процесса.

 

 

image

Система автоматизированного управления технологическими процессами

SIMATIC PCS7 предоставляет вам мощную систему управления технологическими процессами, которая может быть масштабируема в соответствии с вашими потребностями – от применения в лаборатории до использования в заводских сетях. 

image

Автоматизация лабораторий с LAB Collection

Благодаря PCS7 LAB Collection лабораторные работы могут быть автоматизированы качественно, эффективно и безопасно, а систему можно быстро и легко адаптировать в зависимости от текущих условий. Использованная в комплекте с SIMATIC IT R&D Suite и SIMATIC IT Unilab, она сокращает путь от идеи до готового продукта при помощи оптимизации научно-исследовательских работ.

image

Набор продуктов для автоматизации деятельности предприятий

SIMATIC IT R&D Suite – это масштабируемое решение для научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности  предприятий, включающей разработку новых продуктов и расширение ассортимента. Платформа обладает необходимым функционалом для повышения эффективности процессов и междисциплинарного анализа. 

image

Система управления лабораторной информацией LIMS

SIMATIC IT Unilab – это система управления, которая позволяет осуществлять контроль качества, сервиса и научно-исследовательской деятельности лабораторий. Она записывает все качественные данные в центральную базу и конфигурирует рабочие процессы и анализ в лаборатории и на производстве. Это включает автоматическую валидацию и обработку аварийных сигналов.

image

Газовый анализ

Паромагнтиный газовый анализатор OXYMAT используется для измерения концентрации кислорода в газах. В его основе метод парамагнетного изменения давления. Прибор отличается высоким уровнем надежности и быстродействием благодаря прочной конструкции без подвижных частей.

Услуги

Доступно по всему миру: услуги для предприятий химической промышленности

От проектирования и разработки концепции установки до ее модернизации. От разработки новых технологических процессов до оптимизации существующих. Благодаря глобальной сети, в которую вовлечены эксперты и сотрудники более чем в 190 странах, мы готовы обеспечить поддержку в любое время и в любой точке планеты. Наши инженеры-технологи, специалисты по автоматизации, руководители проектов или представители партнерских промышленных и ИТ-организаций помогут в решении любых проблем на протяжении всего жизненного цикла химической установки.

Референтные проекты

Проекты по всему миру в области специализированной и тонкой химии

Узнайте больше о реализации наших решений по всему миру

image

Контакты

Мы всегда рады ответить на любые вопросы

Процессы и операции серийного производства создают сложнейшие задачи для химической промышленности. Они требуют максимальной гибкости и исключительной стабильности, сквозной прозрачности по всей производственной цепочке, оптимальной производительности оборудования с индивидуальным качеством. И все это при более коротких сроках разработки и управления заказами.

 

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы
Свяжитесь с нами