Цифровые решения для кранов

image

Более высокий уровень безопасности по всем направлениям

«Когда перемещаешь крупногабаритный груз, учитываешь каждый миллиметр. И каждую секунду».

 

Автоматизация кранов в действии. С повышением уровня автоматизации происходят многочисленные перемены: автоматизированный контейнерный терминал обеспечивает большую эффективность, производительность и, главное, более высокий уровень безопасности. Оператор управляет краном программно и с безопасного расстояния.

Наши эксперты готовы ответить на все ваши вопросы!
Контактные данные

SIMOCRANE

Высокий уровень автоматизации

Решение SIMOCRANE предлагает максимальную производительность, безопасность и эффективность. Таким образом, это лучший выбор для площадок, на которых важен каждый миллиметр. И максимальная скорость. Высокий уровень автоматизации кранов в контейнерных терминалах подразумевает большую эффективность, производительность и, главное, более высокий уровень безопасности. Оператор управляет краном с помощью пульта дистанционного управления (RCOS). На мониторах в операторской отображается весь процесс эксплуатации крана.

Портфель решений SIMOCRANE

Модули SIMOCRANE имеют функцию масштабирования, устанавливаются на системы автоматизации кранов и отвечают требованиям к портовым кранам, кранам для сталелитейной и целлюлозно-бумажной промышленности, верфей и широкого спектра других промышленных отраслей.

 

Кратко о преимуществах SIMOCRANE:

  • Минимальные сроки пусконаладки и простота в обслуживании
  • Оптимизированная производительность крана
  • Безопасность для персонала в ходе пусконаладки и эксплуатации
  • Полное соответствие всем нормам и стандартам качества 

SIMOCRANE ECO

Портфель решений SIMOCRANE включает технологию SIMOCRANE ECO. Это программное обеспечение для управления питанием обеспечивает меньший уровень потребления топлива и шумового загрязнения за счет переменных оборотов двигателя с привязкой к нагрузке. Самая важная особенность: рекуперация энергии благодаря модулю гибридного ультраконденсатора (Hybrid Ultra Capacitor Package).

Для безопасной эксплуатации в ходе любых маневров

Система предотвращения раскачивания груза SIMOCRANE SWAY CONTROL обеспечивает стабильность при ускорении или торможении крана. Данная электронная система позволяет производить быструю и безопасную транспортировку крана без повреждений.

SIMOCRANE CenSOR

Система камер SIMOCRANE CenSOR позволяет оператору отслеживать любые процессы и управлять ими с высочайшей точностью. С ее помощью можно определить положение маркера на расстоянии от 1 до 50 м.

SIMOCRANE TPS

Система позиционирования транспортных средств SIMOCRANE TPS – это интеллектуальная измерительная система, разработанная на базе лазерных технологий и предназначенная для определения положения контейнеров и транспортной техники в целях обеспечения точного размещения в портах.

Более подробная информация
SIMOCRANE

Референтные проекты

Краны с использованием цифровых технологий в действии

Узнайте больше о преимуществах автоматизации кранов с беспроводной связью.

image

Контактные данные

Всегда к вашим услугам

Наши эксперты будут рады ответить на все ваши вопросы о цифровой автоматизации кранов.

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами