Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Цифровые решения для кранов

image

Более высокий уровень безопасности по всем направлениям

«Когда перемещаешь крупногабаритный груз, учитываешь каждый миллиметр. И каждую секунду».

 

Автоматизация кранов в действии. С повышением уровня автоматизации происходят многочисленные перемены: автоматизированный контейнерный терминал обеспечивает большую эффективность, производительность и, главное, более высокий уровень безопасности. Оператор управляет краном программно и с безопасного расстояния.

Наши эксперты готовы ответить на все ваши вопросы!
Контактные данные

SIMOCRANE

Высокий уровень автоматизации

Решение SIMOCRANE предлагает максимальную производительность, безопасность и эффективность. Таким образом, это лучший выбор для площадок, на которых важен каждый миллиметр. И максимальная скорость. Высокий уровень автоматизации кранов в контейнерных терминалах подразумевает большую эффективность, производительность и, главное, более высокий уровень безопасности. Оператор управляет краном с помощью пульта дистанционного управления (RCOS). На мониторах в операторской отображается весь процесс эксплуатации крана.

Портфель решений SIMOCRANE

Модули SIMOCRANE имеют функцию масштабирования, устанавливаются на системы автоматизации кранов и отвечают требованиям к портовым кранам, кранам для сталелитейной и целлюлозно-бумажной промышленности, верфей и широкого спектра других промышленных отраслей.

 

Кратко о преимуществах SIMOCRANE:

  • Минимальные сроки пусконаладки и простота в обслуживании
  • Оптимизированная производительность крана
  • Безопасность для персонала в ходе пусконаладки и эксплуатации
  • Полное соответствие всем нормам и стандартам качества 

SIMOCRANE ECO

Портфель решений SIMOCRANE включает технологию SIMOCRANE ECO. Это программное обеспечение для управления питанием обеспечивает меньший уровень потребления топлива и шумового загрязнения за счет переменных оборотов двигателя с привязкой к нагрузке. Самая важная особенность: рекуперация энергии благодаря модулю гибридного ультраконденсатора (Hybrid Ultra Capacitor Package).

Для безопасной эксплуатации в ходе любых маневров

Система предотвращения раскачивания груза SIMOCRANE SWAY CONTROL обеспечивает стабильность при ускорении или торможении крана. Данная электронная система позволяет производить быструю и безопасную транспортировку крана без повреждений.

SIMOCRANE CenSOR

Система камер SIMOCRANE CenSOR позволяет оператору отслеживать любые процессы и управлять ими с высочайшей точностью. С ее помощью можно определить положение маркера на расстоянии от 1 до 50 м.

SIMOCRANE TPS

Система позиционирования транспортных средств SIMOCRANE TPS – это интеллектуальная измерительная система, разработанная на базе лазерных технологий и предназначенная для определения положения контейнеров и транспортной техники в целях обеспечения точного размещения в портах.

Более подробная информация
SIMOCRANE

Референтные проекты

Краны с использованием цифровых технологий в действии

Узнайте больше о преимуществах автоматизации кранов с беспроводной связью.

image

Контактные данные

Всегда к вашим услугам

Наши эксперты будут рады ответить на все ваши вопросы о цифровой автоматизации кранов.

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами