Руководство по закупкам «Сименс»

Выбор поставщиков на конкурентной основе

Выбор новых поставщиков, а также принятие решений о продолжении сотрудничества с текущими партнерами в компании «Сименс» осуществляется на основании запроса предложений, тендерного процесса и закрытых конкурсов. Это обеспечивает максимально прозрачное и эффективное взаимодействие с поставщиками.

 

4 ключевых критерия при выборе поставщиков: качество, доступность продукции или логистики, цена или общая стоимость владения и инновационность решений. «Сименс» неуклонно соблюдает требования «Кодекса корпоративной этики» и требует того же от своих поставщиков.

 

Процедура выбора поставщиков в компании «Сименс» в России и странах, входящих в зону ответственности не регулируется федеральными законами о государственных закупках (№ 223-ФЗ, N 44-ФЗ и др.) 

Новым поставщикам

На пути к «Ready-4-Business»

Условия закупки

Стандартный формат договора и условия закупки «Сименс»

    

Факторинг

Финансирование цепи поставок «Сименс»

image

Благодаря глобальному сотрудничеству с ведущими банками, «Сименс» предоставляет поставщикам возможность при расчетах применять факторинг на выгодных условиях: 1М МосПрайм + 0.8%. Взаимодействие осуществляется на основе информационного портала банка.

 

Условия участия в программе:

  • Программа финансирования доступна поставщика только после проверки на благонадежность со стороны Банка;
  • Валюта контракта – Российский Рубль;
  • Условия оплаты – 100% постоплата, отсрочка платежа - 90 дней, частичная оплата не допустима.

 

Действующие поставщики «Сименс» могут запросить более подробную информацию о факторинге у ответственного менеджера по закупкам.