Автоматизация и безопасность зданий

Вот уже более 165 лет «Сименс» предлагает продукты и решения для повышения энергоэффективности, противопожарной защиты и безопасности зданий. Так, еще в 1851 году компания установила первую систему пожарной сигнализации в Берлине. 

Пожарная сигнализация, 1851 год
Пожарная сигнализация, 1851 год

1851 год: система пожарной сигнализации в Берлине

В 1851 году Вернер фон Сименс разработал электрическую систему пожарной сигнализации, которая впервые была установлена в Берлине. Она состояла из стрелочных телеграфов Сименса и специальных устройств для подачи звукового сигнала, получивших название пожарных зуммеров.

 

Кроме 36 городских полицейских участков, стрелочные телеграфы были установлены в министерствах обороны, внутренних и иностранных дел, а также в королевском дворце, трех казармах, в офисе главы полиции, в отделении королевской почтовой службы и на главной пожарной станции. На шести вспомогательных пожарных станциях установили только пожарные зуммеры. Это была первая полностью спроектированная система подобного рода в Европе, если не во всем мире.

 

Но у нее имелись свои слабые стороны. В случае паники, обычной при крупном пожаре, зачастую оказывалось невозможным гарантировать правильную эксплуатацию телеграфов. Поэтому Вернер фон Сименс вскоре разработал гораздо более простую в использовании сигнализацию: достаточно было просто потянуть за ручку, чтобы включить зуммер на центральной пожарной станции. Новое устройство представили в 1852 году.

Пожарный извещатель Sinteso серии S-Line, 2004 год
Пожарный извещатель Sinteso серии S-Line, 2004 год

2004 год: пожарный извещатель Sinteso серии S-Line

Традиционные пожарные извещатели могли стать причиной ложной активации, например, принять пар за дым и спровоцировать ложную тревогу. Но с новыми интеллектуальными устройствами Sinteso серии S-Line, выпущенными в 2004 году, подобные ложные срабатывания автоматической пожарной сигнализации практически полностью исключены. Разные тепловые и дымовые сенсоры извещателя работают совместно согласно алгоритмам ASA-технологии, разработанной компанией «Сименс».

 

Интеллектуальные автоматические пожарные извещатели линейки Sinteso были дополнительно усовершенствованы в 2009 году. В новых устройствах использовались два оптических датчика, один из которых был особо чувствителен к светлому дыму, а другой – к темному. Это позволяло извещателям быстро и надежно определять все виды пожаров, от тления до открытого пламени.

 

Кроме того, они определяли наличие в воздухе окиси углерода – смертельно опасного угарного газа (CO), образующегося в процессе горения. Наличие дополнительного сенсора угарного газа позволяет быстро обнаруживать возгорания даже в средах с большим количеством ложных факторов.

Башня Цзинь Мао в Шанхае, 2007 год
Башня Цзинь Мао в Шанхае, 2007 год

2007 год: новейшие технологии для башни Цзинь Мао в Шанхае

В 2007 году компания «Сименс» разработала комплексную систему противопожарной защиты, включая систему оповещения о пожаре для 421-метровой башни Цзинь Мао в Шанхае – на тот момент самого высокого небоскреба в Китае. В здании установлено 10 000 пожарных и 7 700 дымовых извещателей, а также 100 панелей управления, вместе способных обнаружить малейшие следы дыма. В случае пожара они запускают запрограммированную процедуру эвакуации со всех 88 этажей. 

 

Современные технологии также существенно сокращают энергопотребление зданий. Заключение контракта на энергосбережение с компанией «Сименс» позволяет привлечь инвестиции для модернизации всех систем здания. Возврат средств при этом гарантируется экономией энергии и эксплуатационных расходов. За период до 2007 года наша компания заключила более 6500 таких контрактов по всему миру. Гарантированная экономия для заказчиков от внедрения энергоэффективных технологий «Сименс» составила около миллиарда евро, а уровень выбросов CO2 при этом сократился на 2,4 миллиона тонн. 

Система управления зданием Desigo CC, 2017 год
Система управления зданием Desigo CC, 2017 год

2014 год: система Desigo CC

Появление в 2014 году комплексной системы управления зданием Desigo CC компании «Сименс» ознаменовало собой новый этап в развитии технологий автоматизации зданий. Это было первое в мире решение, позволяющее управлять всеми отдельными системами здания: освещением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием воздуха, энергопотреблением, пожарной сигнализацией, системами безопасности, жалюзи и многим другим.

 

Desigo CC – это открытая платформа, основанная на стандартных протоколах и способная гибко подстраиваться под нужды оператора здания. Разработчики уделили особое внимание созданию интуитивно понятного интерфейса управления. Благодаря применению концепции интеллектуальной навигации пользователь видит в первую очередь информацию о процессах, требующих внимания и, возможно, корректировки.

 

У Desigo CC много возможностей по анализу поступающих данных. Например, с ее помощью можно создать консолидированный отчет по функционированию всех систем здания, а также сопоставить данные за разные периоды, что позволяет увидеть закономерности и тенденции в их работе. Благодаря возможности масштабирования, Desigo CC может быть использована как на отдельных объектах, так и в крупных комплексах рассредоточенных зданий.

«Офис будущего», 2016 г. © Dubai Future Foundation
«Офис будущего», 2016 г. © Dubai Future Foundation

2016 год: офис будущего


Первый в мире офис, построенный с помощью 3D-принтера, открылся в Дубае в 2016 году. При создании этого уникального здания площадью 250 кв.м. были использованы инновационные технологии автоматизации и безопасности зданий компании «Сименс», включая системы контроля и управления доступом. Они помогают обеспечить низкий уровень эксплуатационных расходов и энергопотребления.

Так, применяемая в проекте система управления зданием Desigo CC позволяет контролировать и оптимизировать техническую инфраструктуру, кондиционирование воздуха и доступ в здание с одного устройства. Операторы в режиме реального времени наблюдают за функционированием систем здания и оперативно корректируют их работу, если это необходимо.
 

В проекте «Офис будущего» была использована также система видеонаблюдения «Сименс» с камерами высокого разрешения и возможностью доступа в интернет через приложения и веб-клиенты, а также биометрическая система контроля и управления доступом со смарт-картами. Многосенсорные пожарные извещатели, установленные в «Офисе будущего», могут анализировать поступающие сигналы и выявлять ложные, а также определять наличие в воздухе угарного газа. Диагностику всей системы можно проводить удаленно, что делает техническое обслуживание более простым и эффективным.