Радио, телевидение и кино

История радио, кино и телевидения как средств массовой информации началась в 1920-х годах. Компания «Сименс» сыграла ключевую роль в развитии этих технологий. 

Радио «Siemens D-Zug», 1924 год
Радио «Siemens D-Zug», 1924 год

1924 год: радио «Siemens D-Zug»

Триумфальное развитие радио началось в 1921 году в США, откуда эта технология быстро распространилось по всему миру. В Германии радио появилось в 1923 году и сразу обрело множество поклонников. Первая развлекательная радиостанция в Германии начала работу 29 октября 1923 года, и уже через месяц у нее было 467 подписчиков. В течение года, благодаря появлению новых станций, число радиослушателей в стране увеличилось примерно до 100 000 домохозяйств.

 

В конце 1924 года в Берлине прошла первая Большая немецкая радиовыставка, на которой компания «Сименс» представила детекторный радиоприемник, а также ламповый приемник с рупорным громкоговорителем, имевший три варианта исполнения и известный под именем «Siemens D-Zug» («скорый поезд «Сименс»).

 

В базовой комплектации, которая называлась «Аудион», пользователь мог слушать радио через наушники. В более продвинутом исполнении появлялась возможность подключить к приемнику громкоговоритель. И наконец, в третьем варианте конфигурации в устройстве присутствовал высокочастотный усилитель, который позволял получать даже слабый радиосигнал от удаленных станций. Таким образом, у покупателя был выбор между тремя моделями одного устройства в зависимости от имеющихся у него средств и слушательских привычек.

Камера D производства «Сименс», 1936 год
Камера D производства «Сименс», 1936 год

1934 год: камеры «Сименс» на горе Нанга Парбат

«Сименс» также создавал устройства для киносъемки. В 1929 году компания представила свои 16-миллиметровые кинокамеры A и B и стандартный проектор. Благодаря заключению контрактов с компаниями AGFA и KODAK на поставку 16-миллиметровой пленки в кассетах «Сименс» эти камеры пользовались спросом по всему миру. И хотя простая камера A 1932 года вскоре исчезла с рынка, камера B и стандартный кинопроектор стали базой для следующих поколений устройств. Отличительной особенностью этих моделей являлось то, что покупатели могли использовать с ними не только объективы производства «Сименс», но и продукцию других брендов. 

 

Во время немецкой экспедиции в Гималаи в 1934 году кинокамеры «Сименс» моделей B и D были впервые опробованы в экстремальных условиях на горе Нанга Парбат на высоте 7 050 метров. Изображения были настолько четкими, что их можно было увеличить в 500 000 раз для демонстрации в кинотеатрах. Так впервые стало возможно переносить киноматериалы с 16-миллиметровой кинопленки на 35-миллиметровую кинофотопленку, что открывало абсолютно новые возможности для создания документальных фильмов.

Радиоприемник «господин во фраке», 1935 год
Радиоприемник «господин во фраке», 1935 год

1935 год: радиоприемник «господин во фраке»

Триумфальное развитие радио шло рука об руку с техническим прогрессом. Вскоре после появления этой технологии в Германии, радиовещатели стали усиливать мощность своих станций. К 1925 году мощность трансляции была увеличена до 3 киловатт (кВт), что в 10 раз больше по сравнению с 1923 годом. К середине тридцатых годов XX века мощность достигла 100 киловатт, в связи с чем выбор слушателей уже не ограничивался только местными радиостанциями.

 

Однако изменения касались не только мощности радиосигнала, дизайн приемников также подвергался доработке. В 1929 году компания «Сименс» выпустила радиоприемники, корпус которых был изготовлен из нового материала – бакелита. Это был первый промышленно изготавливаемый полностью синтетический пластик. Он придавал приемникам привлекательный внешний вид. Так из экспериментального устройства для любителей приемник стал превращаться в предмет интерьера. Радио стало важным элементом любой гостиной. 

 

Это скорее внешнее изменение нашло свое отражение в прозвище, которое потребители дали новой модели радио «Сименс». 5-контурный 4-ламповый супергетеродинный приемник «Schatulle» («шкатулка») стал широко известен как «господин во фраке». Он был представлен в 1935 году и отличался уверенным приемом сигнала, что имело большое значение для прослушивания передач без помех, поскольку в то время существовало уже достаточно много станций. 

 

Однако за качество нужно было платить. В то время как простой «народный» приемник можно было купить всего за 75 марок, первоклассные устройства вроде «господина» стоили почти в четыре раза дороже. 

Телевизионный приемник «Fe 3», 1935 год
Телевизионный приемник «Fe 3», 1935 год

1935 год: телевизионный приемник «Сименс»

Вскоре к звуку добавилось изображение. Первая в Европе телевещательная станция на ультракоротких волнах вышла в эфир в Берлине в 1930 году, передавая изображения с разверткой 60 строк. Сначала передачи шли без звука, но это был лишь вопрос времени. Всего через четыре года изображения стали передаваться с разверткой в 180 строк на скорости 25 кадров в секунду, при этом второй передатчик обеспечивал трансляцию звука. В 1935 году начала вещание первая в мире регулярная общественная телевизионная станция «Пауль Нипков» (Paul Nipkow) в районе Берлин-Вицлебен.  

 

Для приема передач нужен был домашний приемник, и они вскоре появились. Например,модель Fe 3 уже позволяла воспроизводить звук и изображение с разверткой более 180 строк благодаря трехламповому приемнику. Хотя сигналы звука и изображения поступали на одну антенну, обрабатываться они должны были по отдельности. Сигнал изображения передавался на электронно-лучевую трубку с экраном размером 18 на 22 сантиметра. Цена на устройство была высокой: домашний телеприемник стоил целых 1800 рейхсмарок, т.е. в 24 раза дороже, чем «народный» радиоприемник. Таким образом, телевидение в это время оставалось развлечением для избранных.

Проектор Grossraum II производства «Сименс», 1938 год
Проектор Grossraum II производства «Сименс», 1938 год

1938 год: самый яркий узкоформатный кинопроектор в мире

Первые публичные кинематографические показы в Германии состоялись в Берлине в 1891 году. Это стало возможным благодаря тахископу Аншютца, раннему предшественнику кинопроектора. Это устройство представляло собой вращающееся колесо с 24 прозрачными диапозитивами, прикрепленными через равные интервалы, и позволяло проводить публичные «кинопоказы». Диапозитивы с фотографиями последовательных фаз движения людей или животных подсвечивались газоразрядной лампой. За одну монету зрители могли посмотреть представление продолжительностью около 20 секунд.

 

Прошло некоторое время, прежде чем на рынке появились обычные кинопроекторы. В 1931 году «Сименс» представил стандартный проектор для 16-миллиметровой пленки. Новый скачковый механизм, разработанный компанией, обеспечивал высокий коэффициент заполнения при максимально возможном световом потоке, надежную защиту пленки, поскольку она захватывалась по всей ширине, хорошую стабильность изображения и низкий уровень шумов.

 

Кинопроектор Grossraum II, выпущенный компанией «Сименс» в 1938 году, стал самым ярким в мире среди узкоформатных проекторов, использующих лампу накаливания. Его световой поток составлял 350 люмен. В корпус был встроен специальный трансформатор, который позволил использовать в конструкции проектора лампу мощностью 550 ватт (Вт).