Коммуникационные сети для подачи газа в пункты назначения

В том числе на кухню Танжу

Когда управление машинами и системами осуществляется удаленно из главного центра, обеспечить бесперебойную работу всех систем, в том числе отвечающих за выполнение повседневных задач, помогут эффективные решения удаленного доступа. 

Коммуникация на больших расстояниях

Сети, для которых расстояние не преграда

Иногда природный газ, прежде чем попасть к потребителю, проделывает очень большой путь. Трубопроводы протяженностью несколько тысяч километров – обычное явление. Мониторинг их работы – совсем не простая задача, и она была бы практически невыполнимой, если бы не существовало надежных систем обмена данными.

Дублирование коммуникационных сетей

Дублирование ресурсов системы для самых важных сценариев

Мониторинг газопроводов – это обязательное условие успешных поставок природного газа по назначению и устранения потенциальных утечек на ранней стадии. Для этого все датчики, установленные на протяжении всего маршрута газопровода, должны быть подключены к центральной системе мониторинга через мощную коммуникационную сеть, которая будет непрерывно работать даже на больших расстояниях и в сложных климатических и геологических условиях.

В зависимости от строгости требований к безопасности, надежности и эффективности для мониторинга критически важных сценариев рекомендуется развертывать дублирующие коммуникационные сети на основе промышленных сетей Ethernet. Они необходимы для того, чтобы в случае отказа одного из узлов основной сети поток данных был за несколько миллисекунд перенаправлен в другую, неповрежденную сеть. Данные продолжат передаваться без задержек, и инцидент никак не повлияет на функциональность системы. 

Удаленное управление и обслуживание

Эффективный удаленный доступ

Несмотря на растущую популярность практики управлять машинным оборудованием и системами на производстве удаленно, такой подход требует безоговорочной уверенности в производительности и доступности средств управления. Как результат, растет значимость удаленного доступа.

Сети удаленного доступа

Интеллектуальность и экономичность

Для каких бы целей ни использовался удаленный доступ к машинному оборудованию и заводам (мониторинг и контроль удаленных объектов и подстанций или удаленное техническое обслуживание, подразумевающее временное подключение к определенному узлу в случае ошибки), результат один – увеличение эффективности и значительное сокращение затрат на сервисное обслуживание. Кроме того, это невероятно результативная стратегия по оптимизации производительности машинного оборудования и заводов без затратного (с точки зрения времени и финансов) посещения объектов сервисным специалистом. В качестве основы для соответствующей инфраструктуры используются мощные и безопасные сети, называемые сетями удаленного доступа, которые обеспечивают коммуникацию между различными объектами.

Повышение эксплуатационной готовности за счет удаленной коммуникации
Решения для удаленного управления и доступа (PDF)

Партнер промышленных предприятий

Продукты и услуги для промышленных сетей

Для планирования, проектирования и внедрения надежных и мощных коммуникационных сетей требуются как навыки, так и технические знания. Мы – тот опытный партнер, который поможет вам развернуть инновационную общекорпоративную систему коммуникации.

Новости

Новости о надежных решениях для обмена данными

В этом разделе мы будем рассказывать вам об интересных новых разработках и тенденциях из мира промышленных коммуникационных сетей.

Референтные проекты

Успешные примеры практического применения

Нашему опыту внедрения инновационных коммуникационных сетей доверяют компании из различных отраслей по всему миру.

image

Свяжитесь с нами

Ваш партнер по передаче данных на большие расстояния

Мощные и надежные промышленные сети повышают эффективность и экономят финансовые средства. Мы обеспечиваем экспертную поддержку по всем аспектам коммуникации на больших расстояниях

Доверьтесь нашему опыту в области разработки промышленных сетей
Обратиться к экспертам