Промышленные сети АСУ ТП повышают динамику производства

и помогают ускорить внедрение инноваций

Компаниям необходимо адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям. Для успешной долгосрочной конкуренции нужно обеспечить максимальную эффективность работы на каждом этапе жизненного цикла продуктов, и промышленные коммуникационные сети играют в этом ключевую роль. Они создают платформу для интеллектуального использования всех важных данных на каждой стадии, начиная с проектирования и моделирования и заканчивая оптимизацией и реализацией. Таким образом, появляется возможность связать все этапы и усовершенствовать их.

image

Обрабатывающая промышленность

Сети для оптимизации целых цепочек создания добавленной стоимости

Постоянное сокращение жизненных циклов инноваций, рост спроса на индивидуализированные продукты – в обрабатывающей промышленности крайне важно быстро и гибко адаптировать производственные линии к изменениям текущего спроса, а также в кратчайшие сроки воплощать в жизнь идеи продуктов и выводить их на рынок.

Доступ к данным в режиме реальном времени

Доступ к данным в режиме реальном времени

Цифровизация открывает перед обрабатывающей промышленностью совершенно новые возможности успешно отвечать на запросы рынка. Но если компания хочет в полной мере реализовать потенциал цифровых технологий, у нее должна быть коммуникационная сеть, созданная с учетом ее конкретных требований. Другого способа гарантировать каждому сотруднику компании круглосуточный доступ к нужным данным в режиме реального времени не существует. Такая сеть, в свою очередь, позволит усовершенствовать производственные процессы, сделав их значительно более быстрыми, гибкими и эффективными.

Подготовка почвы для создания цифрового предприятия и быстрого выхода на рынок

Подготовка почвы для создания цифрового предприятия и быстрого выхода на рынок

Промышленные коммуникационные сети – это основа успешной цифровой трансформации, а также согласованной комплексной интеграции, цифровизации и оптимизации всей цепочки создания добавленной стоимости, включая внешних поставщиков. Такой подход подразумевает создание цифровой копии реальной цепочки – цифрового двойника для моделирования, тестирования и совершенствования производственных процессов. Это обеспечивает планомерное повышение эффективности, производительности и качества на каждом этапе жизненного цикла производства.

 

Промышленная коммуникационная сеть автоматизации – это абсолютная согласованность и прозрачность данных, благодаря чему все компоненты автоматизации взаимодействуют друг с другом исключительно продуктивно. Это значит, что компании могут оптимально использовать свои производственные объекты и более гибко, чем когда бы то ни было, реагировать на требования рынка. Именно эти условия являются ключевыми для сокращения сроков выхода на рынок.

Защита от атак

Защита от атак

В связи с заметным увеличением сетевого оборудвания на производственных объектах и их связи с ИТ-инфраструктурами компаний каждой организации необходима стройная и продуманная концепция обеспечения безопасности. Одним из перспективных решений является реализация концепции многоуровневой «глубинной защиты для промышленных предприятий» на основе стандарта IEC 62443. При использовании этого стандарта выполняются все условия для согласованного взаимодействия между поставщиками продуктов, системными интеграторами и операторами заводов. При создании безопасного производственного объекта все меры, среди которых внедрение процедур обеспечения безопасности, обучение персонала и использование защищенных продуктов, важны одинаково.

Комплексная автоматизация: доступ к производственным данным на всех уровнях компании

Данные создаются не только отдельными агрегатами и приборами. В этом процессе участвуют также целые производственные линии. Благодаря открытому интерфейсу OPC UA платформа TIA не только обеспечивает обмен данными между механизмами, но и позволяет передавать их корпоративным ИТ-системам или в облако для дальнейшего использования. Затем средства анализа обрабатывают эту информацию для получения ценных сведений об эффективности работы производственных линий.

Внедрение производственных сетей

Особенности планирования, проектирования и внедрения промышленных сетей передачи данных

 

В основе любой цифровой инфраструктуры лежит промышленная коммуникационная сеть, которую необходимо проектировать индивидуально с учетом конкретных требований. Наши сетевые решения полностью отвечают этим требованиям, в том числе следующим:

Автоматизация

Ограничения по конвергенции сетей данных

Промышленные сети необходимо рассматривать как часть систем автоматизации. Это единственный способ гарантировать выполнение всех отраслевых требований.

Сетевое взаимодействие внутри ИТ-ландшафта

Сетевое взаимодействие внутри ИТ-ландшафта

Тщательное планирование подключений между сетями офисов и центров обработки данных (ЦОД) и сетями автоматизации — это важная проблема для компаний. Особенно ярко она проявляется в свете задач, возникающих при цифровизации промышленности, создании комплексных сетей во всех регионах присутствия компании и масштабном обмене данными. Опыт показывает, что планирование, развертывание и эксплуатация сетей на основе Ethernet зачастую происходит совершенно по-разному. Поэтому неверный подход к достижению полной сетевой конвергенции может обернуться для заказчика значительными расходами.

Коммуникационная архитектура

От датчика к облаку

Интерфейс OPC UA (Unified Architecture, унифицированная архитектура) сегодня представляет собой уникальную коммуникационную архитектуру, без которой вертикальная и горизонтальная интеграция на цифровом производстве невозможна.

Цифровая инфраструктура

Цифровая инфраструктура

Из-за отсутствия стандартизированных интерфейсов и протоколов при интеграции различных систем в ИТ-инфраструктуру или систему автоматизации возникает немало сложностей. Какой же должна быть коммуникационная архитектура, чтобы объединить в сеть десятки тысяч устройств на цифровом производстве? Ключевыми компонентами цифровой инфраструктуры являются промышленные сети и архитектура OPC Unified Architecture. 

Возможности подключения

Данные для цифровой конкуренции

Прямая передача данных с датчиков в облако – это основная проблема при использовании промышленного Интернета вещей (IIoT), для решения которой автоматизацию необходимо выполнять с использованием интеллектуальных концепций подключения.

Облако как центральная платформа для данных

Облако как центральная платформа для данных

Главное преимущество промышленного Интернета вещей (IIoT) заключается в том, что эта технология позволяет собирать и анализировать данные с объектов при помощи соответствующих систем и алгоритмов в различных целях, например для диагностического техобслуживания и соответствующего планирования производства. В результате появляется возможность реализовать новые, стратегически важные конкурентные преимущества. Однако для использования новых взаимоотношений (взаимосвязей) необходимо передать в облако максимум данных, затратив минимум средств на ретрофит существующих установок. 

Автоматизация производства

Интерфейс между производственной средой и офисной инфраструктурой

Каждая компания, стремящаяся к долгосрочному успеху на динамически меняющемся рынке, должна иметь возможность быстро адаптироваться к изменениям. Поэтому сети автоматизации и офисные инфраструктуры должны быть подключены друг к другу.

Промышленная магистральная линия связи

Промышленная магистральная линия связи

Для выхода в общую сеть с уровня производственного объекта через точку переноса и Интернет при создании канала между промышленной магистральной линией связи и ядром архитектуры необходимо учесть требования различных технологий. Высокопроизводительные промышленные Ethernet-коммутаторы с поддержкой средств автоматизации и ИТ-алгоритмов позволяют без труда воплотить в жизнь концепцию «Один провод для всех подключений».

На сегодняшний день Ethernet стал стандартом как для офисных инфраструктур, так и для сетей автоматизации. Это перспективная технология для объединения таких сетей. Однако есть определенные риски и подводные камни, о которых нельзя забывать. 

Партнер промышленности

Наши предложения для промышленных сетей

Для планирования, проектирования и внедрения надежных и мощных сетей АСУ ТП требуются как навыки, так и технические знания. Мы – опытный партнер, который поможет вам создать инновационную коммуникационную инфраструктуру, объединяющую все уровни компании.

Дополнительные сведения о наших знаниях и опыте в области промышленных сетей
Загрузить PDF

Референтные проекты

Успешные примеры практического применения

Нашему опыту создания инновационных коммуникационных сетей доверяют компании различной специализации по всему миру.

Коммуникационные сети для производства напитков