Промышленные сети открывают новые возможности

И помогают повысить производительность заводов по непрерывному производству

Для безопасной и эффективной эксплуатации заводов необходимо обеспечить интеллектуальное использование данных. В области непрерывного производства это может стать настоящей проблемой из-за размеров и сложности некоторых заводов. Однако с промышленными коммуникационными сетями проблема может превратиться в интересные возможности. Такие сети гарантируют постоянный доступ к данным в режиме реального времени, тем самым раскрывая совершенно новый потенциал.

image

Непрерывное производство

Компромисс для повышения производительности

В области непрерывного производства, где постоянные изменения соседствуют со значительной продолжительностью жизненных циклов заводов (30 лет или больше), приходится постоянно искать баланс между противоречащими друг другу приоритетами – инновационностью и постоянством. Увеличение конкурентного давления не упрощает ситуацию.

Сети для интеллектуального использования больших данных

Сети интеллектуального использования больших данных

Для обеспечения долгосрочного успеха в области непрерывного производства компаниям необходимо повышать эффективность на каждом этапе жизненного цикла заводов. Цифровизация открывает совершенно новые горизонты в этом направлении, и ключом к успеху является цифровой завод. Чтобы реализовать эту концепцию, необходимо объединить все оборудование завода в единую инфраструктуру с помощью коммуникационной сети, соответствующей всем требованиям промышленности и обеспечивающей доступ ко всем важным данным на любом уровне компании. 

Важнейшим фактором, влияющим на эксплуатационную готовность завода, является прозрачность данных. Интеллектуальное использование всех данных производственного процесса в конечном счете позволяет быстро выявлять и устранять любые неисправности еще на ранней стадии, до того как они станут серьезными проблемами или (в худшем случае) приведут к внеплановой остановке завода. Своевременное получение полных знаний о состоянии всех компонентов в заводской сети также повышает эффективность техобслуживания и ремонта. Результат – заметное улучшение эксплуатационной готовности и производительности при сокращении временных и финансовых затрат.

Соответствие всем требованиям

Соответствие всем требованиям

Прямым следствием активного внедрения цифровых технологий становится создание огромных объемов данных, которые должны обрабатываться безопасно. В таких условиях стандартные сетевые топологии быстро достигают предела своих возможностей. Это особенно актуально для сценариев, когда окружающие условия устанавливают особенно строгие требования к коммуникационным сетям, например в нефтегазовой отрасли. Здесь ключевую роль играют надежность и безопасность, в том числе с финансовой точки зрения. Если существует необходимость обеспечить экономию ресурсов на объекте, создание соответствующей коммуникационной инфраструктуры – это обязательный шаг.

image

От PROFIBUS к PROFINET: повышение производительности в неблагоприятных условиях


PROFINET, ведущий стандарт промышленного Ethernet в области автоматизации, соответствует высоким требованиям к гибкости, доступности и надежности, благодаря чему обеспечивается безопасный и быстрый обмен данными. Он также позволяет создавать производительные и экономичные решения для автоматизации процессов.

В основе PROFINET лежит надежная инновационная технология Ethernet IEEE 802.3, которая помогает цифровизировать технологические среды для формирования надежной системы коммуникации, включающей в том числе уровень объектов. PROFINET – это возможность создавать гибкие сетевые архитектуры и интегрировать существующие сети PROFIBUS.

Промышленные Ethernet-коммутаторы SCALANCE X разработаны для использования в сетях PROFINET и также отвечают особым требованиям непрерывного производства: соответствие требованиям NAMUR NE21, расширенный диапазон рабочих температур (от -40 °C до +70 °C), однородное покрытие, возможность установки на высоте до 4000 м и использования во взрывоопасных средах (зона 2 согласно классификации ATEX).


Промышленные Ethernet-коммутаторы для автоматизации технологических процессов

Возможности подключения

Стабильное подключение в любое время

Эффективная и надежная сетевая технология открывает новые горизонты в нефтегазовой отрасли, в частности в такой области, как мониторинг и контроль систем нагнетательных насосов.

Износоустойчивость и надежность

Износоустойчивость и надежность

В нефтегазовой отрасли проблемы серьезны, ставки высоки, а условия неблагоприятны. Экстремальные рабочие среды и удаленные площадки – вот ежедневная реальность нефтегазовых предприятий. Благодаря своему портфелю средств коммуникации для развертывания надежных и высокопроизводительных коммуникационных инфраструктур компания «Сименс» может предложить заказчикам решения для стабильной связи даже в самых непростых условиях.

Нефтегазовая отрасль

Подготовка почвы для цифровизации

Средства промышленной коммуникации помогают подготовить почву для цифровизации нефтегазовой отрасли

Открытие новых технологических направлений

Открытие новых технологических направлений

Изменчивые рыночные условия, как и раньше, ставят перед игроками нефтегазовой отрасли, где нестабильность бизнеса и уменьшение инвестиций становятся нормой, непростые проблемы. Однако в то же время сложившаяся ситуация открывает перед нефтегазовыми предприятиями возможность найти и внедрить новые технологии, с помощью которых удастся преодолеть самые сложные препятствия и достичь долгосрочных целей. Правильно развернутая промышленная система коммуникации может обеспечить компании немало преимуществ.

Партнер промышленных предприятий

Продукты и решения для промышленных сетей передачи данных

Для планирования, проектирования и внедрения надежных и функциональных сетей коммуникации необходимы навыки и технические знания. Мы – опытный партнер, который поможет вам спроектировать сетевую инфраструктуру корпоративного уровня, отвечающую всем требованиям завтрашнего дня.

Дополнительные сведения о наших знаниях и опыте в области промышленных сетей
Загрузить PDF

Пример Molkerei Ammerland

Цифровизация обеспечивает развитие одной из современнейших сыроварен Европы

Компании из различных отраслей по всему миру доверяют нашему опыту во всех областях создания инновационных коммуникационных сетей. Среди них и Molkerei Ammerland, производитель, выпускающий примерно 122.000 тонн сыра в год.

Системы на основе цифровых сетей для гибкого развития производства

Системы на основе цифровых сетей для гибкого развития производства

Эффективная сетевая инфраструктура – это основа надежного производства. При правильном подходе к проектированию такая система обеспечит прозрачность и гибкость для расширения в будущем. Компания Molkerei Ammerland сделала выбор в пользу новой сетевой архитектуры, чтобы гарантировать высокий уровень доступности сети и, соответственно, постоянную готовность завода уже сегодня, а также заложить основу для развития в будущем. В ходе модернизации сетевой инфраструктуры молочный завод обновил пассивное сетевое оборудование, проложив высокопроизводительные волоконно-оптические кабели передачи данных. Кроме того, за счет сегментации были созданы новые виртуальные сети (виртуальные ЛС), а удобный интерфейс позволил идеально «связать» производство и традиционную ИТ-среду. В новой инфраструктуре развернуто ПО для управления сетями SINEMA Server, которое отвечает за выполнение всех задач по мониторингу и администрированию и обеспечивает максимальную прозрачность сети.

Эффективная сетевая инфраструктура для цифровизации производства
Читать историю успеха

Опыт реализации

Успешные примеры практического применения

Нашему опыту создания инновационных коммуникационных сетей доверяют компании различной специализации по всему миру.

image

Информационный пакет

Информационный пакет по промышленным сетям

Мы составили информационный пакет с маркетинговыми статьями, брошюрами и интервью о нашем опыте работы с промышленными сетями.