На сталелитейном заводе нужна холодная голова

И сетевые технологии, способные выдерживать высокие температуры

Промышленное сетевое оборудование должно работать круглосуточно 7 дней в неделю, даже в экстремальных условиях окружающей среды. Наши надежные решения целиком и полностью отвечают этому требованию.

Экстремальные условия эксплуатации

Сети, устойчивые к высоким температурам

Дым, пыль, интенсивная вибрация и экстремально высокие температуры: непростые условия окружающей среды на сталелитейном заводе требуют немалой выносливости как от людей, так и от техники. И это особенно актуально для компонентов промышленных сетей.

Беспроводная сеть для сталелитейного завода

Качество данных обеспечивает качество продукции

На сталелитейных заводах коммуникационные сети необходимы мастерам печей, контролирующим качество конечной продукции. Именно по этим сетям в распределенную систему управления поступают важные данные (например, состав и вес металла), которые затем передаются дальше. Для обеспечения бесперебойной коммуникации сетевое оборудование должно выдерживать экстремальные условия сталелитейного завода, где проводные сети очень быстро достигают пределов своих возможностей. 

 

Разрабатывая и внедряя беспроводную сеть для сталелитейного завода, необходимо учитывать уникальные условия эксплуатации. Например, крупногабаритное оборудование затрудняет создание сети с неизменно высоким уровнем сигнала. Только преодолев эти барьеры, можно добиться того, что сигналы и данные из плавильного цеха будут доходить до получателя без потерь, – и гарантировать соответствие стали высочайшим стандартам.

Промышленная прочность

Надежная система коммуникации без «если», «и»или «но»

Промышленные коммуникационные сети АСУ ТП должны успешно преодолевать ограничения по условиям среды, а не утрачивать работоспособность. Даже неблагоприятные или экстремальные рабочие среды не должны влиять на их производительность.

Разработано для промышленности

Как партнер промышленных компаний, мы хорошо понимаем, насколько важно для вас обеспечить быструю, безопасную и унифицированную передачу данных. Наши знания и опыт в области промышленной коммуникации помогут вам постоянно повышать и поддерживать уровень конкурентоспособности независимо от трудности стоящих перед вами задач и сложности условий, в которых должно работать ваше оборудование.

 

Среди наших продуктов и услуг обязательно найдутся подходящие решения: компоненты, работающие без сбоев даже при высокой внешней температуре или в пыльной либо агрессивной среде.

Сетевые компоненты

Подходящий продукт для каждой отрасли

Ваша отрасль требует эффективной передачи данных даже в условиях сильных электромагнитных помех, экстремальных температур или на большом расстоянии? В нашем широком ассортименте мощных и надежных сетевых продуктов вы без труда найдете решение для повышения эффективности вашей сети. 

SCALANCE

Выбор №1 для промышленного применения

В семейство продуктов SCALANCE входят сетевые компоненты, гарантирующие надежную работу созданной на их основе инфраструктуры в любой промышленной среде. Их дополняют кабельная система для быстрого подключения предварительно собранных узлов на объекте, средства мгновенного выделения резервных мощностей для обеспечения высокого уровня эксплуатационной готовности и система управления, с помощью которой можно постоянно отслеживать состояние сетевых компонентов. Специально для заказчиков, находящихся в поисках особенно отказоустойчивых решений, был создан портфель RUGGEDCOM. Включенные в него сетевые компоненты успешно работают даже в самых жестких условиях, выдерживают экстремальные температуры, невосприимчивы к серьезным электромагнитным помехам и способны за считанные секунды восстановить сеть после сбоя. Еще один сегмент нашего комплексного портфеля – процессоры связи. Они снижают нагрузку на ЦП при управлении задачами по коммуникации, обеспечивают эффективную интеграцию устройств с промышленной сетью Ethernet и помогают создать каналы подключения к системам автоматизации и ИТ-среде.

Партнер промышленных предприятий

Профессиональные услуги в области промышленных сетей

При разработке и внедрении коммуникационных сетей необходимо учитывать все возможные нюансы. Чтобы получить решение, которое будет соответствовать всем требованиям к производительности, надежности и инновации, лучше всего обратиться к партнеру с большим опытом разработки сетей и комплексными знаниями о различных промышленных решениях и технологиях. Ими в полной мере обладают эксперты «Сименс», предоставляющие профессиональные услуги в области промышленных сетей.

Референтные проекты

Успешные примеры практического применения

Нашему опыту внедрения инновационных коммуникационных сетей доверяют компании из различных отраслей по всему миру.

image

Свяжитесь с нами

Ваш партнер по созданию отказоустойчивых промышленных сетей передачи данных

Надежная передача данных в любых обстоятельствах: вам необходима промышленная сеть для бесперебойной коммуникации даже в экстремальных условиях эксплуатации? Мы будем рады помочь.

Доверьтесь нашему опыту в области разработки промышленных сетей
Обратиться к экспертам

Дополнительная информация

Разработано специально для промышленности