Перемещение контейнеров как по волшебству

Использование беспроводных сетей

Мощные коммуникационные сети для промышленных предприятий гарантируют бесперебойную круглосуточную передачу данных даже в неблагоприятных условиях. При использовании совместно с автономными транспортными системами они обеспечивают идеальные результаты с точки зрения надежности и скорости.

Беспроводная связь

Сети, для которых не существует преград

Более 80% сырьевых материалов в мире перевозятся морским транспортом, при этом 70% из них в контейнерах, и эта доля растет. Благодаря надежным беспроводным сетям передачи данных этим огромным потоком можно управлять. 

Промышленные беспроводные сети – надежность в любую погоду

Надежность в любую погоду

За время развития контейнерных перевозок средняя вместимость судов выросла в 10 раз – с 700 двадцатифутовых эквивалентов (TEU) в 60-х гг. до 8000 TEU в наше время. Нередки также контейнеровозы, способные принимать на борт более 13.000 TEU.

Как следствие, при строительстве контейнерных терминалов приходится решать непростые задачи и применять инновационные решения. Среди них складские корпусы с перегрузочными кранами, автономные транспортные средства и автоматизированная техника для перевозки контейнеров. Однако необходимо, чтобы подобные инновации эффективно работали в составе единой системы. Промышленные беспроводные сети играют в этом ключевую роль. Даже в экстремальных условиях они обеспечивают надежную передачу данных по всей цепочке создания добавленной стоимости. Также именно благодаря им контейнерный терминал превращается в надежную и эффективную структуру с высокой эксплуатационной готовностью.

Промышленная сеть WLAN

Беспроводные сети для нужд промышленности

Применение сетей WLAN в промышленности – это масса преимуществ, в том числе значительная экономия благодаря снижению потребности в кабелях и очевидный рост гибкости и мобильности. За счет внедрения беспроводных сетей также можно сократить потребление электроэнергии и материалов и уменьшить стоимость производства, при этом повысив производительность. Сложность заключается в том, что такие сети должны соответствовать особым требованиям, налагаемым промышленностью.

Проектирование сетей WLAN

Опыт проектирования и внедрения

Как проектировать промышленные сети WLAN с прицелом на будущее? На первый взгляд процедура должна быть такой же, как и при прокладке офисных сетей, но при ближайшем рассмотрении можно выявить ряд различий – и иногда довольно существенных, – которые необходимо учитывать не только при внедрении, но в идеале и на первых этапах проектирования. На ранней стадии специалисты по сетям должны оценить среду, проведя измерения и проанализировав уже существующие сети WLAN (если они есть), а также изучить возможность внедрения новых WLAN и потенциальные новые точки доступа.

Проектирование инновационных беспроводных сетей
Комплексные инфраструктуры WLAN (pdf)

Партнер промышленных предприятий

Продукты и услуги для промышленных сетей

Для планирования, проектирования и внедрения надежных и мощных коммуникационных сетей требуются как навыки, так и технические знания. Мы – тот опытный партнер, который поможет вам развернуть инновационную общекорпоративную систему коммуникации.

Опыт реализации

Успешные примеры практического применения

Нашему опыту внедрения инновационных коммуникационных сетей доверяют компании из различных отраслей по всему миру.

Беспроводные отказоустойчивые средства коммуникации IWLAN/PROFINET

Свяжитесь с нами

Ваш партнер по созданию промышленной инфраструктуры беспроводной связи

Бесперебойная передача данных круглые сутки в любую погоду. Вам необходима надежная и инновационная беспроводная сеть передачи данных? Мы будем рады помочь.

Доверьтесь нашему опыту в области разработки промышленных сетей
Обратиться к экспертам

Дополнительная информация

Разработано специально для промышленности