Промышленные сети

Основа для каждого решения по цифровизации

Цифровизация быстро набирает обороты во всех отраслях. Ее возможности и потенциал огромны... но только при условии, что организации готовы внедрять надежные и современные промышленные сети.

image

Основные темы

Адаптация для каждой отрасли

Промышленные сетевые технологии намного сложнее обычных офисных инфраструктур. Для успешного планирования, проектирования и внедрения промышленной сети необходима поддержка опытного партнера, а также отличное понимание технологий автоматизации и выбранной отрасли промышленности в целом.

Наше портфолио

Промышленное сетевое оборудование«Сименс»

В этом разделе вы найдете наш портфель продуктов промышленного сетевого оборудования SCALANCE и RUGGEDCOM.

Узнайте ответы наших экспертов на часто задаваемые вопросы о промышленных сетях
К архиву

Анимация

Универсальное решение для всех отраслей

Промышленная сеть передачи данных должна соответствовать требованиям конкретной сферы, в которой она используется. Необходимо, чтобы она поддерживала интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой. И стабильно работала в агрессивных условиях. Узнайте, как мы помогаем заказчикам внедрять высоконадежные и современные сети для коммуникации в промышленных средах.

Промышленный интернет вещей

Цифровизация начинается с обмена данными

В будущем концепция интернета вещей приобретет особую популярность, так как устройства, способные взаимодействовать друг с другом, будут распространены повсеместно. В то же время удвоится количество ежегодно используемых промышленных роботов, подключаемых к сетям предприятий. Объемы данных будут расти с астрономической скоростью. В свете подобного направления развития отчетливо видно, что цифровизация возможна только при наличии функциональных решений по обмену данными.

Внедрение функциональных промышленных сетей – это важное условие цифровизации промышленности.

Герберт Вегманн (Herbert Wegmann), Директор по промышленной коммуникации и идентификации, «Сименс»

Полная готовность к внедрению интернета вещей

Динамика развития цифровизации еще не достигла своего пика и достигнет его не скоро. В результате все отрасли промышленности переживают сложные времена: чтобы сохранить свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, компаниям необходимо подготовиться к реализации И

интернета вещей. Однако в стремлении все автоматизировать многие забывают о том, что цифровое преобразование невозможно без внедрения подходящей коммуникационной сети передачи данных.

Трансляция с выставки «SPS IPC Drives-2017»: инфраструктура цифрового предприятия

Промышленные сети передачи данных – основа цифровизации

По мнению экспертов, к 2020 году количество интеллектуальных устройств, объединенных в общую сеть, достигнет 15 миллиардов. Объемы данных за этот же период вырастут на порядок. Сделаем вывод: цифровизация возможна только при наличии высокопроизводительных каналов обмена данными. Надежная коммуникационная сеть – основа каждого решения по цифровизации.

Цифровое предприятие

Стержень цифрового предприятия

Цифровизация открывает совершенно новые перспективы для промышленности. В ее основе лежат функциональные коммуникационные сети. Но их эффективная работа возможна, только если они будут разработаны с учетом конкретных требований отрасли.

Мы уже много лет работаем с технологиями автоматизации и коммуникации, благодаря чему можем предложить заказчикам сетевые конфигурации, адаптированные специально для конкретных отраслей промышленности.

Герберт Вегманн (Herbert Wegmann), директор по промышленной коммуникации и идентификации, «Сименс»

Постоянный обмен данными в режиме реального времени

Компании ставят перед собой разные цели: прогнозное планирование, оптимизация производственных процессов, повышение эффективности использования ресурсов и сокращение затрат в сфере непрерывного производства. Средства интеллектуального анализа данных, внедряемые при цифровизации, помогают достичь любой из них. Например, платформа цифрового представления реальности, известная как цифровой двойник, – это превосходная возможность спроектировать, смоделировать и оптимизировать машинное оборудование и структуру завода задолго до начала работ. Итоговым результатом становится заметное повышение эффективности и производительности. 

Функциональные промышленные сети для коммуникации – один из ключевых элементов этого процесса. Они обеспечивают надежный и непрерывный обмен информацией: в режиме реального времени, на протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости и на всех уровнях компании, – тем самым упрощая путь к созданию цифрового предприятия.

Промышленные сети передачи данных с ориентиром на будущее
Скачать pdf
image

Курица или яйцо?

Что было раньше – курица или яйцо? Когда речь заходит о цифровизации промышленности, похожий вопрос возникает применительно к цифровым бизнес-моделям новой эпохи. С чего лучше начинать – с создания бизнес-концепции или с внедрения инновационных технологий? В качестве одного из рецептов успеха мы можем предложить создать цифровую инфраструктуру, а затем шаг за шагом выстраивать стратегию, пробуя различные методы работы.

image

Промышленная информационная безопасность

Сети на основе Ethernet простираются уже до уровня периферийного оборудования, а значит, как никогда остро встает вопрос информационной безопасности. Нельзя забывать о том, что потенциальная кибератака, направленная на автоматизированную систему, будет иметь намного более серьезные последствия, чем взлом офисной сети. В худшем случае могут пострадать как окружающая среда, так и люди. Чтобы не допустить этого, мы предлагаем решение в виде эшелонной защиты, с помощью которой вы сможете создать комплексную многоуровневую инфраструктуру для нейтрализации внешних и внутренних атак. Под обеспечением сетевой безопасности подразумевается проверка всех интерфейсов (в частности экранов между офисными и заводскими сетями) и точек удаленного доступа в Интернет. Достичь этой цели можно, развернув брандмауэр или создав защищенную безопасную зону («демилитаризованную зону», или DMZ). 

Защита промышленных систем управления: проблема и практические соображения
Загрузить фоновый рисунок

Партнер промышленных предприятий

Продукты и решения для промышленных сетей передачи данных

Для планирования, проектирования и внедрения надежных и функциональных сетей коммуникации необходимы навыки и технические знания. Мы – опытный партнер, который поможет вам спроектировать сетевую инфраструктуру корпоративного уровня, отвечающую всем требованиям завтрашнего дня.

Подробнее о нашем опыте работы с промышленными сетями
Скачать PDF

Новости

Новости о промышленных коммуникационных сетях

В этом разделе мы публикуем самую свежую информацию об интересных тенденциях, разработках и мероприятиях.

Референтные проекты

Примеры практического применения

Промышленные предприятия по всему миру доверяют нашим навыкам работы с современными коммуникационными сетями.

Промышленные сети с высокой пропускной способностью