Будущее управления энергией

Микросети делают генерацию электроэнергии интеллектуальной

Микросети являются надежной альтернативой традиционным электрическим сетям, когда требуется стабильное электроснабжение. Благодаря широкому портфолио продукции для микросетей, компания «Сименс» может предложить всевозможные решения для сложных задач, возникающих в системе.

image

Микросети за 200 секунд

Микросети – в ногу со временем

Производительные, работоспособные и устойчивые распределенные энергетические системы

Изменениями в мире энергетики движут две главные тенденции: внедрение цифровых технологий и переход от централизованных к распределенным энергосистемам. Эти тенденции, а также нужды промышленных потребителей управляют развитием микросетей.

image

Всегда интеллектуальное решение

Микросети содержат все элементы комплексных энергетических систем, они поддерживают равновесие между генерацией и потреблением электроэнергии, их можно эксплуатировать с подключением к общей энергосистеме или без него. Они идеальны для подачи электроэнергии в удаленные или недостаточно развитые области без подключения к единой электрической сети. Кроме того, растет количество промышленных предприятий, которые используют микросети для производства электричества на собственные нужды.

 

В микросетях используются разнообразные источники энергии, включая электростанции на фотоэлектрических элементах и энергии ветра, а также малые гидро- и био-электростанции. Биодизельные генераторы и аварийные источники питания, модули хранения и интеллектуальные системы управления обеспечивают надежность электроснабжения.

 

«Сименс» предлагает широкое портфолио продукции, решений и услуг для реализации и эксплуатации микросетей любого размера. 

 

Краткий обзор преимуществ

Взгляните на нашу самую актуальную технологию

Островная энергосистема и ресинхронизация, пуск из полностью обесточенного состояния, контроль и оптимизация работы островной энергосистемы: посмотрите три наших ролика и узнайте, как решения для микросетей проходят испытания по месту.

Скачайте интерактивную брошюру и узнайте о наших решениях для микросетей.
Брошюра «Микросети» (англ. язык)

Преодолевая все проблемы

Единое предложение для распределенных энергосистем

Для внедрения распределенных энергосистем (РЭС) мы оказываем вам поддержку на всех этапах создания наиболее эффективной системы: определяем, моделируем и внедряем подходящий контроллер, мониторинг и улучшения в системе. Несколько элементов портфолио помогают вам создавать решение по микросети, наилучшим образом соответствующее вашим ожиданиям и потребностям. 

Мы будем работать с вами для создания и поставки комплексного и интегрированного решения по микросети для вашего проекта энергетической инфраструктуры. Наши проверенные на практике профессиональные знания в области сложных децентрализованных источников энергии, ведущих систем управления и систем передачи и распределения делают нас идеальным партнером для участников процесса.

Узнайте больше о составных частях нашего предложения по микросетям

Контакты

У вас есть вопросы о микросетях и нашей продукции?