Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Как сократить потери в городских электросетях?

В Уфе используют технологию «умных сетей», чтобы обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение. Модернизация электрических сетей и внедрение новых технологий позволяет ликвидировать аварии за две минуты, так что жителям города не приходится опасаться внезапных отключений энергии.

Устойчивое развитие энергетики

Сила интеллекта для электроснабжения городов

Нашу жизнь сложно представить без электроэнергии. С электричеством мы начинаем и заканчиваем свой день: с утра включаем чайник и готовим завтрак, а по вечерам зажигаем свет, который наполняет дома теплом и уютом. Быть уверенным в том, что свет обязательно загорится, позволяет бесперебойная работа энергосистемы. В современных городах за это отвечают «умные сети» (Smart Grid). Новейшие технологии Smart Grid компании «Сименс», внедренные в Уфе, помогают обеспечивать надежное энергоснабжение, а также обнаруживать и устранять неисправности всего за несколько минут.

image

Уфа стала первым российским городом, который попал в «умные сети». С 2013 года в столице Башкортостана реализуется совместный проект компании «Сименс» и АО «БЭСК» по модернизации электросетевого комплекса. В рамках этого проекта в ближайшие годы город полностью перейдет на интеллектуальное управление сетями. Предстоит обновить 512 наблюдаемых и 157 управляемых трансформаторных пунктов, а также проложить 350 км кабельных линий. 

 

На первом этапе проекта был модернизирован жилой микрорайон Зеленая Роща с населением 25 тысяч жителей. Кроме того, заработал новый Центр управления сетями (ЦУС), куда стекается вся информация с объектов. Здесь находятся не только диспетчеры, но и сопровождающие их работу службы, серверы, а также учебные классы. ЦУС объединяет восемь диспетчерских пунктов города и обеспечивает полный мониторинг нагрузки и режимов электросетевого оборудования.

 

Smart Grid – это не просто технология, а целая философия, где главное – получение информации с ее последующей обработкой. В случае аварийной ситуации происходит обмен информационными сигналами между устройствами, сразу после этого диспетчер видит место повреждения на электронной схеме в центре управления. Программа сама предлагает варианты обхода неисправного участка. Проходит всего две минуты с момента аварии, а питание микрорайона уже восстановлено.

Помимо наблюдения за сетью, диспетчеры отслеживают и действия бригад, выезжающих в случае необходимости на энергообъекты. Ведь каждая машина оборудована модулем ГЛОНАСС. Такой подход позволяет автоматически просчитывать статьи расходов, формируя бюджет на оперативно-техническое управление.

 

Для того чтобы повысить качество электроснабжения, снизить затраты и потери энергии, «Сименс» использовал в уфимском проекте такие технологии и решения, как устройства контроля состояния сети (позволяют обнаружить короткое замыкание и указать его направление, а также контролировать основные электрические параметры); оборудование релейной защиты и автоматики серии SIPROTEC Compact (обеспечивают защиту, автоматику и управление распределительными устройствами); контроллеры SICAM TM (собирают сигналы о положении ключей, коммутационных аппаратов и о срабатывании системы защиты, а также передают команды на управление).

 

Для переоснащения энергетических объектов также применяется высокотехнологичное оборудование «Сименс», сборочное производство которого уже локализовано в регионе. Речь идет о комплектных распределительных устройствах среднего напряжения с элегазовой изоляцией (КРУЭ), устанавливаемых на распределительных и трансформаторных подстанциях. Оборудование позволяет осуществлять дистанционное управление, а также передачу сигналов телеизмерений и телесигнализации от подстанций к диспетчерскому центру. 

 

Элементы «умных сетей» помогают обнаружить и несанкционированные подключения. По расхождению показаний счетчиков несложно вычислить место такого подключения, чтобы оперативно принять меры. В конце 2014 года потери электроэнергии в целом по Уфе составляли порядка 16–17%. По окончании проекта, к 2020 году, этот показатель снизится в два раза. 

 

Раньше на восстановления схемы питания уходило почти 2,5 часа. Теперь проходит всего 2 минуты, а питание микрорайона уже восстановлено.

Дмитрий Шароватов, Генеральный директор АО «БЭСК»

Инфографика

«Умные сети» в Уфе

Уфа стала первым российским городом, где внедряются элементы «умных сетей». С 2013 года в столице Башкортостана реализуется совместный проект компании «Сименс» и АО «БЭСК» по модернизации электросетевого комплекса. Внедрение технологий Smart Grid позволяет обеспечить бесперебойное и надежное энергоснабжение, ликвидировать аварии за две минуты и сократить потери в городских электросетях.

100%
наблюдаемость

электросети

669

количество
модернизируемых
трансформаторных
пунктов
Прокладка 350 км
кабельных линий
Полный мониторинг
состояния сети и нагрузки
оборудования
Ликвидация аварий за
2 минуты вместо 2,5 часов
Обнаружение
несанкционированных
подключений к сети

50%

сокращение потерь
в городских электросетях
к 2020 году
Бесперебойное энергоснабжение для жителей УфыСнижение затрат на обслуживание оборудования

Обзор

Технология будущего: «умные сети»

Smart Grid – это не просто технология, а целая философия, где главное – получение информации с ее последующей обработкой. Уфа стала первым российским городом, который стал использовать «умные сети». С 2013 года в столице Башкортостана реализуется совместный проект компании «Сименс» и АО «БЭСК» по модернизации электросетевого комплекса. В его рамках предстоит обновить 512 наблюдаемых и 157 управляемых трансформаторных пунктов, а также проложить 350 км кабельных линий. 

Сокращение энергопотерь

В конце 2014 года потери электроэнергии в целом по Уфе составляли порядка 16–17%. По окончании проекта, к 2020 году, этот показатель снизится в два раза. Элементы «умных сетей» также помогают обнаружить несанкционированные подключения. По расхождению показаний счетчиков несложно вычислить место такого подключения, чтобы оперативно принять меры.

Локализация оборудования

Для переоснащения энергетических объектов применяется высокотехнологичное оборудование «Сименс», сборочное производство которого уже локализовано в регионе. Речь идет о комплектных распределительных устройствах среднего напряжения с элегазовой изоляцией (КРУЭ), устанавливаемых на распределительных и трансформаторных подстанциях. Оборудование позволяет осуществлять дистанционное управление, а также передачу сигналов телеизмерений и телесигнализации от подстанций к диспетчерскому центру.

Полный контроль

Для того чтобы повысить качество электроснабжения, «Сименс» использовал в уфимском проекте такие технологии и решения, как устройства контроля состояния сети, оборудование релейной защиты и автоматики серии SIPROTEC Compact и контроллеры SICAM TM. Помимо наблюдения за сетью, диспетчеры могут отслеживать действия бригад, выезжающих в случае необходимости на энергообъекты. Каждая машина оборудована модулем ГЛОНАСС.

Портфолио

Smart Grid – «умные сети»

Технология «умных сетей» (Smart Grid) позволяет обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение, быстро ликвидировать аварии, а также значительно сократить потери в электросетях.