Дигитализация

Обзор цифровых решений «Сименс»

Связи в нашем мире становятся все более тесными. Миллиарды интеллектуальных устройств и механизмов генерируют грандиозные массивы данных, связывая реальный и виртуальный миры. Преобразование этих обширных объемов данных в добавленную стоимость – ключевой фактор успеха. Посмотрите видео, чтобы узнать больше.

Подробности

О дигитализации

Узнайте больше о цифровых решениях «Сименс», которые компания уже сегодня предлагает миру будущего для повышения эффективности и безопасности и обеспечения устойчивого развития.

Обзор MindSphere

Начните цифровую трансформацию

Открытая облачная платформа MindSphere компании «Сименс» представляет собой ключевой элемент мощной операционной системы, основанной на технологии «Интернета вещей» (IoT). Она обладает функциями анализа данных и возможностями сетевого взаимодействия, средствами для разработчиков, приложениями и сервисами. Платформа помогает оценивать и наиболее выгодно использовать ваши данные, а также получать критически важные сведения о процессах. Повышайте производительность и оптимизируйте свои активы, чтобы обеспечить максимально продуктивную эксплуатацию.

В деталях

Цифровой прорыв – повышение эффективности за счет объединения реального и виртуального миров

Наш мир становится цифровым, начиная от личных устройств и заканчивая комплексными промышленными системами.

Датчики и приводные механизмы в газовых турбинах, поездах или на производстве осуществляют сбор данных и мониторинг состояния, автоматизируют функции и оптимизируют процессы за счет использования возможностей «цифрового двойника», а также моделей взаимосвязанных данных. Эффективные алгоритмы, высокопроизводительные вычисления, улучшенное взаимодействие и облачное хранилище – все это способствует возникновению интеллектуальных систем. Но для понимания того, как использовать имеющиеся возможности с максимальной выгодой, необходим уникальный опыт. «Сименс» обладает ноу-хау в сфере цифровых технологий, в инженерно-технической и других областях, и это позволяет компании обеспечивать повышение эффективности по всей цепочке создания добавленной стоимости: от проектирования до производства и от эксплуатации до сервисного обслуживания.

Digital Twin

Проектирование и разработка: ускоренное создание продукции и сокращение времени ее вывода на рынок

Технология цифрового моделирования значительно ускоряет процессы проектирования предприятия, монтажа и пусконаладки, а также разработки продукции и планирования производства. Множество изделий можно подвергнуть сравнительному анализу, испытаниям и оценке в виртуальной среде – и это займет совсем немного времени.

Optimized Systems

Производство и эксплуатация: цифровые технологии повышают эффективность и надежность

Многочисленные компоненты систем и предприятий могут быть объединены в интеллектуальную сеть для коммуникации и обмена данными, поступающими в режиме реального времени. Их анализ способствует оптимизации систем, повышению их гибкости и надежности при непредвиденных перебоях в работе.

 

Машинное обучение позволяет сделать комплексные структуры более эффективными без участия оператора – за счет использования данных, высокопроизводительных вычислений и передовых интеллектуальных алгоритмов. Например, ветряные турбины могут увеличивать выработку электроэнергии благодаря сравнению эксплуатационных данных с метеорологическими сводками и необходимой корректировке работы по итогам анализа.

Техническое обслуживание и сервис: интеллектуальный анализ для сокращения времени простоя

Цифровые сервисы позволяют оперативно обнаруживать и решать возникающие проблемы. Интеллектуальный анализ эксплуатационных данных помогает выявлять закономерности и предотвращать потенциальные периоды простоя. Благодаря обслуживанию на протяжении жизненного цикла оборудования минимизируется количество простоев и повышается надежность. 

Примеры

Будущее – за цифровыми технологиями

Будь то электростанция, транспортная сеть, коммерческое или промышленное предприятие, дигитализация способствует повышению эффективности и надежности производственных процессов, энергетических систем и инфраструктуры, что позволяет им соответствовать требованиям завтрашнего дня.

Как дигитализация меняет мир

С самых первых этапов разработки изделия дигитализация позволяет повысить его эффективность и надежность, а также ускорить вывод конечного продукта на рынок. Узнайте, как «Сименс» помог компании «Мазерати» на 30% сократить время разработки при создании автомобиля Maserati Ghibli.

Публикации

Исследования по теме дигитализации

Компания «Сименс» провела опросы клиентов по теме дигитализации в нескольких странах.