Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Моделирование системы

Овладейте сложностью уже на ранних стадиях проектирования. Оценивайте и балансируйте характеристики производительности от ранних этапов разработки до окончательной проверки производительности и контрольной калибровки.

Что такое моделирование системы?

Моделирование системы — это процесс экспериментирования и изучения того, как изменения характеристик сложной системы (или подсистемы) влияют на систему в целом.

Усовершенствованное программное обеспечение для моделирования использует математические алгоритмы для прогнозирования и иллюстрации влияния предлагаемых изменений в системе. Моделирование системы можно использовать при проектировании новой системы, чтобы выявить первопричину проблем в существующей системе или протестировать настройки системы для достижения других результатов.

Моделирование системы позволяет инженерам оптимизировать мультифизические системы на ранних этапах, оценивая взаимодействие между механическими, гидравлическими, пневматическими, тепловыми, электрическими и электронными компонентами до того, как появится первый физический прототип. В контексте более автоматизированных и электрифицированных продуктов моделирование систем помогает инженерам-проектировщикам прогнозировать поведение сложных мультифизических систем, находить конфигурации, отвечающие требованиям к производительности, и ускорять принятие инженерных решений.

Сопутствующие товары: Simcenter Amesim | Simcenter Flomaster | Системный аналитик Simcenter | Simcenter HEEDS

An engineer using the Simcenter systems simulation software on the desktop.

Узнайте о преимуществах

Моделирование систем — это мощный инструмент для проектирования и анализа сложных систем. Он сочетает многодоменное моделирование систем с элементами управления, помогая инженерам создавать концептуальные проекты, понимать поведение в переходных и стационарных режимах и принимать обоснованные инженерные решения в процессе разработки.

Повысить производительность

Моделирование системы позволяет оптимизировать сложные многодоменные системы, независимо от того, управляются они или нет, начиная с этапа разработки концепции и даже до появления подробной САПР.

Сокращение времени

Моделирование системы позволяет инженерам быстро оценивать производительность различных вариантов конструкции и прогнозировать поведение систем в различных условиях.

Снижение затрат

Имитационная модель системы очень универсальна и адаптируется к вопросам, на которые она должна ответить. Это поможет сэкономить дорогостоящие прототипы во время разработки, быстро найти лучшую архитектуру или оптимизировать работу продукта в реальном времени.

Этапы процесса моделирования системы

Аппаратный блок моделирования электрооборудования Simcenter.

Моделирование электрической системы

Моделируйте и интегрируйте электрические и электромеханические системы от разработки концепции до проверки управления. Simcenter помогает оптимизировать динамические характеристики мехатронных систем, анализировать энергопотребление, проектировать и проверять законы управления электрическими устройствами в различных отраслях.

Масло, залитое на шестерни, представляет собой моделирование механической системы.

Моделирование механической системы

Управляйте растущей инженерной сложностью интегрированных механических систем. Simcenter Systems предлагает самые современные методы моделирования для многомерного (1D, 2D и 3D) динамического моделирования.

Несколько пневматических и гидравлических компонентов.

Моделирование жидкостной системы

Оптимизируйте динамическое поведение гидравлических и пневматических компонентов, ограничивая физическое прототипирование только тем, что строго необходимо. Благодаря широкому выбору компонентов, функций и прикладных инструментов Simcenter позволяет моделировать жидкостные и газовые системы для широкого спектра применений.

Датчик температуры на спидометре.

Моделирование тепловой системы

Simcenter Systems помогает максимизировать тепловые характеристики для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и комфорта в салоне, управления температурным режимом автомобиля, систем контроля окружающей среды или других тепловых систем.

Несколько инженеров разговаривают и указывают на экран ноутбука.

Интеграция управления

Системы Simcenter предлагают интеграцию различных инструментов моделирования на протяжении всего жизненного цикла системы, начиная с этапа проектирования и заканчивая этапом эксплуатации. Это позволяет решить проблему цифровой непрерывности и повысить эффективность рабочих процессов.

Моделирование мультифизической системы

Используя мощные возможности платформы, вы можете быстро оптимизировать взаимодействие между механическими, гидравлическими, пневматическими, тепловыми, электрическими и электронными системами до того, как появится первый физический прототип.

Simcenter Systems предлагает интеграцию различных инструментов моделирования на протяжении всего жизненного цикла вашей системы, от раннего проектирования до этапа эксплуатации. Это позволяет решить проблему цифровой непрерывности и повысить эффективность рабочих процессов и сотрудничества между различными отделами.

Simcenter Systems поддерживает подключение к системе управления жизненным циклом изделия (PLM) и геометрическим данным, совместное моделирование 1D и 3D CAE-инструментов, исследование пространства проектирования, разработку средств управления на основе моделей и взаимодействие между различными системами с помощью интерфейса функциональных макетов (FMI).

Изучите продукты, связанные с моделированием систем

Получите бесплатную пробную версию программного обеспечения

Визуальное изображение из программного обеспечения Simcenter Amesim для моделирования системы.

Пробная версия программного обеспечения Simcenter Amesim

Повысьте производительность моделирования системы с помощью Simcenter Amesim: интегрированной масштабируемой платформы моделирования мехатронных систем, которая позволяет инженерам-проектировщикам виртуально оценивать и оптимизировать производительность системы.

Пользовательский интерфейс (пользовательский интерфейс) программного обеспечения Simcenter Flomaster.

Пробная версия Simcenter Flomaster

Simcenter Flomaster предлагает полный набор инструментов моделирования для проектирования, ввода в эксплуатацию и эксплуатации терможидкостных систем. Он может подключаться к PLM, CAD, моделированию и промышленному Интернету вещей для цифровой трансформации.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Смотреть

Веб-семинар по запросу | Повышение производительности жидкостных и газовых систем с помощью моделирования системы

Веб-семинар по запросу | Понимание маневренности судна с помощью моделирования

Слушать

Подкаст | ChatGPT в курсе событий: переход людей к моделированию систем

Подкаст | Сила моделирования для проектирования и разработки аудиовизуальных устройств

Прочтите

Блог | Достигните больших успехов в области устойчивого развития с помощью моделирования системы Simcenter — часть 1

Блог | Достигните больших успехов в области устойчивого развития с помощью моделирования системы Simcenter — часть 2