Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Синхронная технология

Синхронная технология в программном обеспечении САПР объединяет всех участников жизненного цикла продукта, не ограничивая ни одного из них. Подключение без ограничений. Свобода и координация. Таким образом, синхронная технология помогает внедрять инновации и ускорять процесс проектирования до 100 раз.

Что такое синхронная технология?

Синхронная технология обычно используется в программном обеспечении высокого уровня для автоматизированного проектирования (САПР). Этот подход к моделированию позволяет дизайнерам и инженерам управлять трехмерной геометрией и редактировать ее более интуитивно и эффективно.

Синхронная технология позволяет быстро создавать новые концептуальные проекты, легко реагировать на запросы об изменениях и одновременно обновлять несколько деталей сборки. Благодаря такой гибкости проектирования вы можете избавиться от обременительного предварительного планирования и избежать сбоев функций, проблем с восстановлением и длительной доработки. Возможности синхронной технологии также позволяют обрабатывать данные из нескольких САПР как исходные файлы, обеспечивая беспрепятственное сотрудничество с поставщиками и партнерами.

Благодаря синхронной технологии в программном обеспечении CAD вам больше не придется выбирать между моделированием на основе ограничений или моделированием без истории. Вам больше не нужно быть программистом, чтобы повторно использовать модель. И вам больше не нужно беспокоиться об использовании данных из нескольких систем САПР.

Гибкое создание CAD-дизайна

Благодаря встроенным 2D-и 3D-эскизам синхронная технология позволяет сразу приступить к разработке концептуальных проектов без утомительного предварительного планирования. Синхронное моделирование в 3D CAD, не требующее исторических данных, позволяет работать непосредственно с геометрией проекта и мгновенно вносить изменения.

Традиционно при моделировании в САПР использовался подход, основанный на истории, когда создание и модификация моделей основывались на серии шагов или операций, записанных на временной шкале или дереве истории. Хотя этот метод эффективен для определенных задач, он может стать сложным и громоздким, особенно при работе со сложной или импортированной геометрией.

Синхронная технология направлена на прямое моделирование

С другой стороны, синхронная технология ориентирована на прямое моделирование. Это позволяет пользователям изменять геометрию напрямую, не ограничиваясь исходной историей строительства. Вот как это работает:

  1. Прямое редактирование

    Благодаря синхронной технологии пользователи могут напрямую редактировать геометрию модели, не беспокоясь о порядке создания объектов. Это означает, что вы можете свободно перемещать, изменять размер, вращать или иным образом манипулировать гранями, ребрами и вершинами.

  2. Отзыв в реальном времени

    При внесении изменений в модель синхронная технология обеспечивает обратную связь в реальном времени, показывая, как внесенные изменения влияют на общий дизайн. Этот цикл мгновенной обратной связи позволяет ускорить итерацию и принятие решений.

  3. Интеллектуальные отношения

    Синхронная технология интеллектуально поддерживает отношения между различными частями модели. Например, если вы измените размер отверстия на грани, окружающая геометрия будет соответствующим образом скорректирована в соответствии с проектным замыслом.

  4. Смешанный подход к моделированию

    Синхронную технологию можно использовать наряду с традиционными методами исторического моделирования. Эта гибкость позволяет разработчикам выбирать наиболее подходящий метод для каждой конкретной задачи, оптимизируя эффективность рабочего процесса.

  5. Повторное использование геометрии и совместимость

    Синхронная технология упрощает работу с геометрией, импортированной из других систем САПР. Пользователи могут напрямую редактировать и модифицировать импортированные модели без необходимости восстанавливать их с нуля, что повышает совместимость и экономит время.

В целом, синхронная технология в программном обеспечении САПР упрощает процесс проектирования, обеспечивая большую гибкость, скорость и простоту создания и модификации моделей. Это позволяет дизайнерам и инженерам больше сосредоточиться на творчестве и инновациях, а не зацикливаться на технических ограничениях.

Синхронное моделирование

Синхронное моделирование — это подход, используемый в программном обеспечении автоматизированного проектирования (САПР), который позволяет напрямую манипулировать и редактировать трехмерную геометрию без ограничений по истории или порядку построения модели. Это позволяет пользователям более гибко и интуитивно изменять геометрию модели, обеспечивая обратную связь в реальном времени и сохраняя замыслы проекта. Синхронное моделирование позволяет пользователям напрямую изменять геометрию модели без необходимости следовать заранее заданной последовательности операций или функций. Это означает, что проектировщики могут легко перемещать, изменять размер, поворачивать или иным образом манипулировать гранями, ребрами и вершинами модели без ограничений, связанных с историей ее построения.

Ключевые особенности синхронного моделирования

Обратная связь в реальном времени: при внесении изменений в модель синхронное моделирование обеспечивает немедленную обратную связь, показывающую, как изменения влияют на общий дизайн. Этот цикл обратной связи в реальном времени обеспечивает быструю итерацию и оценку, что позволяет разработчикам принимать обоснованные решения об изменениях в проекте.

Интеллектуальные отношения: синхронное моделирование поддерживает интеллектуальные отношения между различными частями модели. При внесении изменений окружающая геометрия автоматически корректируется для сохранения замысла проекта и обеспечения геометрической целостности.

Повторное использование геометрии и совместимость: синхронное моделирование облегчает редактирование геометрии, импортированной из других систем САПР. Разработчики могут напрямую редактировать и изменять импортированные модели без необходимости воссоздавать их с нуля, что повышает совместимость и экономит время.

Смешанный подход к моделированию: синхронное моделирование можно использовать вместе с традиционными методами моделирования, основанными на истории. Эта гибкость позволяет разработчикам выбирать наиболее подходящий метод для каждой конкретной задачи, оптимизируя эффективность рабочего процесса.

Разница между синхронным моделированием и синхронной технологией

«Синхронное моделирование» и «синхронная технология» — тесно связанные термины, которые часто используются как синонимы, но они обозначают несколько разные концепции в области программного обеспечения для автоматизированного проектирования (САПР).

Синхронное моделирование

  • Синхронное моделирование, в частности, относится к подходу или методологии, используемым для непосредственного управления и редактирования трехмерной геометрии в среде САПР.
  • В нем подчеркивается возможность вносить изменения в геометрию модели без ограничений, связанных с историей построения или порядком объектов.
  • Синхронное моделирование позволяет напрямую редактировать геометрические элементы, такие как грани, ребра и вершины, обеспечивая обратную связь в реальном времени и сохраняя замысел проекта.

Синхронная технология

  • С другой стороны, синхронная технология включает в себя более широкий набор функций и возможностей программного обеспечения САПР.
  • Он включает в себя не только непосредственное редактирование геометрии и манипулирование ею, но и различные вспомогательные функции и инструменты, улучшающие процесс проектирования и проектирования.
  • Синхронная технология может включать интеллектуальные взаимосвязи между различными частями модели, совместимость с другими системами САПР, подходы к смешанному моделированию (интеграция синхронного моделирования с моделированием на основе истории) и другие сопутствующие функции.

По сути, синхронное моделирование — это особый аспект или применение синхронной технологии в программном обеспечении САПР. Синхронная технология включает в себя более широкий спектр функций и возможностей, помимо непосредственного управления геометрией, хотя синхронное моделирование часто является центральным компонентом этих возможностей. И то, и другое можно найти в программном обеспечении Siemens Solid Edge, Siemens NX или Siemens NX X CAD.

Сопутствующие товары: NX CAD

A person is standing in front of a computer screen, possibly working on a project.

Узнайте о преимуществах

Синхронная технология способствует более быстрым, интуитивным и совместным процессам проектирования, что в конечном итоге приводит к повышению производительности и улучшению результатов при разработке продуктов

Отзыв в реальном времени

Изменения, внесенные в модель, немедленно отражаются, предоставляя пользователям обратную связь о дизайне в режиме реального времени. Эта мгновенная визуализация помогает быстро оценивать изменения в дизайне и принимать обоснованные решения.

Прямое редактирование

Синхронная технология позволяет пользователям напрямую редактировать 3D-модели без необходимости проходить традиционный процесс параметрического моделирования. Такая гибкость позволяет быстрее и интуитивно понятнее вносить изменения в конструкцию

Простота использования

Синхронная технология упрощает процесс проектирования, устраняя ограничения традиционного параметрического моделирования. Пользователи могут легко манипулировать геометрией, что делает ее полезной для пользователей, которые, возможно, не имеют большого опыта работы с САПР.

Дополнительные преимущества синхронной технологии

  • Более быстрые итерации: Устраняя необходимость навигации по сложным деревьям функций, синхронная технология ускоряет процесс итерации проектирования. Дизайнеры могут быстро изучить различные варианты проектирования и повысить эффективность итерации.
  • Улучшенное сотрудничество: Синхронная технология способствует совместной работе, позволяя нескольким пользователям одновременно работать над одной моделью. Это облегчает командную работу и повышает производительность, обеспечивая совместную работу между членами команды в режиме реального времени.
  • Улучшенная интеграция: Синхронная технология часто легко интегрируется с другими инструментами и рабочими процессами САПР, обеспечивая более целостную среду проектирования. Такая интеграция повышает эффективность рабочих процессов и позволяет пользователям использовать преимущества различных программных инструментов.
  • Сокращение времени проектирования: Благодаря интуитивно понятным возможностям редактирования и обратной связи в реальном времени синхронная технология помогает сократить время проектирования. Дизайнеры могут вносить изменения более эффективно, что приводит к ускорению циклов разработки продукта.
  • Адаптируемость к импортированной геометрии: Синхронная технология отлично подходит для работы с геометрией, импортированной из различных систем САПР. Это позволяет пользователям легко редактировать и изменять импортированные модели, упрощая процесс включения внешних проектов в текущий проект.

Попробуйте бесплатное программное обеспечение

Женщина сидит за столом с видом на лес. Её руки лежат на клавиатуре ноутбука.

Пробная версия программного обеспечения NX NX

NX X CAD, разработанный для разработчиков продуктов с любым уровнем опыта, обеспечивает непревзойденную мощность. Используйте все мощные функции и возможности NX в сочетании с преимуществами облака даже при отсутствии подключения к Интернету.

Женщина сидит за столом и работает на своем ноутбуке.

Студенческая версия NX CAD CAM

Программное обеспечение CAD для студентов использует полнофункциональную технологию 3D CAD и делает ее бесплатной для студентов инженерных специальностей. Программное обеспечение такое же, как и у профессионалов, но с некоторыми ключевыми отличиями.

Узнайте больше

Прочтите

Быстро создавайте новые концептуальные проекты, легко реагируйте на запросы об изменениях и одновременно обновляйте несколько деталей сборки с помощью технологии Synchronous.

Смотреть

В этом видео показан полезный инструмент алгоритмического моделирования для управления областями смещения. Узел офсетной области — это универсальное дополнение к редактору логики с пятью входами для связи с другими узлами в ваших логических правилах.

Смотреть

Получите конкурентное преимущество с помощью надежных инструментов и синхронных технологических процессов, чтобы как можно быстрее выйти на рынок и справиться с растущей сложностью архитектур ввода-вывода.