Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

SIMATIC — ЭТО СИСТЕМА SIMATIC

SIMATIC IT, теперь часть Opcenter, представляет собой портфель систем управления производством (MES). SIMATIC IT MES отвечает растущей потребности в общей производственной интеграции для обеспечения максимального качества и производительности на всех производственных предприятиях по всему миру.

Что такое SIMATIC IT?

SIMATIC IT, адаптируясь к специфическим требованиям различных отраслей и производственных подходов, включает системные решения для управления производством для дискретной, технологической и фармацевтической промышленности, а также интегрированных решений для управления исследованиями, разработками, лабораториями (НИОКР) и производственной аналитики.

Высокодинамичные рынки и высокие требования к производительности обеспечивают эффективность управление производственными операциями (MOM) на интегрированных производственных предприятиях — ключевой фактор успеха. Лучший способ удовлетворить эти требования — использовать целостный и масштабируемый подход к цифровизации управления производственными операциями, а технология управления производством является основой целостного решения по управлению производственными операциями. SIMATIC IT MES предлагает масштабируемое, основанное на стандартах управление производством и оценку качества, что позволяет повысить оперативность производства. Таким образом, SIMATIC IT обеспечивает оптимальную производительность при высоком качестве продукции при меньших затратах.

Функциональность SIMATIC IT MES

В рамках решения по управлению производственными операциями SIMATIC IT MES предоставляет ключевые функции, позволяющие контролировать критически важные производственные операции в режиме реального времени с помощью сквозной визуализации. Связывая планирование ресурсов предприятия (ERP), управление жизненным циклом продукта (PLM) и другие корпоративные системы с цехом, SIMATIC IT MES предоставляет производителям отраслевой программный слой в реальном времени, который повышает прозрачность и оперативность производства за счет выполнения производственных процессов и управления производственными операциями.

Каждая ИТ-система SIMATIC способна адаптироваться к меняющимся потребностям каждого производителя благодаря следующим критериям гибкости SIMATIC IT:

масштабируемость — ИТ-системы SIMATIC способны наращивать пропускную способность, в том числе увеличивать количество пользователей, больше помещений и транзакций по мере роста потребностей производителя.

Растяжимость— ИТ-системы SIMATIC способны добавлять функциональные возможности как в виде дополнительных модулей, так и за счет «расширяемости без кода», что позволяет ИТ-пользователям SIMATIC, не являющимся ИТ-специалистами, создавать приложения, адаптированные к их конкретным потребностям.

Готовность к интеграции — ИТ-системы SIMATIC могут работать как автономные цифровые точечные решения или могут быть интегрированы в связанную экосистему производственных ИТ-функций, включая системы MOM, QMS, ERP и PLM.

Системы управления производством SIMATIC IT поддерживают быстрые и обоснованные решения в быстро меняющихся операционных средах. Функциональность программного обеспечения SIMATIC IT MES включает в себя:

Управление производственными и технологическими потоками

  • Распределяет операторскую деятельность по производственным операциям, этапам, материальным ценностям и ресурсам
  • Обеспечивает незавершенное управление заказами, операциями, партиями и серийными номерами
  • Распределяет рабочую нагрузку между операторами при начале смены с учетом их навыков

Контроль за производственным маршрутом

  • Определяет сертифицированные навыки оператора для каждой операции
  • Выполняет регистрацию времени и управляет ею
  • Проверяет выполнение этапов процесса

Управление исполнением

  • Отображает сведения о выполняемых действиях
  • Обрабатывает декларации по сборке деталей и отслеживанию, а также декларации об использовании инструментов
  • Проверяет правильность детали/инструмента
  • Отслеживает труд, занятый непроизводственной деятельностью
  • Регулирует расход материалов и предварительную комплектацию
  • Управляет использованием инструментов

Отслеживание и отслеживание

  • Отслеживает серийные номера и собранные материалы
  • Отслеживает идентификаторы партий преобразованных материалов
  • Собирает данные измерений
  • Создает готовые и генеалогические отчеты

Отслеживание дефектов и управление несоответствиями

  • Дефекты треков
  • Управляет несоответствиями на основе каталога проблем
  • Выполняет управление жизненным циклом несоответствий
  • Управляет процессами доработки и выполняет их

Безбумажное производство и отчетность

  • Создает и предоставляет электронные рабочие инструкции
  • Управляет точками сбора данных

Управление пользователями

  • Управляет пользователями по группам, ролям и сертификатам
  • Ограничивает доступ к конфиденциальным данным
  • Обеспечивает выполнение определенных задач только утвержденными лицами

Управление изменениями

  • Управляет изменениями в определенных рабочих заказах
  • Позволяет добавить сбор данных или операцию
  • Добавляет, удаляет или заменяет детали/материалы из списка
  • Повторяет выполнение рабочего задания
  • Изменяет маршрутизацию
  • Удаляет зависимости между операциями

ИТ-системы SIMATIC адаптируются к специфическим требованиям различных промышленных процессов, создавая богатую экосистему отраслевых функций. ИТ-системы SIMATIC адаптированы к шести ключевым отраслям и/или функциональным областям:

Сопутствующие товары: Opcenter Execution | Исследования и разработки Opcenter | Opcenter Intelligence

A person is standing in front of a computer screen with a blue background and a white logo.

Узнайте о преимуществах

SIMATIC IT MES позволяет производителям сократить время выхода на рынок, повысить гибкость персонализированного массового производства и повысить прозрачность автоматизированных операций. Это помогает в разработке продуктов, производстве и управлении предприятием, способствуя снижению потребления энергии и ресурсов.

Стандартизация производственных процессов

Обеспечьте последовательные и единообразные производственные процедуры на всех предприятиях по всему миру, повышая операционную эффективность и контроль качества.

Соответствие нормативным требованиям

Обеспечьте прозрачный мониторинг, документирование и соблюдение нормативных требований на протяжении всего производственного процесса.

Сокращение количества переделок и брака и улучшение управления материалами

Оптимизируйте эффективность производства и использование ресурсов, минимизируя отходы и повышая общую операционную эффективность.

Сокращение времени обслуживания и простоев оборудования

Обеспечьте непрерывную работу и минимизируйте сбои с помощью упреждающего мониторинга, возможностей профилактического обслуживания и эффективного управления производственными процессами.

Упростите мониторинг и устранение неполадок

Обеспечьте эффективную идентификацию и решение проблем в производственных процессах с помощью комплексной визуализации в реальном времени, интуитивно понятных интерфейсов и интегрированной аналитики данных.

Быстрая реакция на новые рыночные условия

Получите контроль в реальном времени, комплексную визуализацию и масштабируемые решения, позволяющие быстро корректировать производственные процессы и оптимизировать распределение ресурсов.

ИТ-программное обеспечение SIMATIC

Это Test Text, и здесь я могу также потерянный

Сопутствующие товары

Узнайте больше

Белая бумага

Раскройте всю мощь функций с низким уровнем программирования на базе богатой и отработанной платформы MES

электронная книга

Руководство руководителя по цифровому производству