Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Виртуальный ввод робототехники

Виртуальный ввод в эксплуатацию робототехники использует моделирование робототехники для проверки реального поведения системы управления.

Что такое виртуальный ввод робототехники в эксплуатацию?

Виртуальный ввод в эксплуатацию робототехники использует среду моделирования автоматизации, а не физическую робототехническую систему для тестирования поведения системы на основе реального программного обеспечения управления. Виртуальный ввод в эксплуатацию робототехники выполняется перед развертыванием и вводом в эксплуатацию производственного цеха. Это одна из нескольких функциональных возможностей программное обеспечение для моделирования робототехники.

Виртуальный ввод в эксплуатацию робототехники использует digital twin, представляющий собой интерактивное виртуальное представление робототехнической системы и окружающей производственной среды для моделирования запланированной и запрограммированной работы робототехнической системы. Это позволяет инженерам-технологам выполнять программирование робототехники в автономном режиме и тестировать ее без прерывания текущих производственных операций.

Виртуальный ввод в эксплуатацию робототехники использует среду моделирования автоматизации, а не физическую робототехническую систему для тестирования поведения системы перед развертыванием и вводом в эксплуатацию на производстве на основе реального программного обеспечения управления. Это одна из нескольких функциональных возможностей программного обеспечения для моделирования робототехники.

Сопутствующие товары: Tecnomatix Process Simulate

Engineer with an HMI, a PLC and process simulation software conducting virtual commissioning.

Преимущества виртуального ввода робототехники в эксплуатацию

Виртуальный ввод робототехники в эксплуатацию подтверждает, что робототехническая система будет работать должным образом, прежде чем программа управления будет загружена на реальное оборудование. Это позволяет принимать корректирующие меры до развертывания, исключая отладку и доработку физической системы.

Сокращение времени запуска производства

Тщательно тестируйте и отлаживайте логику управления автоматизацией и код ПЛК в цифровой среде, сводя к минимуму необходимость в обширной отладке во время развертывания и после развертывания в производственном цехе.

Снижение затрат на ввод в эксплуатацию

Выявляйте и устраняйте потенциальные проблемы в логике управления автоматизацией, блокировках безопасности и коде ПЛК, когда их гораздо проще устранить, сокращая общие затраты на ввод в эксплуатацию, отладку и доработку перед запуском.

Виртуальное обучение

Проводите обучение, практику и развитие навыков операторов виртуально и удаленно без необходимости в оборудовании, физическом присутствии или традиционной учебной обстановке.

Функция виртуального ввода робототехники в эксплуатацию

Виртуальный ввод робототехники в эксплуатацию имитирует гораздо больше, чем сам робот. Используя цифровой двойник, программное обеспечение для моделирования робототехники объединяет все соответствующие устройства, оборудование и конструкции в одном трехмерном интерактивном представлении. Современное программное обеспечение для моделирования робототехники «не зависит от роботов», что означает, что оно работает с роботами любой марки. Он также поддерживает несколько роботов в одной рабочей зоне.

В то время как моделирование робототехники включает виртуальное оборудование, в некоторых симуляциях может использоваться реальное оборудование. Например, устройство управления оборудованием, такое как программируемый логический контроллер (PLC), может быть подключено к имитационной модели, чтобы увидеть, как система реагирует. В этой конфигурации моделирование проверяет реальные входные данные управления от ПЛК и обратную связь от имитационной модели.

Во время виртуального ввода робототехники в эксплуатацию инженеры создают сценарии, позволяющие убедиться, что автономное программирование робототехники создало работоспособную и эффективную программу. Время досягаемости и цикла можно проверить. Виртуальный ввод в эксплуатацию робототехники также обычно использует симуляцию на основе событий, чтобы обеспечить надлежащую работу непредвиденных обстоятельств.

Виртуальная отладка — ключевая особенность виртуального ввода робототехники в эксплуатацию. Программное обеспечение позволяет пользователям отлаживать логику управления автоматизацией и код ПЛК в цифровой среде. Когда физические робототехнические системы вводятся в эксплуатацию только после сборки в производственном цехе, все отладки должны выполняться после развертывания, что означает остановку производства на длительные периоды времени. Напротив, когда программное обеспечение для виртуального ввода в эксплуатацию робототехники выполняет операции по отладке, время между развертыванием и производством в реальном времени значительно сокращается.

Изучите продукты, связанные с виртуальным вводом робототехники

Начните с бесплатной пробной версии

Женщина сидит за столом с видом на лес. Её руки лежат на клавиатуре ноутбука.

Пробная версия программного обеспечения NX NX

NX X CAD, разработанный для разработчиков продуктов с любым уровнем опыта, обеспечивает непревзойденную мощность. Используйте все мощные функции и возможности NX в сочетании с преимуществами облака даже при отсутствии подключения к Интернету.

Женщина сидит за столом и работает на своем ноутбуке.

Студенческая версия NX CAD CAM

Программное обеспечение CAD для студентов использует полнофункциональную технологию 3D CAD и делает ее бесплатной для студентов инженерных специальностей. Программное обеспечение такое же, как и у профессионалов, но с некоторыми ключевыми отличиями.

Узнайте больше

Производственные блоги

Малые и средние компании могут ввести в эксплуатацию и доставить производственные системы быстрее и с меньшими затратами.

Белая бумага

Внедряйте передовую робототехнику на пути к фабрике завтрашнего дня.