Программное обеспечение для соответствия производственным нормативным требованиям
Цель решения проблемы соблюдения нормативных требований в сфере производства заключается в разработке последовательной стратегии «сверху вниз» на производственном предприятии. Программные решения для Производственное исполнение а также Управление качеством разработанные с учетом потребностей производителей медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, решают эти проблемы.
Эта система обеспечивает соответствие требованиям 21 CFR, часть 11, и предоставляет производителям комплексную технологическую инфраструктуру, эффективно снижая сопутствующие затраты и риски. Это позволяет автоматизировать производственные процессы, создавать безбумажную среду для операций, соответствующих международным нормативным требованиям, и позволяет компаниям более эффективно и экономично соблюдать надлежащую производственную практику.
Программное обеспечение, соответствующее нормативным требованиям, помогает мировым производителям стабильно поставлять высококачественную продукцию. Благодаря прозрачности в реальном времени, обеспечению производственного контроля и интеграции обратной связи в дизайн продукта платформа, естественно, способствует глобальному соответствию требованиям. Кроме того, оно способствует управлению соответствием требованиям на основе рисков во всем мире, способствуя повышению операционной эффективности и обеспечению соответствия международным нормативным и отраслевым стандартам в качестве побочного продукта эффективных и высококачественных процессов.
Особенности программного обеспечения, соответствующего нормативным требованиям:
- Соответствие нормативным требованиям FDA требованиям 21 CFR, часть 820, части 210/211 и 21 CFR, часть 11, в отношении электронных записей и электронных подписей.
- Соответствие международным отраслевым стандартам, включая ISO 9001, ISO 13485, IEC 61215 и IEC 61646
- Приведение предприятия в соответствие с надлежащей производственной практикой (GMP) и гарантированными стандартами производительности
- Снижение результатов аудита и рисков, связанных с несоблюдением требований
Функциональность программного обеспечения, соответствующего нормативным
Эффективное программное решение, отвечающее требованиям качества, адаптируется к существующим процессам компании. Программное обеспечение для управления соответствием нормативным требованиям объединяет функции контроля и структуры ответственности для обеспечения быстрого и эффективного потока информации. Это позволяет быстро выявлять производственные тенденции и операционные риски и избегать негативных последствий.
Программное обеспечение Compliance объединяет администрирование пользователей, обеспечивая надежное распределение ролей и функций для каждого отдельного пользователя. Чтобы соответствовать всем организационным требованиям, программное обеспечение для управления соответствием должно представлять собой легко настраиваемое и масштабируемое решение и не создавать отраслевых ограничений. В качестве программного решения для документов, отвечающих требованиям, программное обеспечение должно поддерживать большое количество различных типов документов, разных прав и рабочих процессов. Программное обеспечение Compliance должно быть полезно каждому подразделению организации независимо от его местонахождения.
Специальные функции, поддерживаемые интегрированным программным решением для обеспечения соответствия требованиям, включают в себя:
Обучение и квалификация - Программное обеспечение для обеспечения соответствия нормативным требованиям представляет собой единое хранилище для обучения и сертификации сотрудников, включая профили обучения сотрудников, информацию о курсах, требования к работе, даты истечения срока действия сертификатов и пересмотренные требования к обучению.
Оценки - Программное обеспечение Compliance обеспечивает процессы аудита, включая планирование, создание и онлайн-выполнение.
Калибровка и профилактическое управление - Программное обеспечение Compliance создает расписания и предлагает уведомления, предупреждения и эскалацию всех мероприятий по калибровке и техническому обслуживанию оборудования.
Управление поставщиками - Программное обеспечение Compliance управляет оценками и оценками поставщиков, выявляет проблемы и доводит их до решения.
Экологический менеджмент - С помощью программного обеспечения для документирования соответствия производители обеспечивают полный экологический учет, включая анализ экологических аспектов и воздействий, а также отслеживание экологических целей и задач.
Охрана труда и техника безопасности - Программное обеспечение для управления соответствием требованиям отслеживает и устраняет инциденты на рабочем месте, отслеживает угрозы безопасности и меры контроля, а также управляет политиками и записями.
Управление рисками - Программное обеспечение Compliance помогает производителям оценивать и снижать риски с помощью тщательного анализа рисков и контрольного тестирования.