Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Экстракция паразитов

Экстракция паразитов играет ключевую роль в оптимизации и обеспечении успеха электронных устройств. Это позволяет инженерам прогнозировать и устранять потенциальные проблемы до того, как они проявятся в изготовленных устройствах.

Что такое паразитарная экстракция?

Извлечение паразитов — ключевой процесс в электронном дизайне. Он включает идентификацию и количественную оценку непреднамеренных, неидеальных электрических компонентов, которые естественным образом встречаются в схемах из-за их физической конфигурации и взаимодействия с окружающей средой. Эти нежелательные компоненты, известные как паразиты, обычно включают паразитарную емкость, сопротивление и индуктивность. Процесс включает в себя подробный анализ, часто выполняемый сложными программными инструментами, способными моделировать и моделировать электромагнитное поведение цепи. Эти инструменты позволяют предсказать, как паразиты могут повлиять на производительность схемы, включая их влияние на целостность сигнала, синхронизацию, энергопотребление и общую функциональность.

Сопутствующие товары: Calibre xRC, Экстракция паразитов Calibre XAct, Вытяжка Calibre xL, Calibre XAct 3D для удаления паразитов

Узнайте о преимуществах

Каковы преимущества использования паразитарной экстракции при проектировании схем?

Оптимизированная производительность схемы

Обеспечьте точное моделирование всех паразитов в цепи, что приведет к оптимальной производительности схемы.

Повышенная надежность проектирования

Раннее обнаружение потенциальных проблем до того, как они перерастут в серьезные неисправности цепи, а также детальное выявление неисправностей вселяют уверенность в успешности проекта.

Повышенная надежность и срок службы устройства

Благодаря точному моделированию и устранению паразитных эффектов устройства могут работать в соответствии с заданными характеристиками, значительно сокращая количество непредвиденных отказов, продлевая срок службы устройства и сохраняя доверие пользователей.

Элементы схемы

В этом разделе представлены основные элементы схемы, а также пример их функциональности и применения. Основные элементы схемы включают в себя:

Ёмкость:

Емкость — это способность системы накапливать электрический заряд при наличии разности потенциалов между двумя проводниками в системе. В практических схемах это свойство проявляет компонент, называемый конденсатором. Конденсаторы состоят из двух или более проводящих пластин, разделенных изоляционным материалом или диэлектриком.

  • Функциональность: Конденсаторы накапливают электрическую энергию непосредственно в виде электростатического поля между пластинами. Они высвобождают энергию, разряжая накопленный заряд, когда этого требует схема.
  • Приложения: Обычно используемые в качестве накопителей энергии, они также используются в фильтрующих приложениях, где они сглаживают колебания напряжения, при настройке резонансных цепей и управлении потоком энергии в электронных устройствах.

Индуктивность:

Индуктивность — это свойство электрического проводника, благодаря которому изменение протекающего через него тока вызывает электродвижущую силу (напряжение) как в самом проводнике (самоиндукция), так и в любых близлежащих проводниках (взаимная индуктивность). Индукторы — это компоненты цепи, обладающие индуктивностью, обычно состоящие из катушки проводящей проволоки.

  • Функциональность: Индукторы сопротивляются изменениям проходящего через них тока. Они накапливают энергию в форме магнитного поля, когда через них течет ток.
  • Приложения: Эти индукторы используются в фильтрах, трансформаторах и регулировании источников питания для управления колебаниями напряжения.

Сопротивление:

Сопротивление — это свойство материала, препятствующее протеканию электрического тока. Неотъемлемое свойство материалов, заставляющее их противодействовать потоку электронов. Резисторы — это компоненты, используемые в цепях для обеспечения определенного сопротивления.

  • Функциональность: Резисторы преобразуют электрическую энергию в тепло при прохождении тока. Они регулируют поток электрических зарядов или регулируют уровни сигнала, среди прочего.
  • Приложения: «Резисторы широко используются для ограничения тока, разделения напряжений и подтягивания/понижения узлов в цепях.

Общее соединение в цепях можно разделить на две категории, а именно:

Последовательное подключение: Последовательное соединение — это соединение, при котором компоненты соединены встык, поэтому ток на них одинаковый, но напряжение на каждом из них может отличаться. Общее сопротивление в серии равно сумме отдельных сопротивлений.

Параллельное соединение: Параллельное соединение — это соединение, в котором компоненты соединены в одних и тех же двух точках, передавая потенциально разные токи, но под действием одного и того же напряжения. Параллельно сопротивление и индуктивность уменьшаются, а емкости увеличиваются по мере добавления большего количества компонентов.

Понимание этих элементарных свойств и управление ими позволяет инженерам создавать схемы с желаемым поведением, достигать конкретных реакций и обеспечивать стабильность и эффективность электронных приложений. Они составляют фундаментальную основу для разработки сложных электронных систем.

Паразитические элементы

Паразитные элементы проявляются как непреднамеренные компоненты, возникающие из-за физических свойств, присущих конструктивным схемам. К ним относятся:

Паразитная емкость: Это происходит, когда соседние проводники непреднамеренно создают емкостный эффект, непреднамеренно накапливая электрическую энергию.

Паразитная индуктивность: Это явление возникает, когда контуры цепей непреднамеренно функционируют как электромагниты, влияя на ток в цепи.

Устойчивость к паразитам: Это происходит, когда части цепи оказывают нежелательное сопротивление электрическому потоку, аналогично трению, препятствующему движению.

From left to right: Representations of parasitic capacitance, parasitic inductance and parasitic resistance.

Слева направо: изображения паразитной емкости, паразитной индуктивности и паразитарного сопротивления.

Инструменты для удаления паразитов, основанные на правилах

Инструменты извлечения паразитов, основанные на правилах, используют предопределенные правила и алгоритмы, основанные на геометрических и электрических свойствах, для оценки паразитарных эффектов. Эти инструменты работают, применяя простые геометрические параметры (например, ширину, расстояние) и информацию о связях для быстрой оценки паразитов. Правила основаны на эмпирических данных и основных электрических принципах. Основное преимущество — скорость. Эти инструменты требуют меньшей вычислительной мощности и могут быстро обрабатывать большие схемы, что делает их идеальными для предварительных проверок и менее сложных конструкций. Инструменты, основанные на правилах, обычно не обладают точностью для высокочастотных или очень современных полупроводниковых устройств, где неидеальное поведение более важно. Лучше подходит для ранних стадий проектирования или менее важных приложений, где приоритетными являются высокая скорость и меньшие вычислительные затраты, но с меньшей точностью.

Примеры инструментов: калибр Siemens XRC и Calibre xAct xAct.

Инструменты для извлечения паразитов в полевых условиях

Инструменты полевого решения основаны на решении уравнений Максвелла для моделирования электромагнитных полей и получения точных паразитных значений. Эти решатели учитывают трехмерную структуру макета и свойства материала. Обычно они используют численные методы, такие как метод конечных элементов (FEM), метод граничных элементов (BEM) или метод конечных разностей (FDM) для получения высокоточных паразитных оценок. Такие инструменты обеспечивают высокую точность, что особенно важно для высокочастотных конструкций и сложных геометрий, где паразитные эффекты нетривиальны. Однако это связано с высокими вычислительными затратами, а длительное время работы является ключевым ограничением, которое может стать узким местом в некоторых процессах проектирования. Необходим для сложных приложений (например, для радиочастотных, аналоговых и смешанных сигналов), где точность и детализация паразитных эффектов имеют решающее значение, хотя и требуют более высоких вычислительных затрат.

Примеры инструментов: калибр Siemens Calibre xL и калибр XAct 3D.

Изучите продукты, связанные с экстракцией паразитов

Узнайте больше об инструментах Siemens для удаления паразитов