Производители должны ежедневно соблюдать и применять несколько стандартов, методов и систем, и ISO 9001 занимает центральное место среди них. Фактически, такие стандарты, как IATF 16949, относятся к ISO 9001, поэтому производители, соблюдающие IATF 16949, также должны соответствовать стандарту IS0 9001. Многие OEM-производители считают сертификацию ISO 9001 важным элементом одобрения поставщика или поставщика.
В связи с последним обновлением стандарт получил специальное название ISO 9001:2015. Эта редакция заменяет стандарт ISO 9001:2008 и применяет стандарт к более широкому спектру отраслей. Одно из наиболее важных изменений стандарта в версии 2015 года заключается в том, что модель системы менеджмента качества ISO 9001 основана на мнениях клиентов и регулирующих органов, внутренних департаментов, окружающего сообщества и других заинтересованных сторон.
Производители используют программное обеспечение ISO 9001 для подтверждения соответствия стандарту ISO 9001. Для этого требуется аудит, документированный в отчете, подтверждающий, что производитель внедрил и поддерживает систему менеджмента качества, соответствующую стандарту ISO 9001.
Вместо того чтобы устанавливать требования к самому продукту или процессу, ISO 9001 устанавливает надлежащие методы управления, которые обеспечивают стабильное качество любого продукта или услуги, к которым он применяется. В рамках этой передовой практики управления стандарт ISO 9001:2015 требует от высшего руководства компании продемонстрировать лидерство во внедрении СМК ISO 9001, включая активную интеграцию СМК в свою повседневную деятельность.
Сопутствующие товары: Opcenter Quality | Управление качеством и соответствием требованиям Teamcenter