Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

IBS QMS

Система управления качеством IBS (QMS), теперь входящая в состав Opcenter, предлагает комплексное решение по обеспечению качества на протяжении всего жизненного цикла продукта и цепочки поставок.

Что такое IBS QMS?

Программное обеспечение IBS QMS помогает производителям контролировать качество, производство, отслеживаемость и соответствие нормативным требованиям для оптимизации процессов и стоимости продукции. Она помогает производителям решать все проблемы качества, используя как межотраслевые, так и отраслевые передовые решения. Программное обеспечение IBS QMS соответствует ключевым стандартам качества, включая ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Базель II и AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR, части 11 и 820, ISO 14971 и 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX и VDA 6.1.

Программное обеспечение IBS QMS, разработанное для оптимизации процессов разработки, производства, тестирования и приемки продукции, представляет собой основу компании Siemens управление производственными операциями (MOM) портфолио.

Теперь под эгидой Opcenter Quality компания IBS QMS включает системы, адаптированные к конкретным ключевым отраслям и/или функциональным областям. Решения IBS QMS позволяют специализированным приложениям обеспечивать контроль качества независимо от вертикальной интеграции, производственных процессов/моделей и этапов цепочки поставок. В портфеле IBS QMS флагманское решение IBS QMS Professional представляет собой процессно-ориентированное, модульное, многоязычное и межотраслевое автоматизированное решение по обеспечению качества (CAQ). IBS QMS Automotive занимается комплексным обеспечением качества в автомобилестроении, охватывающим весь процесс от корпуса кузова до готового продукта. CompliantPROTM — это интегрированное решение по управлению соответствием в IBS QMS, обеспечивающее прозрачность каждого из определенных процессов компании и соблюдение всех соответствующих инструкций, положений и требований. Эти системы более подробно рассматриваются ниже.

Сопутствующие товары: Opcenter Quality | Управление качеством и соответствием требованиям Teamcenter

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Преимущества IBS QMS

Производители, использующие программное обеспечение IBS QMS в его нынешнем виде — Opcenter Quality — получают как количественные, так и качественные улучшения в своей продукции и производстве. Благодаря более сложным продуктам они сокращают циклы инноваций и сокращают время выхода продукции на рынок.

Обзор всех производственных данных с первого взгляда

Получите улучшенную прозрачность, обеспечив полное представление всех производственных данных с первого взгляда для принятия обоснованных решений.

Снижение затрат на проверку и доработку

Ощутите значительное сокращение расходов на инспекцию и доработку, что будет способствовать общей операционной эффективности и экономической эффективности.

Снижение гарантийных и обязательных расходов

Повышайте финансовые показатели и удовлетворенность клиентов за счет повышения качества продукции.

Сокращение отзывов и затрат на отзыв

Обеспечьте значительное сокращение количества отзывов и сопутствующих расходов, повысив операционную эффективность и удовлетворенность клиентов за счет повышения качества продукции.

Повышенная удовлетворенность клиентов

Оптимизирует процессы, уменьшает количество дефектов и обеспечивает более высокое качество продукции, что приводит к улучшению качества обслуживания клиентов.

Повышенная удовлетворенность клиентов

Повышайте уровень удовлетворенности клиентов за счет оптимизации процессов, уменьшения количества дефектов и улучшения общего качества продукции, что способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов.

Функциональность программного обеспечения IBS QMS

Программное обеспечение IBS QMS делает гораздо больше, чем просто поддерживает процедуры проверки и документацию. Благодаря комплексному подходу к качеству программное обеспечение для управления качеством IBS QMS позволяет начинать планирование качества на этапе проектирования и проектирования продукта. Продолжается контроль качества во время производства продукта. Программное обеспечение IBS QMS обнаруживает риски и сбои при проектировании и производстве продукта, что позволяет постоянно улучшать его. В частности, собирая данные о качестве проектирования и производства, IBS QMS предоставляет информацию, необходимую для непрерывного и устойчивого запуска процессов решения производственных и производственных проблем — непрерывно и устойчиво.

Функции, предоставляемые программным обеспечением для управления качеством IBS QMS, включают:

  • Структурированный метод определения и инициирования необходимых шагов по доведению продукта от стадии планирования до серийного производства, обычно расширенное планирование качества производства (APQP)
  • Анализ форм и последствий отказов (FMEA) для предотвращения дефектов с оценкой последствий отказов и связанных с ними рисков уже на этапе планирования
  • Сбор соответствующих данных и расходы на подачу внешних и внутренних жалоб
  • Управление качеством поставщиков, включая инспекцию входящей продукции, оценку поставщиков, аудит поставщиков и управление жалобами
  • Управление датчиками для мониторинга рабочих характеристик прибора и калибровки датчиков в соответствии со спецификациями продукции
  • Качество продукции, включая планирование проверок, контроль во время производства и статистический контроль процессов (SPC), помогающие выявлять отклонения от допусков, выявлять первопричины и исправлять дефекты в режиме реального времени
  • Управление соответствием требованиям (клиент/поставщик/внутренний отдел)
  • Аудит (поставщик/внутренний)
  • Выявление и оценка дефектов

Профессионал IBS QMS

Opcenter Quality

IBS QMS Professional — это многоязычное межотраслевое стандартное решение по автоматизированному качеству (CAQ). Модули IBS QMS Professional предназначены для оптимизации процессов в области разработки, производства, тестирования и приемки продукции.

IBS QMS Professional гармонизирует и стандартизирует процессы качества на протяжении всего жизненного цикла продукта. IBS QMS Professional обеспечивает комплексный, замкнутый цикл контроля качества, начиная с проектирования и планирования (идеи) и заканчивая производственным процессом (реализацией) и постоянным улучшением (использованием). Значительная оптимизация процессов осуществляется на этапе планирования производства, разработки и строительства. Затем осуществляется управление процессами закупок и производства для достижения желаемого качества. Отработанный продукт затем служит основным источником информации, хотя и извлеченных уроков, в процесс проектирования продукта, замыкая цикл качества.

IBS QMS Professional безопасно выполняет процессы контроля качества, фиксируя и учитывая все сложности продуктов и процессов. Система поддерживает интерфейсы с широким спектром измерительного оборудования: от простых калибров до сложных координатно-измерительных машин или станков для стопроцентного контроля. Система управления датчиками предоставляет инструменты для управления различными типами датчиков (например, механическими, электрическими) и документирования всех процедур, связанных с историей измерений (например, калибровка, выдача/возврат и ремонт датчиков). Выбор измерительных приборов является важнейшим требованием для получения стандартизированной документации по соответствующим качественным продуктам и технологическим данным, а также помогает определять и контролировать сроки сдачи каждого измерительного прибора.

Важно отметить, что IBS QMS Professional соответствует нормативным стандартам и обеспечивает — и демонстрирует — полное соответствие. Производители должны соответствовать стандартам и руководствам, относящимся к их конкретной отрасли.

IBS QMS Professional разработан для повышения прозрачности на производственном предприятии, снижения рисков и затрат, связанных с проблемами качества и нарушениями технологических процессов. Являясь ориентированной на процесс модульной системой, поддерживаемой надежностью и структурой цикла Деминга (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional обеспечивает высочайшее качество работы. Цикл Деминга поддерживает IBS QMS Professional по всей цепочке создания стоимости продукции в качестве научного пошагового подхода к решению проблем и постоянному совершенствованию. Кроме того, IBS QMS Professional решает, как правило, разрозненный набор мероприятий по обеспечению качества на предприятии и заменяет множество децентрализованных инструментов управления процессами качества различными базами данных в гетерогенной и неинтегрированной ИТ-среде. Система хранит все данные, относящиеся к качеству, в централизованной базе данных.

IBS QMS для автомобильной промышленности

IBS QMS Automotive обеспечивает прозрачность всего спектра производственных данных от поставщика до дилера, обеспечивая работоспособность, пунктуальность, стабильность и сокращение времени обработки на протяжении всего производства. Он справляется с техническими сложностями автомобильного производства, обеспечивает полное управление конфигурациями и мгновенный доступ ко всем производственным данным.

Компания IBS QMS Automotive, разработанная специально для нужд автомобильной промышленности:

  • Соответствует всем основным стандартам, включая QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 и AIAG
  • Поддерживает стратегию отсутствия дефектов
  • Поддерживает электронные карты вакансий для транспортных средств
  • Эффективно управляет доработками
  • Управляет местонахождением и динамическим созданием приказов на осмотр конкретных транспортных средств
  • Обеспечивает полную отслеживаемость с точной локализацией дефектных продуктов
  • Снижает гарантийные расходы и ускоряет обработку жалоб
  • Предотвращает многократные проверки и ужесточает процесс проверки
  • Определяет бизнес-коэффициенты для оптимизации процессов

Протокол, соответствующий требованиям IBS QMS

IBS QMS CompliantPro — это интегрированное решение по обеспечению соответствия нормативным требованиям, обеспечивающее устойчивую поддержку во всех областях корпоративного управления, управления рисками и соответствия нормативным требованиям. Он поддерживает историю изменений, механизмы эскалации, уведомления по электронной почте и многое другое.

CompliantPro можно адаптировать к существующим процессам компании и четко их отображать. Интегрированные функции контроля и структуры ответственности обеспечивают быстрый и эффективный поток информации, что, в свою очередь, позволяет быстрее выявлять тенденции и риски и избегать негативных последствий.

Решение IBS QMS CompliantPro объединяет администрирование пользователей, обеспечивая надежное распределение ролей и функций для каждого отдельного пользователя. Это обеспечивает безопасность доступа на каждом уровне. Система в значительной степени ориентирована на передовую практику, а также на правила и требования.

IBS QMS CompliantPro разработан для поддержки ценностно-ориентированного и надежного корпоративного управления, удовлетворяющего все группы заинтересованных сторон. Это позволяет своевременно выполнять все соответствующие внутренние и внешние правила и стандарты, применимые к компании как сегодня, так и в будущем, без высоких затрат для организации. Соответствующий требованиям IBS QMS Pro:

  • Продвигает культуру Compliance™ в компаниях по всей цепочке поставок
  • Обеспечивает соблюдение всех соответствующих стандартов и правил, а также законодательных требований
  • Предоставляет легко настраиваемое и масштабируемое программное решение
  • Не создает отраслевых ограничений, что позволяет использовать его в любой организации
  • Поддерживает большое количество различных типов документов, разных прав и разных рабочих процессов
  • Может использоваться любым устройством независимо от местоположения