Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Генеративный дизайн

Генеративный дизайн в инженерии позволяет проектировать совместно с искусственным интеллектом. Компьютерные алгоритмы исследуют ряд возможных проектных решений, основанных на определенных критериях и ограничениях, для создания потенциальных проектов для новых продуктов или улучшения текущего дизайна продукта.

Что такое генеративный дизайн?

На высоком уровне генеративный дизайн относительно прост. Это возможность приложений для генеративной инженерии САПР, которая автономно генерирует ряд вариантов проектирования с учетом определенного количества ограничений. Это можно сделать без руководства или вмешательства инженера, что освободит его для других задач. После завершения инженеры могут выбрать, какие проекты они хотят изучить более подробно. В целом, это ускоряет процесс проектирования без особого внимания со стороны инженера.

Генеративный дизайн в автоматизированное проектирование (CAD) — это инновационный подход, предполагающий использование алгоритмов и искусственного интеллекта (ИИ) для создания нескольких вариантов проектирования на основе заданных параметров и ограничений. Это позволяет дизайнерам и инженерам исследовать широкий спектр потенциальных решений и оптимизировать проекты для различных целей, таких как снижение веса, эффективность использования материалов, минимизация затрат и повышение производительности. Генеративное проектирование в САПР особенно ценно для сложных инженерных задач, когда традиционные методы проектирования могут быть ограничены временем, ресурсами или творческим потенциалом человека. Используя вычислительные мощности и алгоритмы генеративного проектирования, генеративное проектирование позволяет разработчикам создавать оптимизированные инновационные решения, расширяющие границы возможного в проектировании и проектировании изделий.

Ключевые характеристики генеративного инжиниринга в САПР

Алгоритмическая оптимизация в генеративном проектировании:

Алгоритмы генеративного проектирования анализируют входные параметры, такие как функциональные требования, свойства материалов, производственные ограничения и критерии производительности, для создания проектных решений.

Итеративное исследование в генеративном дизайне:

Дизайнеры могут быстро и эффективно изучить множество вариантов дизайна. Инструменты генеративного проектирования обычно генерируют множество вариантов дизайна, которые затем можно оценить на основе определенных критериев.

Сложная геометрия в генеративном проектировании:

Генеративный дизайн часто создает сложные геометрические формы и структуры, которые трудно придумать вручную. Эти конструкции могут использовать весь потенциал передовых производственных технологий, таких как аддитивное производство (3D-печать).

Междисциплинарная оптимизация в генеративном проектировании:

Генеративное проектирование позволяет оптимизировать проекты в различных областях, таких как структурный анализ, гидродинамика, управление температурным режимом и электромагнитное моделирование, для достижения оптимальной производительности по различным критериям.

«Человек в цикле» в генеративном дизайне:

В то время как алгоритмы генеративного проектирования автоматизируют создание альтернативных вариантов дизайна, дизайнеры-люди играют решающую роль в определении требований к проектированию, оценке сгенерированных вариантов и уточнении окончательного проекта.

Исследование пространства дизайна в генеративном дизайне:

Генеративный дизайн позволяет дизайнерам исследовать все пространство дизайна и находить инновационные решения, которые, возможно, не были учтены традиционными методами проектирования.

Параметрическое моделирование в генеративном проектировании:

В генеративном проектировании часто используются методы параметрического моделирования, при которых параметры проектирования определяются и обрабатываются для создания альтернативных вариантов проектирования.

Генеративное проектирование и оптимизация топологии

Генеративное проектирование поддерживает такие ключевые возможности, как оптимизация топологии для моделирования конструкций и удаления нагрузки из пустых областей материалов. Siemens NX 12 — единственное программное обеспечение для генеративного проектирования, в котором реализована оптимизация топологии, основанная на технологии конвергентного моделирования, которая обеспечивает унифицированные возможности 3D-моделирования на комбинациях данных Facet и B-rep. Это позволяет получить более легкие компоненты без ущерба для дизайнерского замысла или целостности.

Расширение возможностей инженеров с помощью генеративного проектирования и фасетного моделирования

Генеративный дизайн — это Программное обеспечение для проектирования САПР функция, в которой дизайнер сотрудничает с алгоритмами искусственного интеллекта для создания и оценки сотен потенциальных проектов идеи продукта. Процесс генеративного проектирования начинается с определения целей и ограничений проекта. К ним относятся, помимо прочего, такие конструктивные параметры, как:

  • размер изделия или геометрические размеры
  • допустимые нагрузки и условия эксплуатации
  • целевой вес
  • материалы
  • методы производства
  • стоимость за единицу

Сопутствующие товары: NX CAD

Multiple design options generated from a generative design process.

Узнайте о преимуществах

Используя генеративный дизайн, инженеры могут создавать и моделировать тысячи проектов (многие из которых они, возможно, не могли себе представить самостоятельно) за несколько раз меньше времени, чем обычно. Процесс генеративного проектирования позволяет создавать сложные формы с высокой степенью индивидуализации в качестве наилучших решений

Оптимизация дизайна в генеративном проектировании

Алгоритмы генеративного проектирования исследуют множество возможностей проектирования на основе определенных параметров, таких как материал, метод изготовления, требования к производительности, в результате чего они легче, прочнее или эффективнее традиционных конструкций

Управляйте сложностью с помощью генеративного дизайна

Генеративный дизайн может обрабатывать сложные геометрические формы, которые может быть трудно или невозможно представить себе человеку-дизайнеру. Это позволяет создавать сложные органические формы, оптимизированные для определенных функций.

Генеративный дизайн обеспечивает экономию времени и средств

Автоматизируя процесс проектирования, генеративное проектирование может значительно сократить время, необходимое для создания нескольких вариантов проектирования. Эта эффективность приводит к экономии средств, особенно в тех случаях, когда проектирование повторяется часто.

Дополнительные преимущества инструментов генеративного проектирования в САПР

  • Инновации и креативность: Генеративный дизайн может вдохновить на новые дизайнерские решения, исследуя необычные формы и конфигурации, которые дизайнеры-люди могут не рассмотреть. Это способствует инновациям и открывает новые возможности в разработке продуктов.
  • Повышение производительности: Конструкции, созданные с помощью этого метода, часто адаптируются к конкретным эксплуатационным критериям, таким как прочность конструкции, аэродинамика, рассеивание тепла и т. д. В результате изделия лучше работают в реальных условиях.
  • Sustainability: Генеративный дизайн может привести к более экологичному проектированию за счет оптимизации использования материалов и минимизации отходов. Создавая более легкие и эффективные конструкции, он снижает воздействие производства и транспортировки на окружающую среду.
  • Настройка: Генеративный дизайн может легко соответствовать требованиям настройки. Настраивая входные параметры, дизайнеры могут создавать проекты, адаптированные к индивидуальным предпочтениям или конкретным сценариям использования.
  • Итеративное улучшение: Генеративный дизайн облегчает быструю итерацию и улучшение. Дизайнеры могут быстро оценить несколько вариантов проектирования, уточнить критерии и создать новые итерации, пока не найдут оптимальное решение.

Попробуйте бесплатное программное обеспечение

Женщина сидит за столом с видом на лес. Её руки лежат на клавиатуре ноутбука.

Пробная версия программного обеспечения NX NX

NX X CAD, разработанный для разработчиков продуктов с любым уровнем опыта, обеспечивает непревзойденную мощность. Используйте все мощные функции и возможности NX в сочетании с преимуществами облака даже при отсутствии подключения к Интернету.

Узнайте больше

Генеративный дизайн позволяет дизайнерам создавать оптимизированные инновационные решения, расширяющие границы возможного в проектировании и проектировании изделий.

Смотреть

Программное обеспечение Siemens NX включает в себя возможности, обеспечивающие междисциплинарный командный подход к проектированию потребительских продуктов, объединяющий проектирование, прототипирование, планирование и проверку в едином цифровом рабочем пространстве.

Прочтите

Создайте органическое геометрическое решение с уменьшенной массой конкретного материала, оптимизированное в определенном пространстве с учетом допустимых нагрузок и ограничений.

Исследуйте

Hall Designs предлагает услуги по проектированию, монтажу и обратному инжинирингу для индустрии автоспорта, превращая идеи и образцы в готовые к производству форматы САПР. Узнайте, как они сокращают время доработки продукта на 20-25 процентов.