Электронные рабочие инструкции содержат полные и выполнимые инструкции для оператора. Программное обеспечение электронных рабочих инструкций структурировано таким образом, чтобы операторы выполняли указанные задачи. Электронные рабочие инструкции содержат сведения как о конкретном операторе, так и о предпринятых им действиях. Задачи можно настроить так, чтобы они требовали подтверждения оператора или сбора конкретных данных или создания информационной истории в журнале производственного аудита. Операторы подтверждают, что каждая задача выполняется простым щелчком мыши, ответом «да» или сбором подробных параметрических данных. Программное обеспечение электронных рабочих инструкций также может потребовать электронных подписей для выполнения любой задачи.
Использование полного набора двухмерных и трехмерных приложений для создания и просмотра рабочих инструкций улучшает передачу инструкций по сборке в цех, обеспечивая трехмерные изображения и обновленные этапы процесса.
Дополненная реальность в электронных рабочих инструкциях идеально подходит для повышения качества и производительности производственных операций, в которых для выполнения критически важных задач используется персонал цеха. К ним относится мелкосерийное производство изделий с широкими возможностями настройки, требующих сложных и длительных процедур сборки, а также узлов, которые из-за ошибок сборки сопряжены с большими затратами.
С помощью программного обеспечения для электронных рабочих инструкций списки задач можно настроить для выполнения в определенной последовательности или в любой последовательности. Все обязательные задачи должны быть успешно выполнены, прежде чем материал будет переведен к следующей операции. Программное обеспечение для электронных рабочих инструкций может настраивать задачи, связанные со сбором данных, с верхними и нижними пределами, которые отслеживаются во время сбора данных.
Программное обеспечение электронных рабочих инструкций выполняет следующие функции:
- Руководит оператором
- Обеспечивает соблюдение процедур
- Мандаты: разминирование линий
- Собирает данные и проверяет значения
- Принимает меры в отношении исключений
- Интегрирует электронные подписи
- Заполняет контрольный журнал
При планировании производства инженеры могут составлять электронные рабочие инструкции для операций в соответствии с технологическим документом (BOP). Программное обеспечение для планирования производственного процесса связывает текстовые инструкции со справочными деталями, ресурсами и наглядными пособиями, включая трехмерные графические изображения, чтобы предоставить персоналу цеха точные и понятные инструкции.
Для ввода оператором электронные рабочие инструкции автоматически генерируют форму на основе определений задач, и оператор вводит каждое значение. После ввода или сканирования каждое значение проверяется на соответствие верхнему и нижнему пределам, а неуказанное значение приводит к сбою задачи.
Электронные рабочие инструкции можно настроить таким образом, чтобы несоответствие техническим требованиям или другие технологические сбои автоматически инициировали такие действия, как отсрочка выпуска изделия, направление его на доработку или в комиссию по проверке материалов (MRB) или отправка сообщения по электронной почте, в зависимости от настроенных бизнес-правил.
Эффективное программное обеспечение для электронных рабочих инструкций полностью настраивается для точного моделирования широкого спектра производственных процессов. Списки задач могут быть присвоены рабочей ячейке, рабочей станции или ресурсу (оборудованию) с помощью электронных процедур. Если программное обеспечение электронных рабочих инструкций является модульным, задачи и списки задач можно определить один раз и использовать в нескольких процедурах. Изменения в списке задач автоматически применяются ко всем случаям в списке задач.
Задачи в электронных рабочих инструкциях легко изменяются по мере изменения производственных процессов. Программное обеспечение для электронных рабочих инструкций разработано с возможностями контроля версий, чтобы операторы могли правильно пересматривать инструкции.
Разминирование линий легко осуществляется с помощью электронных процедур. Задачи «Начать процесс» и «Завершить обработку» гарантируют, что в рабочей ячейке обрабатывается только одна единица, партия или партия.