Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Digital manufacturing

Digital manufacturing объединяет инструменты моделирования, трехмерной визуализации, аналитики и совместной работы для одновременного создания определений продуктов и производственных процессов, что позволяет отраслям проектировать целые производственные процессы в цифровом формате, способствуя сотрудничеству между инженерами и дизайнерами.

Что такое цифровое производство?

Digital manufacturing — это использование интегрированной компьютерной системы, состоящей из инструментов моделирования, трехмерной визуализации, аналитики и совместной работы, для одновременного создания определений продуктов и производственных процессов. Цифровое производство возникло благодаря таким производственным инициативам, как проектирование с учетом технологичности (DFM), компьютерно-интегрированное производство (CIM), гибкое производство и бережливое производство, которые подчеркивают необходимость совместного проектирования продуктов и процессов.

Многие из долгосрочных преимуществ управления жизненным циклом продукта (PLM) не могут быть достигнуты без комплексного подхода стратегия цифрового производства. Цифровое производство — это ключевой момент интеграции PLM с приложениями и оборудованием в цехах, позволяющий обмениваться информацией о продукте между проектными и производственными группами. Такое согласование позволяет компаниям-производителям достичь целевых показателей по срокам вывода продукции на рынок и объемам производства, а также сократить расходы за счет сокращения дорогостоящих технологических изменений.

Сопутствующие товары: Tecnomatix | NX для производства | Opcenter | Производство Teamcenter

Цифровое производство, ориентированное на человека

Узнайте о преимуществах

Digital manufacturing помогает производственным компаниям повысить производительность планирования и производственных процессов следующими способами:

50% Сокращение времени проектирования

Увеличить скорость выхода на рынок: Программное обеспечение Digital Manufacturing ускоряет выполнение задач во всех производственных областях, ускоряя внедрение новых продуктов и внедрение инноваций.

30% Сокращение проектных циклов

Уменьшите риски: Инструменты цифрового производства повышают качество и обеспечивают обратную связь по всей цепочке создания стоимости в режиме реального времени, снижая риски для репутации компании.

90% Сокращение времени анализа первопричин

Улучшите маржу: Благодаря полному использованию виртуальной реальности перед инвестированием в реальное производство цифровое производство помогает повысить рентабельность и оптимизировать операции.

Как работают приложения для цифрового производства

Цифровое производство упрощает совместную работу для получения целостного представления о разработке продуктов и процессов

Цифровое производство используется во всех отраслях. Производитель оригинального автомобильного оборудования (OEM) может спроектировать весь производственный процесс в цифровом виде (оснастка, механическая обработка, последовательность сборки и заводская компоновка) в то же время, когда проектировщики разрабатывают следующую программу для автомобиля. Это позволяет инженерам-технологам немедленно предоставлять разработчикам обратную связь в случае возникновения ограничений в технологичности деталей. Это сотрудничество между инженерами-технологами и дизайнерами создает целостное представление о проектировании продуктов и процессов.

Высокотехнологичный поставщик может использовать цифровую производственную систему для трехмерного моделирования всей производственной линии и анализа различных вариантов и концепций производства в рамках процесса запроса ценовых предложений (RFQ). Такая прозрачность и точность планирования и подготовки предложений помогают компании завоевать доверие клиентов и в конечном итоге выиграть контракт.

Текущие инициативы по разработке инструментов цифрового производства направлены на улучшение пользовательского опыта, поэтому информация представляется в контексте выполняемых задач, что позволяет пользователям быстрее принимать лучшие решения. Предпринимаются шаги по обеспечению прямого подключения к производственному оборудованию, такому как программируемые логические контроллеры (ПЛК), контроллеры машин и станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Также были разработаны унифицированные платформы для управления PLM и система управления производством (MES) информация.

A digital manufacturing process with a focus on automation and robotics.

Изучите продукты, связанные с цифровым производством

открытый диалог с Цви Фойером

Перестраиваем мир с помощью цифрового производства

Узнайте, как программное обеспечение для цифрового производства стало краеугольным камнем современного производства и как новые технологии ускоряют инновации.

Человек в черной рубашке стоит у белой стены с темным предметом на размытом фоне.

Открытый диалог с Цви Фойером

Производство влияет на всех нас и улучшает нашу жизнь. Каждый день мы сталкиваемся с бесчисленным количеством объектов: от наушников с мельчайшими микрочипами до самых больших летательных аппаратов, парящих в небе. Что у них общего? Все они являются результатом производства.

Узнайте больше

электронная книга

Руководство руководителя по цифровому производству