Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Дизайн для изготовления и сборки

Проектирование для производства и сборки (DFMA) — это инженерная методология, направленная на упрощение конструкции продукта для повышения простоты изготовления и эффективности сборки.

Что такое дизайн для производства и сборки?

Проектирование для производства и сборки — это инженерная методология, направленная на сокращение сроков вывода на рынок и общих производственных затрат за счет уделения приоритетного внимания как простоте изготовления деталей изделия, так и упрощению сборки этих деталей в конечный продукт — и все это на ранних этапах проектирования жизненного цикла продукта.

До того, как DFMA стала единственной философией, известной сегодня, она рассматривалась как две разные методологии: проектирование для производства (DFM) и проектирование для сборки (DFA). DFMA занимается выбором экономичного сырья и попытками минимизировать сложность производственных операций на этапе проектирования продукта (что было бы наименее разрушительным и дорогостоящим временем для решения этих проблем), чтобы сократить общее время производства и затраты на компоненты продукта. Аналогичным образом, DFA стремится сократить время, стоимость и сложность сборки продукта за счет минимизации количества отдельных деталей, этапов сборки и потенциального изменения качества сборки.

Ключевые факторы, которые важно учитывать при работе с DFM:

Планирование
Проконсультируйтесь с производственными экспертами по вашему дизайну. Снижение производственных затрат никогда не бывает таким простым, как на этапе проектирования.

Материалы
По возможности используйте материалы, соответствующие производственным требованиям, которые определяют производственные процессы и средства, управление материалами и контроль качества.

Процессы
Знайте производственный процесс, чтобы снизить затраты. Например, 3D-печать позволяет проектировать одну монолитную деталь вместо изготовления нескольких компонентов.

Стандарты
Используйте стандартные детали или компоненты. Это снизит стоимость новых конструкций, а также улучшит управление запасами и время вывода продукции на рынок.

Сопутствующие товары: Teamcenter Планирование производственного процесса и управление данными | Прочный дизайн для производства

A glossary page with a list of terms related to design for manufacturing and assembly (DFMA) is displayed.

Узнайте о преимуществах

Используя генеративный дизайн, инженеры могут создавать и моделировать тысячи проектов (многие из которых они, возможно, не могли себе представить самостоятельно) за несколько раз меньше времени, чем обычно. Процесс генеративного проектирования позволяет создавать сложные формы с высокой степенью индивидуализации в качестве наилучших решений

Оптимизация дизайна в генеративном проектировании

Алгоритмы генеративного проектирования исследуют множество возможностей проектирования на основе определенных параметров, таких как материал, метод изготовления, требования к производительности, в результате чего они легче, прочнее или эффективнее традиционных конструкций

Управляйте сложностью с помощью генеративного дизайна

Генеративный дизайн может обрабатывать сложные геометрические формы, которые может быть трудно или невозможно представить себе человеку-дизайнеру. Это позволяет создавать сложные органические формы, оптимизированные для определенных функций.

Генеративный дизайн обеспечивает экономию времени и средств

Автоматизируя процесс проектирования, генеративное проектирование может значительно сократить время, необходимое для создания нескольких вариантов проектирования. Эта эффективность приводит к экономии средств, особенно в тех случаях, когда проектирование повторяется часто.

Узнайте больше

Планирование производственного процесса

Ускорьте запуск производства с помощью Teamcenter для планирования производственного процесса и управления данными. Мгновенно и безопасно сотрудничайте, чтобы оптимизировать производство и сборку деталей.

Утилита для создания производственного ламината

Утилита Manufacturing Laminate Creation позволяет пользователям генерировать и систематизировать производственные данные на ранних этапах процесса разработки, одновременно с этапом проектирования.

Дизайн для производства

Дизайн для производства играет важную роль на этапе проектирования продукта, когда определяются основные аспекты продукта, связанные с производством.