Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Системы автоматизированного проектирования (САПР)

Программное обеспечение автоматизированного проектирования (CAD) или 3D CAD используется для создания, анализа или изменения двухмерных или трехмерных конструкций и моделей в цифровой среде, а не для использования методов ручного черчения. Архитекторы, инженеры, коммерческие и промышленные дизайнеры и художники часто используют САПР.

Что такое САПР?

Автоматизированное проектирование (САПР) — это использование компьютерных программ для создания, модификации, анализа и документирования двух- или трехмерных (2D или 3D) графических представлений физических объектов в качестве альтернативы ручным чертежам и прототипам изделий. CAD широко используется в компьютерной анимации и мультимедийных спецэффектах, а также в продуктовом и промышленном дизайне.

Что такое NX CAD?

NX CAD это решение по проектированию механических изделий, разработанное Siemens, которое помогает компаниям повысить эффективность и качество проектирования продукции. Оно обеспечивает наиболее полный цифровой двойник продукта, органично объединяя команды, процессы, системы и данные, участвующие в разработке продукта.

Это первая крупная система механического автоматизированного проектирования (MCAD) быть сертифицированной как открытая система, обеспечивающая простую интеграцию и имеющая проверенный опыт оказания помощи клиентам в совершенствовании данных без прерывания работы. Это единственное поддерживаемое CAD-решение лицензирование токенов, очень гибкий подход к предоставлению дополнительных решений. Теперь он доступен в облаке как услуга (NX X), чтобы помочь вам ускорить цифровую трансформацию проще, быстрее и масштабнее.

Что такое САПР Solid Edge?

САПР Solid Edge это технология Siemens, которую инженеры, разработчики продуктов и дизайнеры используют для создания функциональных виртуальных прототипов трехмерных объектов. С помощью Solid Edge дизайнеры могут динамически создавать и изменять каждую деталь изделия, детали или сборки. Программное обеспечение 3D CAD упрощает и автоматизирует другие аспекты проектирования изделий, такие как моделирование, тестирование, рисование и черчение, производство, управление данными, компьютерная анимация и многое другое. Эти трехмерные модели можно использовать в имитационных исследованиях для прогнозирования реакции объекта на стресс и факторы окружающей среды, их можно визуализировать для создания фотореалистичных изображений для использования в продажах и маркетинговых материалах и/или отправлять подробные чертежи в производство для производства (или, в случае аддитивного производства, файл CAD можно отправить непосредственно на 3D-принтер).

Моделирование в САПР

Традиционно существует два основных подхода к созданию и изменению геометрии в 3D CAD: моделирование на основе истории (также известное как упорядоченное или основанное на функциях) или прямое моделирование. При моделировании на основе истории структура и порядок объектов определяют реакцию моделей на изменения или правки. Это позволяет получить предсказуемые результаты при редактировании базовых эскизов объектов с использованием точных изменений размеров. Прямое моделирование не сохраняет историю объектов и не записывает, как модель построена. Нет эскизов, управляющих элементами, входящими в состав детали. Редактирование осуществляется путем простого выбора и изменения того, что вы хотите изменить.

Сопутствующие товары: NX CAD

3D graphic of a sewing machine next to a wireframe of the same sewing machine

Узнайте о преимуществах

САПР используется на протяжении всего процесса проектирования, от концептуального проектирования и компоновки изделия до анализа сборки и определения метода производства.

Моделирование

Мощные и универсальные инструменты 2D и 3D CAD-моделирования в программном обеспечении CAD позволяют свободно использовать любой подход, соответствующий вашим задачам проектирования, от проектирования сборок до проектирования произвольной формы. Создавайте подробные 3D-модели и 2D-чертежи.

Тестирование

Позволяет инженерам-проектировщикам интерактивно тестировать варианты конструкции с минимальным количеством физических прототипов. Заблаговременно гарантируя точность проектирования, организации могут свести к минимуму количество ошибок и доработок на этапах производства, сборки и тестирования.

Экономия затрат

САПР позволяет разработчикам создавать подробные виртуальные модели продуктов до создания физических прототипов. Организации могут выявлять и исправлять недостатки конструкции на ранних этапах разработки, что снижает потребность в дорогостоящих физических прототипах.

Ускорение вывода продукции на рынок

САПР способствует ускорению разработки продукта за счет оптимизации процесса проектирования. С помощью САПР дизайнеры могут быстро повторять проекты, тестировать варианты дизайна и эффективно вносить изменения. Это сокращает время вывода продукции на рынок.

Совместная работа

CAD облегчает сотрудничество между многопрофильными командами, предоставляя централизованную платформу для обмена проектными данными, документами и отзывами, улучшая коммуникацию и координацию между проектировщиками и заинтересованными сторонами.

Функции программного обеспечения CAD

Он широко используется из-за множества преимуществ перед ручным рисованием. Программное обеспечение САПР работает быстрее, создает точные проекты, легко интегрируется с цифровыми рабочими процессами и позволяет пользователям накапливать доступную для поиска и широко доступную библиотеку проектов и знаний в области проектирования.

Чертежи и документация в САПР

Двухмерное проектирование, верстка, черчение, аннотация и документация являются основными функциями любого программного обеспечения САПР. Автоматическое создание видов чертежей на основе трехмерных моделей деталей и сборок, а также выравнивание и масштабирование видов чертежей еще больше расширяет использование программного обеспечения в процессе проектирования. Используйте программное обеспечение САПР для создания подробных 3D-моделей и 2D-чертежей.

Валидация дизайна САПР

CAD Software помогает быстро синтезировать информацию, проверять проекты на соответствие требованиям и принимать обоснованные решения.

Функциональная совместимость дизайна

Когда дело доходит до интегрированной электроники, очень важно, чтобы разработчики обеих систем сотрудничали на протяжении всего процесса разработки автоматизированного проектирования. Программное обеспечение CAD объединяет заинтересованные стороны для обеспечения согласованности между каждой системой до завершения проектирования.

CAD также можно назвать CADD или системой автоматизированного проектирования и черчения. CAD/CAM (автоматизированное производство) означает использование САПР с программным обеспечением, которое передает данные в производственные процессы на основе

САПР используется на протяжении всего процесса проектирования, от концептуального проектирования и компоновки изделия до анализа сборки и определения метода производства. CAD Позволяет инженерам-проектировщикам интерактивно тестировать варианты проекта с минимальным количеством физических прототипов для достижения следующих целей:

  • Снижение затрат на разработку продукта
  • Большая скорость
  • Повышенная производительность
  • Обеспечение качества
  • Ускоренный выход на рынок

Начните с бесплатной пробной версии

Женщина сидит за столом с видом на лес. Её руки лежат на клавиатуре ноутбука.

Пробная версия программного обеспечения NX NX

NX X CAD, разработанный для разработчиков продуктов с любым уровнем опыта, обеспечивает непревзойденную мощность. Используйте все мощные функции и возможности NX в сочетании с преимуществами облака даже при отсутствии подключения к Интернету.

Женщина сидит за столом и работает на своем ноутбуке.

Студенческая версия NX CAD CAM

Программное обеспечение CAD для студентов использует полнофункциональную технологию 3D CAD и делает ее бесплатной для студентов инженерных специальностей. Программное обеспечение такое же, как и у профессионалов, но с некоторыми ключевыми отличиями.

Узнайте больше

Развертывайте по-своему

Варианты развертывания, адаптированные для групп любого размера, включают локальную среду, виртуализированную среду или потоковый сервис от поставщика общедоступного облака.

Обучение доступу

Начните с Академии Siemens Xcelerator. Освойте NX CAD, чтобы стать ведущим экспертом в области проектирования механических изделий.

Присоединяйтесь к сообществу

Общайтесь с коллегами-дизайнерами, изучайте новые технологии, делитесь идеями и постоянно совершенствуйте свой опыт в области проектирования механических изделий.